SLC445-ER-0250-30-01
SLC445-ER-0250-30-01
Produkt-typebetegnelse: SLC445-ER-(1)-(2)-01 |
(1) | |
0170 | Beskyttelsesfelthøyde 170 mm |
0250 | Beskyttelsesfelthøyde 250 mm |
0330 | Beskyttelsesfelthøyde 330 mm |
0410 | Beskyttelsesfelthøyde 410 mm |
0490 | Beskyttelsesfelthøyde 490 mm |
0570 | Beskyttelsesfelthøyde 570 mm |
0650 | Beskyttelsesfelthøyde 650 mm |
0730 | Beskyttelsesfelthøyde 730 mm |
0810 | Beskyttelsesfelthøyde 810 mm |
0890 | Beskyttelsesfelthøyde 890 mm |
0970 | Beskyttelsesfelthøyde 970 mm |
1050 | Beskyttelsesfelthøyde 1050 mm |
1130 | Beskyttelsesfelthøyde 1130 mm |
1210 | Beskyttelsesfelthøyde 1210 mm |
1290 | Beskyttelsesfelthøyde 1290 mm (bare for oppløsning 30 mm, 50 mm) |
1370 | Beskyttelsesfelthøyde 1370 mm (bare for oppløsning 30 mm, 50 mm) |
1450 | Beskyttelsesfelthøyde 1450 mm (bare for oppløsning 30 mm, 50 mm) |
1530 | Beskyttelsesfelthøyde 1530 mm (bare for oppløsning 30 mm, 50 mm) |
1610 | Beskyttelsesfelthøyde 1610 mm (bare for oppløsning 30 mm, 50 mm) |
1690 | Beskyttelsesfelthøyde 1690 mm (bare for oppløsning 30 mm, 50 mm) |
1770 | Beskyttelsesfelthøyde 1770 mm (bare for oppløsning 30 mm, 50 mm) |
(2) | |
14 | Oppløsning 14 mm, område 0,3 m ... 7 m |
30 | Oppløsning 30 mm, område 0,3 m ... 10 m |
-01 | |
-01 = integrierte Statusleuchte |
- Multifunksjonell
- Sikkerhetstype 4 i samsvar med IEC 61496-1
- Integrert oppsettsverktøy
- Integrert kontaktorkontroll
- Brukervennlig parameterinnstilling, ikke nødvendig med verktøy
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
SLC445-ER-0250-30-01 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103005404 |
EAN (European Article Number) |
4030661436173 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC002549 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC002549 |
Tillatelser - Standard
|
cULus |
Gobale egenskaper
Standard |
CLC/TS 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Merknad (programvareversjon) |
as of 2024 Version 1.0 |
Kapslingsmateriale |
Aluminium |
Reaksjonstid, maksimum |
10 ms |
Bruttovekt |
680 g |
Nivå for utstrålt stråling i henhold til EN 12198-1 |
Category 0 |
Risikogruppemerking av lampesystemer i henhold til EN 62471 |
free group |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
mutingfunksjon |
Ja |
Overstyring |
Ja |
Klokkekontroll mulig |
Ja |
Start/omstartssperre |
Ja |
Kontaktorovervåkning integrert |
Ja |
Lysstrålekoding |
Ja |
Utblendingsfunksjon |
Ja |
7-segmentsdisplay |
Ja |
Integrert indikator, status |
Ja |
Integrert indikator, diagnose |
Ja |
Redusert oppløsning |
Ja |
Antall sikre digitale utganger |
2 |
Antall stråler |
12 |
Klassifisering
Standard |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, up to |
e |
Kontrollkategori |
4 |
PFH-verdi |
5,14 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 år |
Sikkerhetstype iht. IEC 61496-1 |
4 |
Mekaniske data
Deteksjonsmulighet for testlegemer på v = 1,6 m/s |
30 mm |
Høyde for beskyttelsesfeltet |
250 mm |
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, minimum |
0,3 m |
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum |
10 m |
Merk |
Reduction in range by 10% at an ambient temperature of -25°C |
Bølgelengde for laserdiode |
880 nm |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Stikkontakt |
Kabling av stik, mottaker |
Konnektorplugg M12, 12-polet |
Kabling av stik, sender |
Konnektorplugg M12, 4-polet |
Lengde på den låsbare kabelen, maksimum |
100 m |
Konnektor (mekanisk) |
with metal thread |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
33 mm |
Bredde på sensor |
27,8 mm |
Høyde på sensor (mottaker) |
341 mm |
Høyde på sensor (sender) |
331 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 |
Arbeidstempratur |
-25 ... +50 °C |
Lagrings- og transporttemparatur |
-25 ... +70 °C |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz |
sjokkresitanse |
10 g, 16 ms, to EN 60028-2-29 |
Protection class |
III |
Elektriske data
Driftsspenning |
24 VDC -10 % / +10 % |
|
Merkespenning |
24 VDC |
|
Driftssstrøm, Sender |
200 mA |
|
|
700 mA |
Electrical data - Power supply external devices
Designation, Power supply |
ML |
Merkespenning |
24 VDC |
Driftssstrøm |
250 mA |
Electrical data - Control inputs
Betegnelse, kontrollinnganger |
S1, S2, MSG 1 and MSG 2 |
Koplingsterskler |
11 … 30 V (HIGH) 0 … 2 V (LOW) |
Driftsstrøm |
3 … 10 mA (HIGH) 0 … 2 mA (LOW) |
Aktiveringstid for manuell start |
50 … 1500 ms |
Merk |
signal transmission in case of falling edge |
Electrical data - Control inputs EDM
Betegnelse, kontaktor styrer EDM (tilbakemeldingssløyfer) |
D_IN |
Koplingsterskler |
11 … 30 V (HIGH) 0 … 2 V (LOW) |
Driftsstrøm |
3 … 10 mA (HIGH) 0 … 2 mA (LOW) |
Maksimal responstid for eksterne enheter |
500 ms |
Electrical data - Safety digital outputs
Designation, Safety outputs |
OSSD 1 and OSSD 2 |
Utgangsstrøm (sikret utgang), maksimum |
0,25 A |
Sikkerhetsutgang |
OSSD, short-circuit proof, p-type |
Leakage current Ir, maximum |
1 mA |
Testpulsintervall, typisk |
750 ms |
Testpulsens varighet, maksimum |
0,1 ms |
Classification ZVEI CB24I, Source |
C3 |
Classification ZVEI CB24I, Sink |
C1 C2 C3 |
Lastekapasitet, maksimum |
2,2 µF |
Last-induktivitet, maksimum |
2 H |
Merk |
The load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element). |
Brytespenning |
15 … 26.4 V (HIGH) 0 … 2 V (LOW) |
Merk |
According to EN 61131-2 |
Merk |
In case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state. |
Ledemotstand, maksimum |
2,5 Ω |
Statusvisning - LED 01
LED status |
OSSD ON, OSSD OFF, restart, signal reception, blanking, information |
LED position |
Receiver |
Statusvisning - LED 02
LED status |
transmitting and status |
LED position |
Emitter |
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner) |
Automatic operation, restart inhibit, double confirmation, contactor control, object blanking (non-changeable position and changeable position), alternative beam coding, muting, cycle, multiple sampling |
Pin-tildeling
Connection |
Receiver |
PIN 1 |
24 VDC power supply |
PIN 2 |
0 VDC power supply |
PIN 3 |
Release S1 Input Release S1 |
PIN 4 |
OSSD 1 Safety output 1 |
PIN 5 |
D_OUT Operating Mode |
PIN 6 |
OSSD 2 Safety output 2 |
PIN 7 |
Muting operation: ML Muting lamp |
PIN 8 |
Input Release S2 |
PIN 9 |
Muting operation: D_IN Input EDM, belt-stop, muting enable |
PIN 10 |
Muting operation: MSG 2 Switching input muting sensor group MSG 2 |
PIN 11 |
Not used |
PIN 12 |
Muting operation: MSG 1 Switching input muting sensor group MSG 1 |
Connection |
Emitter |
PIN 1 |
24 VDC power supply |
PIN 2 |
COD1 Coding 1 |
PIN 3 |
0 VDC power supply |
PIN 4 |
COD2 Coding 2 |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Sett med 2 monteringsvinkler |
Tilbehør
Recommended safety switchgear |
SRB-E 301 |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
UL sertifikat
Brosjyre
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Kontaktplassering
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | Safety Control GmbH Am Industriepark 2a 84453 Mühldorf / Inn Germany |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | SLC445 SLG445 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety light curtain / safety light grid |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Notified body for Type Examination: | TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20, 45141 Essen ID n°: 0044 |
EC-Type Examination Certificate: | 44 205 13144604 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Mühldorf, June 10, 2020 |
![]() | ![]() |
Authorised signature Klaus Schuster Managing Director | Authorised signature Christian Spranger Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 09.08.2025, 14:26