schmersal_s_icon.png

SLC445-ER-1130-30-01

Varenummer: 103005415

Produkt-typebetegnelse:
SLC445-ER-(1)-(2)-01

(1)
0170Beskyttelsesfelthøyde 170 mm
0250Beskyttelsesfelthøyde 250 mm
0330Beskyttelsesfelthøyde 330 mm
0410Beskyttelsesfelthøyde 410 mm
0490Beskyttelsesfelthøyde 490 mm
0570Beskyttelsesfelthøyde 570 mm
0650Beskyttelsesfelthøyde 650 mm
0730Beskyttelsesfelthøyde 730 mm
0810Beskyttelsesfelthøyde 810 mm
0890Beskyttelsesfelthøyde 890 mm
0970Beskyttelsesfelthøyde 970 mm
1050Beskyttelsesfelthøyde 1050 mm
1130Beskyttelsesfelthøyde 1130 mm
1210Beskyttelsesfelthøyde 1210 mm
1290Beskyttelsesfelthøyde 1290 mm (bare for oppløsning 30 mm, 50 mm)
1370Beskyttelsesfelthøyde 1370 mm (bare for oppløsning 30 mm, 50 mm)
1450Beskyttelsesfelthøyde 1450 mm (bare for oppløsning 30 mm, 50 mm)
1530Beskyttelsesfelthøyde 1530 mm (bare for oppløsning 30 mm, 50 mm)
1610Beskyttelsesfelthøyde 1610 mm (bare for oppløsning 30 mm, 50 mm)
1690Beskyttelsesfelthøyde 1690 mm (bare for oppløsning 30 mm, 50 mm)
1770Beskyttelsesfelthøyde 1770 mm (bare for oppløsning 30 mm, 50 mm)

(2)
14Oppløsning 14 mm, område 0,3 m ... 7 m
30Oppløsning 30 mm, område 0,3 m ... 10 m

-01
-01 = integrierte Statusleuchte
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Multifunksjonell
  • Sikkerhetstype 4 i samsvar med IEC 61496-1
  • Integrert oppsettsverktøy
  • Integrert kontaktorkontroll
  • Brukervennlig parameterinnstilling, ikke nødvendig med verktøy

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

SLC445-ER-1130-30-01

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103005415

EAN (European Article Number)

4030661436296

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-27-04

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-27-04

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-27-04

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC002549

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC002549

Tillatelser - Standard

Data

cULus

Gobale egenskaper

Standard

CLC/TS 61496-2

EN IEC 61496-1

Merknad (programvareversjon)

as of 2024 Version 1.0

Kapslingsmateriale

Aluminium

Reaksjonstid, maksimum

20 ms

Bruttovekt

1.980 g

Nivå for utstrålt stråling i henhold til EN 12198-1

Category 0

Risikogruppemerking av lampesystemer i henhold til EN 62471

free group

Gobale egenskaper - Karakteristikker

mutingfunksjon

Ja

Overstyring

Ja

Klokkekontroll mulig

Ja

Start/omstartssperre

Ja

Kontaktorovervåkning integrert

Ja

Lysstrålekoding

Ja

Utblendingsfunksjon

Ja

7-segmentsdisplay

Ja

Integrert indikator, status

Ja

Integrert indikator, diagnose

Ja

Redusert oppløsning

Ja

Antall sikre digitale utganger

2

Antall stråler

56

Klassifisering

Standard

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

Performance Level, up to

e

Kontrollkategori

4

PFH-verdi

5,14 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL)

3

Mission time

20 år

Sikkerhetstype iht. IEC 61496-1

4

Mekaniske data

Deteksjonsmulighet for testlegemer på v = 1,6 m/s

30 mm

Høyde for beskyttelsesfeltet

1.130 mm

Rekkevidde, beskyttelsesfelt, minimum

0,3 m

Rekkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum

10 m

Merk

Reduction in range by 10% at an ambient temperature of -25°C

Bølgelengde for laserdiode

880 nm

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

Stikkontakt

Kabling av stik, mottaker

Konnektorplugg M12, 12-polet

Kabling av stik, sender

Konnektorplugg M12, 4-polet

Lengde på den låsbare kabelen, maksimum

100 m

Konnektor (mekanisk)

with metal thread

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

33 mm

Bredde på sensor

27,8 mm

Høyde på sensor (mottaker)

1.221 mm

Høyde på sensor (sender)

1.211 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

Arbeidstempratur

-25 ... +50 °C

Lagrings- og transporttemparatur

-25 ... +70 °C

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz

sjokkresitanse

10 g, 16 ms, to EN 60028-2-29

Protection class

III

Elektriske data

Driftsspenning

24 VDC -10 % / +10 %

Merkespenning

24 VDC

Driftssstrøm, Sender

200 mA

Driftssstrøm, mottaker

700 mA

Electrical data - Power supply external devices

Designation, Power supply

ML

Merkespenning

24 VDC

Driftssstrøm

250 mA

Electrical data - Control inputs

Betegnelse, kontrollinnganger

S1, S2, MSG 1 and MSG 2

Koplingsterskler

11 … 30 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

Driftsstrøm

3 … 10 mA (HIGH)

0 … 2 mA (LOW)

Aktiveringstid for manuell start

50 … 1500 ms

Merk

signal transmission in case of falling edge

Electrical data - Control inputs EDM

Betegnelse, kontaktor styrer EDM (tilbakemeldingssløyfer)

D_IN

Koplingsterskler

11 … 30 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

Driftsstrøm

3 … 10 mA (HIGH)

0 … 2 mA (LOW)

Maksimal responstid for eksterne enheter

500 ms

Electrical data - Safety digital outputs

Designation, Safety outputs

OSSD 1 and OSSD 2

Utgangsstrøm (sikret utgang), maksimum

0,25 A

Sikkerhetsutgang

OSSD, short-circuit proof, p-type

Leakage current Ir, maximum

1 mA

Testpulsintervall, typisk

750 ms

Testpulsens varighet, maksimum

0,1 ms

Classification ZVEI CB24I, Source

C3

Classification ZVEI CB24I, Sink

C1

C2

C3

Lastekapasitet, maksimum

2,2 µF

Last-induktivitet, maksimum

2 H

Merk

The load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).

Brytespenning

15 … 26.4 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

Merk

According to EN 61131-2

Merk

In case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.

Ledemotstand, maksimum

2,5 Ω

Statusvisning - LED 01

LED status

OSSD ON, OSSD OFF, restart, signal reception, blanking, information

LED position

Receiver

Statusvisning - LED 02

LED status

transmitting and status

LED position

Emitter

Diverse data

Merknad (app-applikasjoner)

Automatic operation, restart inhibit, double confirmation, contactor control, object blanking (non-changeable position and changeable position), alternative beam coding, muting, cycle, multiple sampling

Pin-tildeling

Connection

Receiver

PIN 1

24 VDC power supply

PIN 2

0 VDC power supply

PIN 3

Release S1 Input Release S1

PIN 4

OSSD 1 Safety output 1

PIN 5

D_OUT Operating Mode

PIN 6

OSSD 2 Safety output 2

PIN 7

Muting operation: ML Muting lamp
Cyclic mode: not used

PIN 8

Input Release S2

PIN 9

Muting operation: D_IN Input EDM, belt-stop, muting enable
Cyclic mode: D_IN Input EDM

PIN 10

Muting operation: MSG 2 Switching input muting sensor group MSG 2
Cyclic mode: MK2 Machine contact 2

PIN 11

Not used

PIN 12

Muting operation: MSG 1 Switching input muting sensor group MSG 1
Cyclic mode: MK1 Machine contact 1

Connection

Emitter

PIN 1

24 VDC power supply

PIN 2

COD1 Coding 1

PIN 3

0 VDC power supply

PIN 4

COD2 Coding 2

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Sett med 2 monteringsvinkler

Tilbehør

Recommended safety switchgear

SRB-E 301

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:SLC445
SLG445
Type:See ordering code
Description of the component:Safety light curtain / safety light grid
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Notified body for Type Examination:TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20, 45141 Essen
ID n°: 0044
EC-Type Examination Certificate:44 205 13144604
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Mühldorf, June 10, 2020
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Authorised signature
Klaus Schuster
Managing Director
Authorised signature
Christian Spranger
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 29.09.2025, 17:13