SRB-E-402ST-CC
SRB-E-402ST-CC
- Dobbeltfunksjons-sikkerhetsovervåkingsmodul (dobbelt evaluering), 2 x STOP 0
- 2 x 1 oder 2- kanalkontroll
- 2 x Startknapp / autostart
- 1 x Overvåke tohåndsbetjeningspaneler iht. ISO 13851
- 2 sikkerhetskontakter
- 2 Sikkerhetsutganger
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
SRB-E-402ST-CC |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103016576 |
EAN (European Article Number) |
4030661510361 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Tillatelser - Standard
|
cULus CCC |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Klimatisk stress |
EN 60068-2-78 |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast, ventilert |
Bruttovekt |
250 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Elektronisk beskyttelse |
Ja |
Ledningsbrudddeteksjon |
Ja |
Kortslutningsgjenkjenning |
Ja |
Startinngang |
Ja |
Tilbakemeldingskrets |
Ja |
Automatisk tilbakestillingsfunksjon |
Ja |
Tilbakestill kantdeteksjon |
Ja |
Jordingsdeteksjon |
Ja |
Integrert indikator, status |
Ja |
Antall eksterne kontakter |
1 |
Antall lysdioder |
6 |
Antall åpnere |
4 |
Antall lukkere |
2 |
Antall sikkerhetskontakter, STOPP 0 |
2 |
Antall sikkerhetsutganger, STOPP 0 |
2 |
Antal signalutganger, STOPP 0 |
1 |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 EN IEC 61508 |
Stopp-kategori |
0 |
Klassifisering - Reléutganger
Performance Level, up to |
e |
Category |
4 |
Diagnostic Coverage (DC) Level |
> 94 % |
PFH value |
1,25 x 10⁻⁸ /h |
PFD value |
5,30 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
3 |
Mission time |
20 år |
Common Cause Failure (CCF), minimum |
65 |
Klassifisering - sikre digitale utganger
Performance Level, up to |
e |
Category |
4 |
PFH value |
2,66 x 10⁻⁹ /h |
PFD value |
2,42 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
3 |
Mission time |
20 år |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
10 000 000 bevegelser |
Montering |
kneppes inn på standard DIN-skinne iht. EN 60715 |
Mechanical data - Connection technique
Terminaltilordninger |
IEC/EN 60947-1 |
Konnektor stikk |
Fjærtrinseforbindelse, pluggbar Stiv eller fleksibel |
Kabeldimensjon, minimum |
0,25 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
1,5 mm² |
Mekaniske data - mål
Bredde |
22,5 mm |
Høyde |
98 mm |
Dybde |
115 mm |
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for huset |
IP40 |
Beskyttelsesklasse for installasjonsplassen |
IP54 |
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblinger |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm |
sjokkresitanse |
30 g / 11 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
250 V / 50 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp, relay output |
4 kV |
Rated impulse withstand voltage Uimp, semiconductor output |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Forurensningsgrad iht. IEC/EN 60664-1 |
2 |
Elektriske data
Operating voltage |
24 VDC -20 % / +20 % |
Ripple voltage |
10 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
driftssstrøm |
150 mA |
Nominell likestrømspenning for kontroller, minimum |
19,2 VDC |
Nominell likestrømspenning for kontroller, maksimum |
28,8 VDC |
Elektriske strømforbruk |
3,6 W |
Kontaktmotstand, maksimum |
0,1 Ω |
Merknad (kontaktmotstand) |
I ny tilstand |
Drop-out-forsinkelse ved strømbrudd, typisk |
10 ms |
Drop-out-forsinkelse ved nødstopp, typisk |
10 ms |
Forsinkelse ved automatisk start, typisk |
150 ms |
Forsinkelse ved tilbakestilling, typisk |
150 ms |
Brytefrekvens, maksimum |
0,3 Hz |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Ag-Ni, selvrensende, positiv handling |
Electrical data - Safety digital outputs
Voltage drop Ud, maximum |
0,5 V |
Leakage current Ir, maximum |
1 mA |
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
2 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
2 A |
Elektriske data - sikre reléutganger
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
Switching capacity, minimum |
10 VDC |
Switching capacity, minimum |
10 mA |
Switching capacity, maximum |
250 VAC |
Switching capacity, maximum |
6 A |
Elektriske data - digitale innganger
Ledemotstand, maksimum |
40 Ω |
Elektriske data - Digital utgang
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0,1 A |
Elektriske data - Reléutganger (hjelpekontaktene)
Switching capacity, maximum |
24 VDC |
Switching capacity, maximum |
1 A |
Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC rating |
EMC-Directive |
Statusvisning
Indicated operating states |
Intern driftsspenning Ui Baustein-Status Fault codes |
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner) |
Sikkerhetssensor hengslet beskyttelsesanordning Nødstoppknapp Trekkwire-nødstoppbrytere Sikkerhetslysgardin Sikkerhets lysbom Tohåndsbetjeningspaneler |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
UL sertifikat
CCC-sertifisering
Brosjyre
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
kablingseksempel
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | SRB-E-402ST |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety-monitoring module for emergency stop circuits, guard door monitoring, magnetic safety switches, two-hand control panels and and AOPD's |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN ISO 13851:2019 EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 IEC 61508 parts 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to in Appendix X, 2006/42/EC: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 14, 2023 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | SRB-E-402ST |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety-monitoring module for emergency stop circuits, guard door monitoring, magnetic safety switches, two-hand control panels and AOPD’s |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN ISO 13851:2019 EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 IEC 61508 parts 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to in Appendix X, 2006/42/EC: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein 51105 Köln ID n°: 0035 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 14, 2023 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 22.09.2024, 08:47