T5C 236-02Z-ST

Varenummer: 101196348

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
  • Stikkontakt M12, 4-polet
  • Plast bryterhus
  • dobbel isolering
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

T5C 236-02Z-ST

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101196348

EAN (European Article Number)

4030661364728

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-09

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-06-09

ETIM number, version 7.0

EC002591

ETIM number, version 6.0

EC002591

Tillatelser - Standard

Data

cULus

CCC

Gobale egenskaper

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende

Materiale for aktivator

Rustfritt stål

Bruttovekt

105 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Antall eksterne kontakter

0

Antall sikkerhetskontakter

2

Klassifisering

Standarder, forskrifter

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Mission time

20 år

Klassifisering - sikkerhetsutganger

B10D Åpner (NC)

20 000 000 bevegelser

Mekaniske data

Betjeningselement

Dreiespak

Mekanisk levetid, minimum

1 000 000 bevegelser

Vinkel for tvangsbrudd

12,5 °

Tvangsbrytende dreiekraft

0,2 Nm

Åpningsvinkel

180°

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

Konnektor M12

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

30 mm

Bredde på sensor

30 mm

Høyde på sensor

161 mm

Høyde for aktivator

78 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

50 V

Nominell impulsmotstandsspenning

0,8 kV

Elektriske data

Termisk teststrøm

10 A

Utstyrskategori AC-15

230 VAC

Utstyrskategori AC-15

4 A

Utstyrskategori DC-13

24 VDC

Utstyrskategori DC-13

1 A

Koblingselement

Åpner (NC)

Bryteprinsipp

Glidekontakt

koplingsfrekvens

5 000 /h

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

151196348 T5C 236-02Z-ST
  • Stikkontakt M12, 4-polet
  • Plast bryterhus
  • dobbel isolering
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 27.04.2024, 00:15