schmersal_s_icon.png

Z1RM476E-02-U180-024

Varenummer: 157000640

Downloads

ePlan Data
SISTEMA Data
Product type description:
Z(1)(2)476E-(3)-(4)-(5)-(6)

(1)
SPlunger S
1ROffset roller lever 1R
3KAngle roller lever 3K
K4Angle roller lever K4

(2)
MWith Remote Reset
RManual Reset

(3)
without2 NC contact

(4)
withoutActuator in 0-position
U90Actuator turned by 90°
U180Actuator turned by 180°
U270Actuator turned by 270°

(5)
withoutVersion with Manual Reset
024Impulse voltage magnet 24 VDC
230Impulse voltage magnet 230 VAC

(6)
1816With Reset Pin on Actuator
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Plast bryterhus

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

Z1RM476E-02-U180-024

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

157000640

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Tillatelser - Standard

Data

cULus

UKCA

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 62061

EN 81-20/-50

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Huskonstruksjonsform

rektangulær

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende

Bruttovekt

140 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Egnet for heiser

Ja

Sikkerhetsfunksjoner

Ja

Antall sikkerhetskontakter

2

Klassifisering - sikkerhetsutganger

B10D Åpner (NC)

50 000 bevegelser

Mekaniske data

Betjeningselement

Arm med rulle

Forriglingsposisjon

bunn

Mekanisk levetid, minimum

50 000 bevegelser

Aktiviseringskraft, minimum

3 N

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

Skruetilslutning

Kabeldimensjon, minimum

0,5 mm²

Kabeldimensjon, maksimum

1,5 mm²

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

124 mm

Bredde på sensor

41 mm

Høyde på sensor

33,2 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

Ambient temperature

-25 ... +50 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

250 VAC

Nominell impulsmotstandsspenning

4 kV

Elektriske data

Termisk teststrøm

10 A

Utstyrskategori AC-15

230 VAC

Utstyrskategori AC-15

4 A

Utstyrskategori DC-13

24 VDC

Utstyrskategori DC-13

4 A

Koblingselement

Åpner (NC)

Bryteprinsipp

Magnet Snap Action

Latching

Electromagnetic reset

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

Elektriske data - Solenoidkontroll INN

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 %

Rated operating voltage

24 VDC

Switch-on time, maximum

2 s

Off-duty time, minimum

65 s

Magnet switch-on time

3 %

Pulse current at VDC

2,3 A -15%

Dimensjonsriktig tegning grunnenhet

Brytervandringsdiagram

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:Z..476E
Type:See ordering code
Year of construction:See identification plate
Description of the component:Position switch with electric resettable magnetic snapaction system or manual reset
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 Lift Directive2014/33/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN 81-20:2020
EN 81-50:2020
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Shanghai, February 1, 2023
  GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z..476E
Type:See ordering code
Year of construction:See identification plate
Description of the component:Position switch with electric resettable magnetic snap-action system or manual reset
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 Lifts Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN 81-20:2020
EN 81-50:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Shanghai, March 23, 2023
 GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 24.12.2024, 17:01