schmersal_s_icon.png

ZSM 241-01XR-R

Varenummer: 101174458

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

ZSM 241-01XR-R

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101174458

EAN (European Article Number)

4030661303765

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Gobale egenskaper

Standard

BG-GS-ET-15

EN IEC 60947-5-1

Huskonstruksjonsform

rektangulær

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende

Bruttovekt

240 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Egnet for heiser

Ja

Sikkerhetsfunksjoner

Ja

Antall sikkerhetskontakter

1

Klassifisering - sikkerhetsutganger

B10D Åpner (NC)

50 000 bevegelser

Mekaniske data

Betjeningselement

Nok

Forriglingsposisjon

bunn

Mekanisk levetid, minimum

50 000 bevegelser

Aktiviseringskraft, minimum

6 N

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

ferdigkoplet kabel

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

94 mm

Bredde på sensor

33 mm

Høyde på sensor

33 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP54

Ambient temperature

-25 ... +40 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

250 VAC

Nominell impulsmotstandsspenning

4 kV

Elektriske data

Termisk teststrøm

4 A

Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 50 Hz, maksimum

230 VAC

Utstyrskategori AC-15

230 VAC

Utstyrskategori AC-15

4 A

Utstyrskategori DC-13

24 VDC

Utstyrskategori DC-13

4 A

Koblingselement

Åpner (NC)

Bryteprinsipp

Magnet Snap Action

Latching

Electromagnetic reset

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

Elektriske data - Solenoidkontroll INN

Switch-on time, maximum

9 s

Off-duty time, minimum

291 s

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 15.05.2025, 07:17