schmersal_s_icon.png

MZM 100 ST2-1P2P-A Test

Artikelnummer: 999999910

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
  • Beskyttelseslåsning overvåget
  • Spænding for at låse
  • Tilslutning M12, 8 polet
  • Automatisk låsning
  • Nyt, enestående funktionsprincip til sikkerhedslåsning
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Elektronisk kontaktfrit kodet system
  • Kunstof hus
  • Højeste længde af følerkæden 200 m
  • 3 Leds for at vise driftsforhold
  • Føler teknologi tillader offset mellem aktuator og sammenlåsning af ± 5 mm lodret og ± 3 mm vandret
  • Intelligent diagnose
  • Selvovervågende serier-forbindelse
  • patenteret

Bestillings data

Tip (leveringsdygtighed)

Leveres ikke længere!

Produkttypebetegnelse

MZM 100 ST2-1P2P-A Test

Artikenummer (Bestillingsnummer)

999999910

EAN (European Article Number)

4030661394787

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Globale egenskaber

Forskrifter

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

generel information

Universel kodning

Kodningstrin ifølge EN ISO 14119

lav

Aktivt princip

induktiv

Materiale til kapsling

Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende

Reaktionstid, maksimum

150 ms

Længde af risiko, maksimum

150 ms

Bruttovægt

698 g

Generelle data - egenskaber

Spænding for at låse

Ja

Beskyttelseslåsning overvåget

Ja

Kortslutningsregistrering

Ja

Kortslutningsregistrering

Ja

Serieforbundet

Ja

Sikkerhedsfunktionerne

Ja

Integreret display, status

Ja

Antal sikkerhedskontakter

2

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Sikkerhedsanalyse - Låsefunktion

Performance Level, til

e

Kontrolkategori

4

PFH-værdi

3,54 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), egnet i

3

Brugstid

20 År

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 koblinger

Info (Mekanisk levetid)

Aktiveringshastighed ≤ 0,5 m/s

Koblingsspil til dørmasser på ≤ 5 kg

Låsestyrke, typisk

750 N

Låsekraft, garanteret

500 N

Version af monteringsskruer

2x M6

Tightening torque of the fixing screws

8 Nm

Mechanical data - Switching distances

Sikret afbryderdistance ON

0 mm

Sikret afbryderdistance OFF

1 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Mekaniske data - Tilslutning

Length of sensor chain, maximum

200 m

Note (length of the sensor chain)

Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current

Note (series-wiring)

Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD

Tilslutning, Stik

Forbindelse M12 , 8-polet

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

40 mm

Bredde på føler

40 mm

Højde på føler

177,5 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

IP67

Ambient temperature

-25 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Relativ fugtighed, minimum

30 %

Relativ fugtighed, maksimum

95 %

Bemærk (relativ fugtighed)

ikke kondenserende

ingen overisning

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm / 5 g

Modstand over for slag

30 g / 11 ms

Beskyttelsestal

III

Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum

2.000 m

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

32 VDC

Fastsat impulsmodstandsspænding

0,8 kV

Overspændingskategori

III

Grad af forurening iht. VDE 0100

3

Elektrisk data

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 %

No-load supply current I0, typical

100 mA

Current consumption with magnet ON, average

350 mA

Current consumption with magnet ON, peak

550 mA / 10 ms

Rated operating voltage

24 VDC

Forsyningsstrøm

1.100 mA

Betinget kortslutningsstrøm 
iht. EN 60947-5-1 {A}

100 A

External wire and device fuse rating

2 A gG

Forsinkelse, maksimal

4.000 ms

Afbryderfrekvens, maksimum

1 Hz

Elektrisk data - Solenoidkontrol IN

Betegnelse, Magnetaktivering

IN

Omkoblingstærskler til magnetindgange

-3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Strømforbrug ved 24V

10 mA

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

40 ms

Klassificering ZVEI CB24I, sænkning

C0

Klassificering ZVEI CB24I, kilde

C1

C2

C3

Elektrisk data - sikre digitale indgange

Betegnelse, sikkerhedsindgange

X1 and X2

Omkoblingstærskler den sikkerhedsindgange

−3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Strømforbrug på sikkerhedsindgangene ved 24V

5 mA

Test pulse duration, maximum

1 ms

Test pulse interval, minimum

100 ms

Klassificering ZVEI CB24I, sænkning

C1

Klassificering ZVEI CB24I, kilde

C1

C2

C3

Elektrisk data - sikre digitale udgange

Betegnelse, Sikkerhedsudgange

Y1 og Y2

Forsyningsstrøm, sikkerhedsudgange {mA}

250 mA

Version

kortslutningssikker, P-type

Spændingsfald Ud, maksimum

1 V

Reststrøm

0,5 mA

Spænding, brugskategori DC-13

24 VDC

Strøm, brugskategori DC-13

0,25 A

Test pulse interval, typical

1000 ms

Test pulse duration, maximum

1 ms

Klassificering ZVEI CB24I, kilde

C1

Klassificering ZVEI CB24I, sænkning

C1

Elektrisk data - diagnoseudgang

Betegnelse, Diagnoseudgange

OUT

Version

kortslutningssikker, P-type

Spændingsfald Ud, maksimum

2 V

Spænding, brugskategori DC-13

24 VDC

Strøm, brugskategori DC-13

0,05 A

Tilstandsvisning

Bemærk (LED-tilstandsvisning)

Driftstilstand gul LED

Fejl Funktionsforstyrrelse: rød LED

Forsyningsspænding UB: grøn LED

Pin-tildeling

PIN 1

A1 Forsyningsspænding UB

PIN 2

X1 Sikkerhedsindgang 1

PIN 3

A2 GND

PIN 4

Y1 Sikkerhedsudgange 1

PIN 5

OUT Diagnoseudgang

PIN 6

X2 Sikkerhedsindgang 2

PIN 7

Y2 Sikkerhedsudgange 2

PIN 8

IN Solenoidekontrol

Inkluderet

Inkluderet

Actuator must be ordered separately.

Tilbehør

Anbefalede (Aktuator)

MZM 100-B1.1

Bemærk

Bemærk (generelt)

As long as the actuating unit is applied to the solenoid interlock, the unlocked safety guard can be relocked. In this case, the safety outputs are re-enabled, so that the safety guard must not be opened.

Instruktioner for drift og montage

1 About this document

1.1 Function

This document provides all the information you need for the mounting, set-up and commissioning to ensure the safe operation and disassembly of the switchgear. The operating instructions enclosed with the device must always be kept in a legible condition and accessible.

1.2 Target group of the operating instructions: authorised qualified personnel

All operations described in the operating instructions manual must be carried out by trained specialist personnel, authorised by the plant operator only.

Please make sure that you have read and understood these operating instructions and that you know all applicable legislations regarding occupational safety and accident prevention prior to installation and putting the component into operation.

The machine builder must carefully select the harmonised standards to be complied with as well as other technical specifications for the selection, mounting and integration of the components.

1.3 Explanation of the symbols used

  • Information, hint, note: This symbol is used for identifying useful additional information.
  • Caution: Failure to comply with this warning notice could lead to failures or malfunctions.
    Warning: Failure to comply with this warning notice could lead to physical injury and/or damage to the machine.

1.4 Appropriate use

The Schmersal range of products is not intended for private consumers.

The products described in these operating instructions are developed to execute safety-related functions as part of an entire plant or machine. It is the responsibility of the manufacturer of a machine or plant to ensure the correct functionality of the entire machine or plant.

The safety switchgear must be exclusively used in accordance with the versions listed below or for the applications authorised by the manufacturer. Detailed information regarding the range of applications can be found in the chapter "Product description".

1.5 General safety instructions

The user must observe the safety instructions in this operating instructions manual, the country specific installation standards as well as all prevailing safety regulations and accident prevention rules.

  • Further technical information can be found in the Schmersal catalogues or in the online catalogue on the Internet: products.schmersal.com.

The information contained in this operating instructions manual is provided without liability and is subject to technical modifications.

There are no residual risks, provided that the safety instructions as well as the instructions regarding mounting, commissioning, operation and maintenance are observed.

1.6 Warning about misuse

  • In case of inadequate or improper use or manipulations of the component, personal hazards or damage to machinery or plant components cannot be excluded.

1.7 Exclusion of liability

We shall accept no liability for damages and malfunctions resulting from defective mounting or failure to comply with the operating instructions manual. The manufacturer shall accept no liability for damages resulting from the use of unauthorised spare parts or accessories.

For safety reasons, invasive work on the device as well as arbitrary repairs, conversions and modifications to the device are strictly forbidden, the manufacturer shall accept no liability for damages resulting from such invasive work, arbitrary repairs, conversions and/or modifications to the device.

2 Product description

2.1 Ordering code

Product type description:
MZM 100 (1) (2)-(3)(4)(5)-A
(1)
withoutGuard locking monitored >
BActuator monitored
(2)
STConnector plug M23, 8+1-pole
ST2Connector plug M12, 8-pole
(3)
1P2P1 p-type diagnostic output and 2 p-type safety outputs (only in connection with "Solenoid interlock monitored")
1P2PWSimilar to -1P2P, combined diagnostic signal: guard door closed and solenoid interlock locked (only in connection with "Solenoid interlock monitored")
1P2PW2Similar to -1P2P, combined diagnostic signal: guard door closed and can be locked (only in connection with "Actuator monitored")
SD2Pserial diagnostic output and 2 p-type safety outputs
(4)
withoutwithout latching (only in connection with "Solenoid interlock monitored")
Relectrical latching force, typically 30 N
REadjustable latching force, typically 30 … 100 N
(5)
Mpermanent magnet, typically 15 N
MZM 100-B1.1 actuator

2.2 Special versions

For special versions, which are not listed in the ordering code, these specifications apply accordingly, provided that they correspond to the standard version.

2.3 Purpose

  • The safety switchgears are classified according to EN ISO 14119 as type 4 interlocking devices.

The MZM 100 is designed for application in safety circuits and is used for monitoring the position of movable separating safety guards. A door detection sensor monitors the closed condition of the safety guard. The optional variable latching force is activated by the detection of the actuator when the safety guard is closed. The latching force exercised by the permanent magnet keeps the safety guard closed, also in de-energised condition (approx. 15 N).

The different variants can be used as safety switch with interlocking function either as solenoid interlock.

  • If the risk analysis indicates the use of a monitored interlock then a variant with the monitored interlock is to be used, marked with the > symbol in the ordering code.
    The actuator monitoring variant (B) is a safety switch with an interlock function for process protection.

The safety function of MZM 100 variant "Solenoid interlock monitored" consists of safely monitoring a magnetic interlocking force for a safety guard, safely switching off the safety outputs when the magnetic force drops below a defined magnetic force and maintaining the safe switched off condition of the safety outputs for as long as the safety guard is open or unlocked.

The safety function of MZM 100 B variant "Actuator monitored" consists of safely switching off the safety outputs when the safety guard is opened and maintaining the safe switched off condition of the safety outputs for as long as the safety guard is open.

  • Interlocks with power to lock principle may only be used in special cases after a thorough evaluation of the accident risk, since the safety guard can be opened immediately on failure of the power supply or upon activation of the main switch.

Series-wiring
Series-wiring can be set up. In the case of a series connection, the risk time remains unchanged and the reaction time increases by the sum of the reaction time of the inputs per additional unit specified in the technical data. The quantity of devices is only limited by the cable drops and the external cable fuse protection, according to the technical data.

In devices with the serial diagnostics function (ordering suffix -SD), the serial diagnostics connections are wired in series and connected to a SD-Gateway for evaluation purposes. Up to 31 components can be wired in series.

  • The user must evaluate and design the safety chain in accordance with the relevant standards and the required safety level. If multiple safety sensors are involved in the same safety function, the PFH values of the individual components must be added.
  • The entire concept of the control system, in which the safety component is integrated, must be validated to the relevant standards.

2.4 Technical Data

Globale egenskaber

Forskrifter

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

generel information

Universel kodning

Kodningstrin ifølge EN ISO 14119

lav

Aktivt princip

induktiv

Materiale til kapsling

Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende

Reaktionstid, maksimum

150 ms

Længde af risiko, maksimum

150 ms

Bruttovægt

698 g

Generelle data - egenskaber

Spænding for at låse

Ja

Beskyttelseslåsning overvåget

Ja

Kortslutningsregistrering

Ja

Kortslutningsregistrering

Ja

Serieforbundet

Ja

Sikkerhedsfunktionerne

Ja

Integreret display, status

Ja

Antal sikkerhedskontakter

2

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Sikkerhedsanalyse - Låsefunktion

Performance Level, til

e

Kontrolkategori

4

PFH-værdi

3,54 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), egnet i

3

Brugstid

20 År

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 koblinger

Info (Mekanisk levetid)

Aktiveringshastighed ≤ 0,5 m/s

Koblingsspil til dørmasser på ≤ 5 kg

Låsestyrke, typisk

750 N

Låsekraft, garanteret

500 N

Version af monteringsskruer

2x M6

Tightening torque of the fixing screws

8 Nm

Mechanical data - Switching distances

Sikret afbryderdistance ON

0 mm

Sikret afbryderdistance OFF

1 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Mekaniske data - Tilslutning

Length of sensor chain, maximum

200 m

Note (length of the sensor chain)

Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current

Note (series-wiring)

Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD

Tilslutning, Stik

Forbindelse M12 , 8-polet

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

40 mm

Bredde på føler

40 mm

Højde på føler

177,5 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

IP67

Ambient temperature

-25 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Relativ fugtighed, minimum

30 %

Relativ fugtighed, maksimum

95 %

Bemærk (relativ fugtighed)

ikke kondenserende

ingen overisning

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm / 5 g

Modstand over for slag

30 g / 11 ms

Beskyttelsestal

III

Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum

2.000 m

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

32 VDC

Fastsat impulsmodstandsspænding

0,8 kV

Overspændingskategori

III

Grad af forurening iht. VDE 0100

3

Elektrisk data

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 %

No-load supply current I0, typical

100 mA

Current consumption with magnet ON, average

350 mA

Current consumption with magnet ON, peak

550 mA / 10 ms

Rated operating voltage

24 VDC

Forsyningsstrøm

1.100 mA

Betinget kortslutningsstrøm 
iht. EN 60947-5-1 {A}

100 A

External wire and device fuse rating

2 A gG

Forsinkelse, maksimal

4.000 ms

Afbryderfrekvens, maksimum

1 Hz

Elektrisk data - Solenoidkontrol IN

Betegnelse, Magnetaktivering

IN

Omkoblingstærskler til magnetindgange

-3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Strømforbrug ved 24V

10 mA

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

40 ms

Klassificering ZVEI CB24I, sænkning

C0

Klassificering ZVEI CB24I, kilde

C1

C2

C3

Elektrisk data - sikre digitale indgange

Betegnelse, sikkerhedsindgange

X1 and X2

Omkoblingstærskler den sikkerhedsindgange

−3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Strømforbrug på sikkerhedsindgangene ved 24V

5 mA

Test pulse duration, maximum

1 ms

Test pulse interval, minimum

100 ms

Klassificering ZVEI CB24I, sænkning

C1

Klassificering ZVEI CB24I, kilde

C1

C2

C3

Elektrisk data - sikre digitale udgange

Betegnelse, Sikkerhedsudgange

Y1 og Y2

Forsyningsstrøm, sikkerhedsudgange {mA}

250 mA

Version

kortslutningssikker, P-type

Spændingsfald Ud, maksimum

1 V

Reststrøm

0,5 mA

Spænding, brugskategori DC-13

24 VDC

Strøm, brugskategori DC-13

0,25 A

Test pulse interval, typical

1000 ms

Test pulse duration, maximum

1 ms

Klassificering ZVEI CB24I, kilde

C1

Klassificering ZVEI CB24I, sænkning

C1

Elektrisk data - diagnoseudgang

Betegnelse, Diagnoseudgange

OUT

Version

kortslutningssikker, P-type

Spændingsfald Ud, maksimum

2 V

Spænding, brugskategori DC-13

24 VDC

Strøm, brugskategori DC-13

0,05 A

Tilstandsvisning

Bemærk (LED-tilstandsvisning)

Driftstilstand gul LED

Fejl Funktionsforstyrrelse: rød LED

Forsyningsspænding UB: grøn LED

Pin-tildeling

PIN 1

A1 Forsyningsspænding UB

PIN 2

X1 Sikkerhedsindgang 1

PIN 3

A2 GND

PIN 4

Y1 Sikkerhedsudgange 1

PIN 5

OUT Diagnoseudgang

PIN 6

X2 Sikkerhedsindgang 2

PIN 7

Y2 Sikkerhedsudgange 2

PIN 8

IN Solenoidekontrol

UL notice

  • Use isolated power supply only. If the cable and connector assembly is not listed for Type 12 or higher, then the device shall be used in a Type 1 environment only.

3 Mounting

3.1 General mounting instructions

  • Please observe the remarks of the standards EN ISO 12100, EN ISO 14119 and EN ISO 14120.
  • The solenoid interlock must be used as an end stop.

Any mounting position. The system must only be operated with an angle of ≤ 2° between the solenoid interlock and the actuator.

For fitting the solenoid interlock and the actuator, two mounting holes for M6 screws with washers (washers included in delivery) are provided.

After fitting, the mounting holes can be sealed by means of the supplied plugs. The plugs serve as a means of sealing the assembly openings and are also suitable to prevent against tampering with the screw connection.

Minimum distance between two devices: 100 mm

  • The actuator must be permanently fitted to the safety guards and protected against displacement by suitable measures (tamperproof screws, gluing, drilling of the screw heads).
  • At an ambient temperature of ≥ 50 °C, the safety component must be fitted so that it is protected against unintentional contact with persons.
  • The safety component must be operated in the operating direction of the latching force (refer to image).

Axial misalignment and operating direction of the latching force

3.2 Dimensions

All measurements in mm.

Solenoid interlock

Actuator

Legend
M permanent magnet

4 Electrical connection

4.1 General information for electrical connection

  • The electrical connection may only be carried out by authorised personnel in a de-energised condition.

The power supply must have protection against permanent overvoltage. Supply units according to EN 60204-1 is recommended.

The required electrical cable fuse protection must be integrated in the installation.

The safety outputs can be integrated into the safety circuit of the control system.

Requirements for the connected safety-monitoring module:
Dual-channel safety input, suitable for 2 p-type semi-conductor outputs

  • Configuration of the safety-monitoring module
    If the safety sensor is connected to electronic safety-monitoring modules, we recommend that you set a discrepancy time of min. 100 ms. The safety inputs of the safety-monitoring module must be able blanking a test impulse of approx. 1 ms. The safety-monitoring module does not need to have a cross-wire short monitoring function, if necessary, the cross-wire short monitoring function must be disabled.
  • Information for the selection of suitable safety-monitoring modules can be found in the Schmersal catalogues or in the online catalogue on the Internet: products.schmersal.com

4.2 Serial diagnostic -SD

Cable design
The wiring capacity of the connecting cable of the solenoid interlock must not exceed 50 nF. Depending on the strand structure, normal unshielded 30 m long control cables LIYY 0.25 mm² to 1.5 mm² have a wiring capacitance of approx. 3 … 7 nF.

  • On wiring SD devices, please pay attention to the voltage drop on the cables and the current carrying capacity of the individual components.
  • Accessories for the series-wiring
    For convenient wiring and series-wiring of SD components, the SD junction boxes PFB-SD-4M12-SD (variant for the field) and PDM-SD-4CC-SD (variant for control cabinet on carrier rail) are available along with additional comprehensive accessories. Detailed information is available on the Internet, products.schmersal.com.

4.3 Wiring examples for series-wiring

Series-wiring can be set up. In the case of a series connection, the risk time remains unchanged and the reaction time increases by the sum of the reaction time of the inputs per additional unit specified in the technical data. The quantity of devices is only limited by the cable drops and the external cable fuse protection, according to the technical data. Series-wiring of up to 31 MZM100 … SD components with serial diagnostics is possible.

The application examples shown are suggestions. They however do not release the user from carefully checking whether the switchgear and its set-up are suitable for the individual application. The application examples shown are suggestions.

Wiring example 1: Series-wiring of the MZM 100 with conventional diagnostic output
The voltage is supplied at both safety inputs of the terminal safety component of the chain (considered from the safety-monitoring module).
The safety outputs of the first safety component are wired to the safety-monitoring module.

Y1 and Y2 = Safety outputs → Safety monitoring module

Wiring example 2: series-wiring of the MZM 100 with serial diagnostic function
In devices with the serial diagnostics function (ordering suffix -SD), the serial diagnostics connections are wired in series and connected to a SD-Gateway for evaluation purposes. The safety outputs of the first safety component are wired to the safety-monitoring module. The serial Diagnostic Gateway is connected to the serial diagnostic input of the first safety component.

Y1 and Y2 = Safety outputs → Safety monitoring module
SD-IN → Gateway → Field bus

4.4 Wiring configuration and connector accessories

Function safety switchgearPin configuration of the connectorConductor numbering or
colour code of the
Schmersal connector plugs
Poss. Colour code of other commercially available connector plugs according to EN 60947-5-2
 With conventional diagnostic outputwith serial diagnostic function M23, IP67M12, IP67 / IP69 to DIN 47100 
A1Ue11WHBN
X1Safety input 122BNWH
A2GND33GNBU
Y1Safety output 144YEBK
OUTDiagnostic outputSD output55GYGY
X2Safety input 266PKPK
Y2Safety output 277BUVT
INMagnet controlSD input88RDOR
 without function9   
Connector plug ST M23, (8+1)-pole
GRA_PRO_PIN_km23-k9d 
Pre-wired cables with socket (female)
IP67, M23, (8+1)-pin - 8 x 0.75 mm²
Cable lengthOrdering code
5.0 m101209959
10.0 m101209958
 
Connector plug with plug (female)IP67, M23, (8+1)-pin - 8 x 0.75 mm²
ImplementationOrdering code
with soldering terminals101209970
with crimp terminals101209994
Connector plug ST2 M12, 8-pole
GRA_PRO_PIN_km23-k8b 
Connecting cables with coupling (female)
IP67 / IP69, M12, 8-pin - 8 x 0.25 mm² to DIN 47100
Cable lengthOrdering code
2.5 m103011415
5.0 m103007358
10.0 m103007359
15.0 m103011414

5 Operating principles and latching force adjustment

5.1 Mode of operation of the safety outputs

Interlock-monitored version MZM 100:
The safety outputs are released when the following conditions are met:
  • the actuator has been detected and
  • the interlock is locked, the magnetic force is > 500 N

The unlocking of the solenoid interlock causes the safety outputs to be disabled within the risk time. As long as the actuator is present on the solenoid interlock, the unlocked solenoid interlock can be locked again. In that case, the safety outputs are re-enabled.

The latching force F is permanently measured and checked. In this way, soiling of the solenoid interlock can be detected. If the latching force drops below 500 N, the release signal for the safety outputs Y1 / Y2 is not given.

Actuator-monitored version MZM 100 B:
The safety outputs are released when the following conditions are met:

  • the actuator has been detected, the latching force is active and
  • locking with magnetic force > 500 N possible

Due to the permanent monitoring of the closed magnetic circuit, the safety outputs Y1/Y2 are only enabled during the latching, when the magnetic circuit is properly closed and the latching force can also be obtained when activated. If the metal surfaces are soiled or damaged, the enabling signal is not transmitted.
The unlocking of the MZM 100 B does not lead to a switch-off.

  • Forcible separation of solenoid interlock and actuator (only with "interlock-monitored" version)
    The solenoid interlock has a clamping force "F" of 500 N. When the actuator and the interlock are separated in an unauthorised and forced way, the safety guard is opened and the enabling paths are switched off within 150 ms. This is signalled through the yellow and red LED blinking alternatively. To bring the system back in operational condition, the safety guard needs to be closed first and the magnet control must be switched off and back on (Pin 8); the yellow and red LED now are blinking simultaneously. With the safety guard closed, an anti-tampering period of 10 minutes must be waited until the LEDs go out. Now, the system is operational again after the solenoid control has been switched off and back on (Pin 8). (The actuator nor the solenoid interlock are damaged)

5.2 Description of the latching force adjustment

The latching force of the MZM 100 with ordering suffix -RE can be set in 8 steps of approx. 10 N each within a range of approx. 30 N to approx. 100 N. To this end, the MZM 100 TARGET is used directly on the fitted MZM 100.

Latching force adjustment for the MZM 100 with conventional diagnostic output

  1. Open the safety guard and isolate the MZM 100 from the voltage supply. Either switch off the voltage supply or pull out the connector.
  2. Put the adjustment target with the active side on the identification plate of the MZM 100.
  3. Switch the voltage supply of the MZM 100 back on and wait at least 10 seconds before removing the adjustment target. The component searches for the adjustment target. When the adjustment mode is active, the safety outputs remain disabled.
  4. Remove the adjustment target again from the component. The yellow LED of the MZM 100 will repeatedly flash briefly to show the currently set latching force level (e.g. 4 flashes = 4th latching force level approx. 60 N).
  5. Put the adjustment target approx. 1 second back on the solenoid interlock with the safety guard open to gradually increase the latching force by steps of approx. 10 N each. The number of flashes will increase accordingly.

The modified latching force can be checked directly on the safety guard. If necessary, the latching force can be increased by another step. When latching force level 8 is reached, level 1 will be activated when the target is placed back on the component.

  1. Switch off the voltage supply of the MZM 100 once more to permanently save the chosen latching force.

When the component is switched off, the adjustment mode is quit. After the voltage supply is switched back on, the MZM 100 is ready for operation.

Latching force indication

If the voltage supply of the MZM 100 is switched on when the safety guard is open, the yellow LED will show the set latching force for 10 seconds by means of repeated brief flashes (e.g. 4 flashes = 4th latching force level approx. 60 N). At stage 5, the last code is incomplete (5x flash with a complete or incomplete repeat of 3x flash). 

Flash codesLatching force RELatching force REM
1 flash pulseapprox. 30 Napprox. 45 N
2 flash pulsesapprox. 40 Napprox. 55 N
3 flash pulsesapprox. 50 Napprox. 65 N
4 flash pulsesapprox. 60 Napprox. 75 N
5 flash pulsesapprox. 70 Napprox. 85 N
6 flash pulsesapprox. 80 Napprox. 95 N
7 flash pulsesapprox. 90 Napprox. 105 N
8 flash pulsesapprox. 100 Napprox. 115 N

 

Latching force adjustment for the MZM 100-...-SD with serial diagnostic function

The latching force can be adjusted through the latching force bits 1-3 of the request byte in 8 steps within a range of 30 - 100 N (45 - 115 N with permanent magnet).

Latching force bitLatching force RELatching force REM
321  
000approx. 30 Napprox. 45 N
001approx. 40 Napprox. 55 N
010approx. 50 Napprox. 65 N
011approx. 60 Napprox. 75 N
100approx. 70 Napprox. 85 N
101approx. 80 Napprox. 95 N
110approx. 90 Napprox. 105 N
111approx. 100 Napprox. 115 N
  • The actual latching forces may deviate from the specified values owing to the different influences (e.g. angled position of actuator, contamination or damage to metal surface, etc.).

 

  • When the guard system is opened for the first time from the locked status, higher latching forces may be experienced on account of residual magnetism.

6 Diagnostic functions

6.1 Diagnostic-LEDs

The MZM 100 signals the operational state as well as errors through three coloured LEDs installed on the front side of the device.

green (Power)Supply voltage on
yellow (Status)Operating condition
red (Fault)Error (see table 2: Error messages / flash codes red diagnostic LED)

6.2 Solenoid interlock with conventional diagnostic output

The short-circuit proof diagnostic output OUT can be used for central visualisation or control tasks, e.g. in a PLC.

The diagnostic output is not a safety-related output.

Error
Errors which no longer guarantee the function of the safety switchgear (internal errors) cause the safety outputs to be disabled within the duration of risk. After fault rectification, the error message is reset by opening and re-closing the corresponding safety guard.

Fault warning
A fault that does not immediately endanger the safety function of the safety switchgear (e.g. too high ambient temperature, safety output at external potential, cross-circuit) leads to delayed shutdown (see Table 2). This signal combination, diagnostic output disabled and safety channels still enabled, can be used to stop the production process in a controlled manner. An error warning is deleted when the cause of error is eliminated. If the fault warning remains on for 30 minutes, the safety outputs are also switched off (red LED flashes, see Table 2).

  • If more than one fault is detected at the safety outputs, the component will be electronically locked and a normal fault reset will no longer be possible. To reset this type of interlocking, the component must be isolated from the power supply after elimination of the error causes.

Behaviour of the diagnostic outputs of the W and W2 variants

Input signal magnet control

Normal sequence, door was locked

Door could not be locked or fault

Key
GRA_CLI_ksym-c77LockGRA_CLI_ksym-c76Unlock GRA_CLI_kt-syc06Locking time: typically: 100 ... 150 ms, maximum: 1 s
GRA_CLI_kt-syc01Door openGRA_CLI_kt-syc02Safety guard closed  
GRA_CLI_kt-syc05Safety guard not locked or faultGRA_CLI_kt-syc03Safety guard locked  

 

 

Evaluation of the diagnostic outputs of the W and W2 variants

DIA_PRO_CUR_kmzm1d06

IN = 1 = locking

 DIA_PRO_CUR_kazm3d01-04Door can be locked
 DIA_PRO_CUR_kazm3d01-05Door is locked

 

Table 1: diagnostic function
The diagnostic output OUT signals faults before the safety outputs are disabled, thus enabling a controlled shutdown.

Diagnostic function of MZM 100 variant "Solenoid interlock monitored"

System condition Magnet controlLEDSafety outputsDiagnostic output OUT
 INgreenredyellowY1, Y2-1P2P-1P2PW
Door open0 VOnOffOff0 V0 V0 V
Safety guard closed, actuator in0 VOnOffFlashes0 V24 V24 V
Safety guard closed and locked24 VOnOffOn24 V24 V24 V
Solenoid interlock cannot be locked.
Safety guard not correctly closed or magnet soiled
24 VOnOffFlashes0 V24 V0 V
Error warning1)
Safety guard locked
24 VOnFlashes 2)On24 V0 V0 V
Error0 V / 24 VOnFlashes 2)Off0 V0 V0 V
Violent separation of solenoid interlock and actuator3)24 VOnFlashes 2)Flashes 2)0 V0 V0 V
 
1) after 30 min -> fault
2) see flash code
3) cf. note in Section 5.1 on resetting the system to its operating state

 

Diagnostic function of MZM 100 B variant "Actuator monitored"

System condition Magnet controlLEDSafety outputsDiagnostic output OUT
 INgreenredyellowY1, Y2-1P2PW2
Door open0 VOnOffOff0 V0 V
Safety guard closed, actuator in,
safety guard can be locked
0 VOnOffFlashes24 V24 V
Safety guard closed and locked24 VOnOffOn24 V24 V
Solenoid interlock cannot be locked.
Safety guard not correctly closed or magnet soiled
24 VOnOffOff0 V0 V
Error warning1)
actuator in
0 V / 24 VOnFlashes 2)flashes/on24 V0 V
Error0 V / 24 VOnFlashes 2)Off0 V0 V

1) after 30 min -> fault
2) see flash code
3) cf. note in Section 5.1 on resetting the system to its operating state

6.3 Solenoid interlock with serial diagnostic function SD

Solenoid interlocks with serial diagnostic function have a serial input and output instead of the conventional diagnostic output. If SD devices are wired in series, the safety channels as well as the inputs and outputs of the diagnostic channels are wired in series. The diagnostic data are transmitted through the series-wiring of the inputs and outputs.

Max. 31 safety switchgear with serial diagnostics can be wired in series. For the evaluation of the serial diagnostics line either the SDG-Gateway, the Universal-Gateway SD-I-U-… or PROFIBUS-Gateway SD-I-DP-V0-2 are used. This SD-Gateway is integrated as a slave in an existing field bus system. In this way, the diagnostic signals can be evaluated by means of a PLC. The necessary software for the integration of the SD-Gateway is available for download at products.schmersal.com.

The response data and the diagnostic data are automatically and permanently written in an input byte of the PLC for each safety device in the series-wired chain. The request data for each safety device is transmitted to the component through an output byte of the PLC.

In case of a communication error between the SD-gateway and the safety device, the switching condition of the solenoid interlock is maintained.

Error
Errors which no longer guarantee the function of the safety switchgear (internal errors) cause the safety outputs to be disabled within the duration of risk. The fault is reset, when the cause is eliminated and bit 7 of the request byte changes from 1 to 0 or the safety guard is opened. Faults at the safety outputs are only deleted upon the next release, as the fault rectification cannot be detected sooner.

Fault warning
A fault that does not immediately endanger the safety function of the safety switchgear (e.g. too high ambient temperature, safety output at external potential, cross-circuit) leads to delayed shutdown (see Table 2). This signal combination, diagnostic output disabled and safety channels still enabled, can be used to stop the production process in a controlled manner. An error warning is deleted when the cause of error is eliminated. If the fault warning remains on for 30 minutes, the safety outputs are also switched off (red LED flashes, see Table 2).

Diagnostic error (warning)
If an error (warning) is signalled in the response byte, detailed fault information can be read out.

 

Table 3: I/O data and diagnostic data
Communication directions:
request byte: from the PLC to the local electronic safety switchgear
response byte: from the local electronic safety switchgear to the PLC
warning/error byte: from the local electronic safety switchgear to the PLC 

The described condition is reached, when Bit = 1
Bit n°Request byteResponse byteDiagnostic error warningDiagnostic error
Bit 0:Magnet in, error resetSafety output activatedError output Y1Error output Y1
Bit 1:Latching force bitActuator detectedError output Y2Error output Y2
Bit 2:Latching force bitSolenoid interlock lockedCross-wire shortCross-wire short
Bit 3:Latching force bit---Magnet temperature too highMagnet temperature too high
Bit 4:---Input condition X1 and X2Locking blocked or F < 500 NIncorrect or defective actuator
Bit 5:------Internal device errorInternal device error
Bit 6:---Error warningCommunication error between the field bus Gateway and the safety switchgearViolent separation of actuator and solenoid interlock (only in connection with "Solenoid interlock monitored")
Bit 7:Error resetError (enabling path switched off)Operating voltage too lowOperating voltage too low

 

Table 4: Function of the visual diagnostic LEDs, the serial status signals and the safety outputs by means of an example

- of MZM 100 variant "Solenoid interlock monitored"

System condition LEDSafety outputsResponse byte bit n°:
 greenredyellowY1, Y276543210
Door openOnOffOff0 V000X0000
Safety guard closed, actuator inOnOffFlashes0 V000X0010
Safety guard closed and lockedOnOffOn24 V000X0111
Solenoid interlock cannot be locked.
Safety guard not correctly closed or magnet soiled.
OnOffFlashes0 V000X0010
Error warning1), Safety guard lockedOnFlashes 2)On24 V010X0111
ErrorOnFlashes 2)Off0 V100X0XX0
 

1) after 30 min -> fault
2)see flash code

 

- of MZM 100 B variant "Actuator monitored"

System condition LEDSafety outputsResponse byte bit n°:
 greenredyellowY1, Y276543210
Door openOnOffOff0 V000X0000
Safety guard closed, actuator in,safety guard can be lockedOnOffFlashes24 V000X0010
Safety guard closed and lockedOnOffOn24 V000X0111
Solenoid interlock cannot be locked.
Safety guard not correctly closed or magnet soiled.
OnOffFlashes0 V000X0000
Error warning1), Safety guard lockedOnFlashes 2)On24 V010X0X11
ErrorOnFlashes 2)Off0 V100X0XX0
 

1) after 30 min -> fault
2)see flash code

7 Set-up and maintenance

7.1 Functional testing

The safety function of the safety components must be tested. The following conditions must be previously checked and met:

  1. Check max. axial misalignment of actuator and safety switch.
  2. Check max. angular misalignment (see “Mounting” part)
  3. Check the integrity of the cable entry and connections.
  4. Check the switch enclosure for damages
  5. Remove soiling

7.2 Maintenance

In the case of correct installation and adequate use, the safety switchgear features maintenance-free functionality. A regular visual inspection and functional test, including the following steps, is recommended:

  1. Check of the safety function.
  2. Check fixation of the safety switch and the actuator.
  3. Check max. axial misalignment of actuator and solenoid interlock.
  4. Check max. angular misalignment (see “Mounting” part)
  5. Check the integrity of the cable entry and connections.
  6. Check the switch enclosure for damages
  7. Remove particles of dust and soiling.
  • Adequate measures must be taken to ensure protection against tampering either to prevent tampering of the safety guard, for instance by means of replacement actuators.
  • Damaged or defective components must be replaced.

8 Disassembly and disposal

8.1 Disassembly

The safety switchgear must be disassembled in a de-energised condition only.

8.2 Disposal

  • The safety switchgear must be disposed of in an appropriate manner in accordance with the national prescriptions and legislations.

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 08.05.2025 00.51