schmersal_s_icon.png

T 6881-11-1-2439-3

Artikelnummer: 101185407

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Klide kontakt
  • skrue eller klem sko terminaler
  • Kunstof hus

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

T 6881-11-1-2439-3

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101185407

EAN (European Article Number)

4030661324920

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

CCC

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 60947-5-1

Materiale til kapsling

Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic

Materiale til aktuatoren

Glass-fibre, reinforced thermoplastic

Bruttovægt

30 g

Generelle data - egenskaber

Antal bryderkontakter

1

Antal blænder

1

Mekaniske data

Aktuator

Rulle arm

Mekanisk levetid, minimum

30.000.000 koblinger

Startvinkel

30 °

Aktuator kraft

7 N

Kontakt åbning

2 x 3 mm

Aktiveringshastighed

60 mm/min

Aktiveringshastighed, minimum

60 mm/min

Aktiveringshastighed, maksimum

1 m/s

Gentagelsespræcision af koblingspunkterne

0,02 mm

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

Skrue terminaler

Tilslutningskvadrat , maksimum

2,5 mm²

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP40

Beskyttelsesklasse på huset

IP40

Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminaler

IP00

Ambient temperature

-30 ... +85 °C

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

250 V

Fastsat impulsmodstandsspænding

4 kV

Grad af forurening iht. VDE 0100

2

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

10 A

Brugskategori AC-15

230 VAC

Brugskategori AC-15

2,5 A

Brugskategori DC-13

24 VDC

Brugskategori DC-13

6 A

Koblingselement

Change-over contact with double break with two separated contact bridges (positive break)

Koblingsprincip

Klide kontakt

Preltid, maksimum

3 ms

Koblingsfrekvens

3.000 /h

Skiftetid, maksimum {ms}

5 ms

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv

Diagram over afbrydervandring


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 08.02.2025 14.51