AZ 415-02/11ZPK M20

Varenummer: 101154115

Downloads

ePlan Data
CADENAS CAD Data
Produkt-typebetegnelse:

AZ 415-(1)ZPK-(2)


(1)
02/112 NC-kontakter / 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt
02/022 NC-kontakter / 2 NC-kontakter
02/202 NC-kontakter / 2 NO-kontakter
11/111 NO-kontakt / 1 NC-kontakt / 1 NO-kontakter / 1 NC-kontakt

(2)
1637gullbelagte kontakter
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • 2 brytere med forskjellige aktiveringsfunksjoner i én innkapsling
  • 84,6 mm x 103,6 mm x 46,5 mm
  • metallhus
  • Lang levetid
  • Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
  • Kulereile justrbar til 400 N
  • 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
  • Fjærbelastede aktivatorer

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

AZ 415-02/11ZPK M20

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101154115

EAN (European Article Number)

4030661171050

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-02

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-02

ETIM number, version 7.0

EC002592

ETIM number, version 6.0

EC002592

Tillatelser - Standard

Data

BG

cULus

CCC

Gobale egenskaper

Kapslingsmateriale

Aluminium

Materialet for husbelegg

lakkert

Bruttovekt

495 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Holdekraft

Ja

Antall eksterne kontakter

2

Antall sikkerhetskontakter

2

Antall vernedører

1

Klassifisering

Standarder, forskrifter

EN ISO 13849-1

Mission time

20 år

Klassifisering - sikkerhetsutganger

B10D Åpner (NC)

2 000 000 bevegelser

B10D Normalt åpen kontakt (NO)

1 000 000 bevegelser

Note (B10D Normally open contact (NO))

På 10% Ie og ohmsk last

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

1 000 000 bevegelser

Holdekraft, minimum

80 N

Holdekraft, maksimum

400 N

tvangsbrytende vandring

3,8 mm

Tvangsbrytende kraft, minimum

31 N

Aktueringshastighet, maksikum

0,2 m/s

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Kabeldimensjon, minimum

2 x 0,75 mm²

Kabeldimensjon, maksimum

2 x 1,5 mm²

Note

Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

46,5 mm

Bredde på sensor

84,6 mm

Høyde på sensor

103,6 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

250 VAC

Nominell impulsmotstandsspenning

4 kV

Elektriske data

Termisk teststrøm

6 A

Utstyrskategori AC-15

230 VAC

Utstyrskategori AC-15

4 A

Utstyrskategori DC-13

24 VDC

Utstyrskategori DC-13

4 A

Koblingselement

NO-kontakt, NC-kontakt

Bryteprinsipp

Glidekontakt

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Actuator must be ordered separately.

Brytervandringsdiagram

Diagram

EU Conformity Declaration
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:AZ 415
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Zwangsöffnender Positionsschalter mit getrenntem Betätiger für Sicherheitsfunktionen
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 10. Februar 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 12.05.2024, 23:00