schmersal_s_icon.png

AZM300Z-ST-AS-P-N

Varenummer: 103009478

  • Plast bryterhus
  • Universell koding med RFID-teknologi
  • Egnet for henslede vern og skyvevern
  • 3 forskjellige retninger av aktuering
  • Vernelås overvåket
  • åpner med spenning
  • Nødåpning
  • Solenoidtilførsel 24 VDC (Aux)
  • Tetthetsgrad IP69
  • Magnetsperre med integrert AS-i sikkerhetsgrensesnitt
  • Universal koding som kan innlæres på nytt, eller individuell koding på grunn av RFID-teknologien
  • I-varianter med kodenivå HIGH til ISO 14119
  • 2 integrerte smekk inn-stadier

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

AZM300Z-ST-AS-P-N

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103009478

EAN (European Article Number)

4030661462004

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-26-03

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-26-03

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-03

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC002593

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC002593

Tillatelser - Standard

Data

TÜV

cULus

ASi-SaW

ECOLAB

ANATEL

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 62026-2

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

Generell informasjon

Universell koding

Kodenivå i henhold til ISO 14119

lav

Aktivt prinsipp

RFID

RFID-frekvensbånd

125 kHz

Overføringseffekt RFID, maksimum

-6 dBm

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast

Reaksjonstid, maksimum

120 ms

Farens varighet, maksimum

200 ms

Bruttovekt

646 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

åpner med spenning

Ja

Vernelås overvåket

Ja

Fast posisjon

Ja

Nødåpning

Ja

Sikkerhetsfunksjoner

Ja

Integrert indikator, status

Ja

Antall aktiveringsretninger

3

Klassifisering

Standard

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Klassifisering - sikkerhetslåsfunksjon

Performance Level, up to

e

Kontrollkategori

4

PFH-verdi

1,34 x 10⁻⁹ /h

PFD-verdi

2,34 x 10⁻⁴

Safety Integrity Level (SIL), egnet i

3

Mission time

20 år

Klassifisering - forriglingsfunksjon

Performance Level, up to

e

Merk (Performance Level)

Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 bevegelser

Note (Mechanical lifetime)

Ved bruk som dørhengsel > 50 000 bevegelser ved dørmasser ≤ 5 kg;
Betjeningshastighet ≤ 0,5 m/s

Vinkelforskyvning mellom vernets låsing og aktuatoren, maks

2 °

Klemmekraft iht. EN ISO 14119

1.150 N

Klemmekraft, maksimum

1.500 N

Låsekraft, justerbar, posisjon 1

25 N

Låsekraft, justerbar, posisjon 2

50 N

Type of the fixing screws

2x M6

Tiltrekkingsmoment for festeskruene, minimum

6 Nm

Tightening torque of the fixing screws, maximum

7 Nm

Mechanical data - Switching distances

Koblingsavstand, typisk

2 mm

Sikret bryteravstand "PÅ"

1 mm

Sikret bryteravstand "AV"

20 mm

Merk (bryterdistanse)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

Konnektorplugg M12, 4-polet, A-koding

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

146 mm

Bredde på sensor

87,5 mm

Høyde på sensor

55 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP66

IP67

IP69

Arbeidstempratur

+0 ... +60 °C

Lagrings- og transporttemparatur

-10 ... +90 °C

Relativ fuktighet, maksimum

93 %

Note (Relative humidity)

ikke kondenserende

ikke-ising

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm

sjokkresitanse

30 g / 11 ms

Protection class

III

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2.000 m

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

32 VDC

Nominell impulsmotstandsspenning

0,8 kV

Overvoltage category

III

Forurensningsgrad

3

Elektriske data

Tid til beredskap, maksimum

5.000 ms

Elektriske data - AS-grensesnitt

Merkespenning

18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal)

AS-i Driftsstrøm, maksimum

100 mA

Electrical data - AS-Interface specification

AS-i Specification

Sikkerhetsslave

AS-i Version

V 3.0

AS-i Profile

S-7.B.F.E

AS-i Input, Channel 1

Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodeoverføring

AS-i Input, Channel 2

Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodeoverføring

AS-i Outputs, DO 0

Solenoidkontroll

AS-i Outputs, DO 1

Ikke i bruk

AS-i Outputs, DO 2

Ikke i bruk

AS-i Outputs, DO 3

Ikke i bruk

AS-i Parameter bits, P0

Vakten lukket og kan låses

AS-i Parameter bits, P1

Magnetisk forrigling låst

AS-i Parameter bits, P2

Hjelpespenning i

AS-i Parameter bits, P3

Enhetsfeil (FID)

Note (AS-i Parameter bits)

Sett parameterutgangene til "1111" (0xF)

FID: periferifeil

AS-i Input module address

0

Note (AS-i Input module address)

Mangel i adresse 0, programmerbar via AS-grensesnitt Master eller håndholdt programmeringsinnretning

Elektriske data - hjelpespenning (aux)

Driftsspenning

24 VDC -15 % / +10 % (stabilised PELV power supply)

Current consumption

300 mA

Merkespenning

24 VDC

Fuse rating

4 A

Elektriske data - Solenoidkontroll INN

Arbeidssyklus magnet

100 %

Statusvisning

Merk (Lysdiode for brytertilstandsindikator)

(1) grønn/rød LED (AS-i Duo LED): Tilførselsspenning / kommunikasjonsfeil / slaveadresse = 0 / periferifeil registrert / apparatfeil registrert / manipuleringsvern aktivt

(2) Gul lysdiode: enhetsstatus (aktiveringsstatus)

(3) Rød lysdiode: enhetsfeil

Pin-tildeling

PIN 1

AS-Interface +

PIN 2

Aux - (P)

PIN 3

AS-Interface -

PIN 4

Aux + (P)

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Actuator must be ordered separately.

Tilbehør

Anbefaling (aktivator)

AZ/AZM300-B1

Note

Note (General)

For dører som er i plan med dørkarmen, kan den valgfrie monteringsplaten MP-AZ/AZM300-1 brukes.

For glass- og makrolondører kan det valgfrie monteringssettet MS-AZ/AZM300-B1-1 brukes.

Så lenge aktueringsenheten forblir satt inn i den magnetiske forriglingen, kan den ulåste sikkerhetsvakten låses på nytt. Sikkerhetsutgangene vil så bli aktivert igjen. Det er derfor ikke nødvendig å åpne vakten.

Merk Spenning AUX DC

stabilised PELV power supply

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZM300-AS
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions with integrated AS-i Safety at Work
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RED-Directive2014/53/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 parts 1-7:2010
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205.5281.04/23
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, June 20, 2023
  GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 15.10.2025, 12:37