EX-AZM 170

EX-AZM 170

  • Ex-Sone 2 og 22
  • Plast bryterhus
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • Høy holdekraft
  • Manuell tvangsåpning
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
Produkt-typebetegnelse:

EX-AZM 170-(1)Z(2)K(3)-24VAC/DC-(4)-3G/D


(1)
111 NO-kontakt / 1 NC-kontakt
022 NC-kontakter

(2)
utenHoldekraft 5 N
RHoldekraft 30 N

(3)
utenåpner med spenning
Adriftsspenning

(4)
utenManuell tvangsåpning
1637gullbelagte kontakter
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

Holdekraft

Antall sikkerhetskontakter

driftsspenning

åpner med spenning

EX-AZM 170-02ZRK 24VAC/DC-3G/D

Varenummer 101189282

EX-Solenoid interlock

Til artikkel

EX-AZM 170-02ZRKA 24VAC/DC-3G/D

Varenummer 101194966

EX-Solenoid interlock

Til artikkel

EX-AZM 170-11ZRK 24VAC/DC-3G/D

Varenummer 101185410

EX-Solenoid interlock

Til artikkel

EX-AZM 170-11ZRKA 24VAC/DC-3G/D

Varenummer 101188908

EX-Solenoid interlock

Til artikkel

EX-AZM 170-02ZK 24VAC/DC-3G/D

Varenummer 101211767

EX solenoid interlock

Til artikkel

EX-AZM 170-02ZKA 24VAC/DC-3G/D

Varenummer 101216375

EX solenoid interlock

Til artikkel



Systemkomponenter