schmersal_s_icon.png

EX-AZM 170-11ZRK-P-3GD

Varenummer: 103049429

Produkt-typebetegnelse:

EX-AZM 170-(1)Z(2)K(3)-24VAC/DC-(4)-3G/D


(1)
111 NO-kontakt / 1 NC-kontakt
022 NC-kontakter

(2)
utenHoldekraft 5 N
RHoldekraft 30 N

(3)
utenåpner med spenning
Adriftsspenning

(4)
utenManuell tvangsåpning
1637gullbelagte kontakter
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • IDC-avslutningsmetode
  • Manuell tvangsåpning
  • Ex-Sone 2 og 22
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • Høy holdekraft
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

EX-AZM 170-11ZRK-P-3GD

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103049429

EAN (European Article Number)

4030661624518

Tillatelser - Standard

Data

ATEX (Konformitätserklärung)

Eksplosjonsvern

Eksplosjonsvern: standard

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Eksplosjonsvernsoner

2

22

Eksplosjonsvern-kategori

3G

3D

Eksplosjonsvern-merking

D II 3G Ex nC IIB T5 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X

Manufacturer declaration

ATEX Zone 2 and 22

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 60947-5-1

Kodenivå i henhold til ISO 14119

lav

Aktivt prinsipp

elektromekanisk

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende

Bruttovekt

1 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

åpner med spenning

Ja

Manuell tvangsåpning

Ja

Antall eksterne kontakter

1

Antall sikkerhetskontakter

1

Klassifisering

Standard

EN ISO 13849-1

Performance Level, up to

c

Kontrollkategori

1

B10D Åpner (NC)

2.000.000 bevegelser

Merk

Electrical life on request.

B10D Normalt åpen kontakt (NO)

1.000.000 bevegelser

Mission time

20 år

Klassifisering - Feilutelukkelse

Performance Level, up to

d

Kontrollkategori

3

Merk

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Mission time

20 år

Klassifisering - forriglingsfunksjon

Performance Level, up to

e

Merk (Performance Level)

Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 bevegelser

Støtenergi, maksimum

7 J

Klemmekraft

1.000 N

Holdekraft

30 N

tvangsbrytende vandring

11 mm

Tvangsbrytende kraft, minimum

8,5 N

Aktueringshastighet, maksikum

1 m/s

Montering

Skruer

Utforming av skruehodet

Flat head screw

Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet, minimum

0,4 Nm

Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet, maks

0,5 Nm

Tiltrekkingsmoment for kabelgjennomføringen

4,5 Nm

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

IDC-avslutningsmetode

Klemområde for kabelgjennomføringene, minimum

6,5 mm

Klemområde for kabelgjennomføringene, maksimum

12 mm

Kabeldimensjon, minimum

1 x 0,75 mm², fleksibel

Kabeldimensjon, maksimum

1 x 1 mm², fleksibel

Tillatt kabeltype

solid single-wire

flexible

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

30 mm

Bredde på sensor

90 mm

Høyde på sensor

84 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

Arbeidstempratur

-15 ... +45 °C

Note (Relative humidity)

ikke kondenserende

ikke-ising

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

250 VAC

Nominell impulsmotstandsspenning

4 kV

Elektriske data

Termisk teststrøm

2 A

Merkespenning

24 VAC

Merkespenning

24 VDC

Utstyrskategori AC-15

230 VAC

Utstyrskategori AC-15

2 A

Utstyrskategori DC-13

24 VDC

Utstyrskategori DC-13

2 A

Elektriske strømforbruk, maksimum

10 W

Koblingselement

NO-kontakt, NC-kontakt

Bryteprinsipp

Glidekontakt

Maksimal koblingsfrekvens

1.000 /h

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

Elektriske data - Solenoidkontroll INN

Arbeidssyklus magnet

100 %

Testpulsens varighet, maksimum

5 ms

Testpulsintervall, minimum

50 ms

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Actuator must be ordered separately.

Inkludert eks-sertifisert skrudd kabelgjennomføring og skruplugg

Note

Note (General)

Denne termineringsmetoden (IDC) muliggjør enkel tilkobling av fleksible ledere uten behov for bruk av ledende bøssinger

Note (Manual release)

bunn

For manuell frigjøring ved hjelp av M5 trekantnøkkel, tilgjengelig som tilbehør

Brytervandringsdiagram

Diagram

Monteringseksempel

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-AZM170
EX-AZM170 I
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex nC IIB T5 Gc
D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2014
EN IEC 60079-0:2018 + AC:2020
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, April 23, 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 11.10.2025, 07:26