schmersal_s_icon.png

HDTP40-BL-WS

Varenummer: 103039548

Downloads

ePlan Data
SISTEMA Data
  • hygienic design
  • with or without latching
  • small body illuminable

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

HDTP40-BL-WS

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103039548

EAN (European Article Number)

4030661617336

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-12

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-12

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-37-12-12

ETIM number, version 7.0

EC001038

ETIM number, version 6.0

EC001038

Tillatelser - Standard

Data

hygiene tested

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

DIN EN 1672-2

Versjon

Frontplatemontering

Design

Rund

Forseglingstype

Membran

Leppetettinger

Materiale for operatorene

Plast

Materialet i frontring

stainless steel

Materiale i belgene

Silikon

Farge for Betjeningsdel

Hvit

Farge for frontringen

Sølv

Farge på belgene

Blå

Bruttovekt

53 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

monteringsflens

Ja

Sonde mulig

Ja

Fullstendig insolert

Ja

Antall bryterposisjoner

1

Mekaniske data

Aktiveringsslag

3,5 mm

Montering

Sentralmutter

Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum

4 Nm

Mekaniske data - mål

Høyde

20 mm

Mounting height

38 mm

Note (Mounting height)

Height in front of the front panel.

Monteringsdybde

48 mm

Note (Mounting depth)

Pluss stikkontakt

Diameter på berøringsoverflate

40 mm

diameter for aktueringshoder

45 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}

1,5 mm

Tykkelse på frontplaten, maksimum

6 mm

Avstand

65 x 65 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

IP69K

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

inkludert ved levering

Merknad (inkludert ved levering, antall og type)

Monteringsflens ELM er inkludert i leveransen

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:H program
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices optionally as indicator lights, push buttons, illuminated push buttons, mushroom head impact buttons and switches, selector switches and selector buttons in conjunction with contact element and light elements CLP as well as potentiometer drives, step selector switches and main switches.
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, June 18, 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 24.11.2024, 10:58