IFL 15-30L-10TP-2130-2 5,0M
IFL 15-30L-10TP-2130-2 5,0M
Downloads
Produkt-typebetegnelse: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8) |
(1) | |
10 | Bryterdistanse 10 mm |
15 | Bryterdistanse 15 mm |
(2) | |
30 | sylinder, gjenget M30, metall |
300 | sylinder, gjenget M30, plast |
(3) | |
uten | Standard konstruksjonsform |
M | miniatyregeme |
L | Lang utforming |
(4) | |
01 | Åpner (NC) |
10 | Normalt åpen kontakt (NO) |
10/01 | Lukker (NO) / åpner (NC) med koblingsrom |
11 | Normalt åpen kontakt (NO) / normalt lukket kontakt (NC) antivalent |
(5) | |
uten | Kabel |
ST | Stik |
T | Leder med strekkavlastning |
D | DC 2-ledning |
(6) | |
uten | Standard innplugging |
2 | Alternativ innplugging |
(7) | |
N | n-type |
P | p-type |
(8) | |
1310 | Kan brukes inntil +110°C (bare for vekselstrøm AC) |
2130 | Kan brukes inntil +130°C, uten LED-tilstandsindikator |
1766 | Kan brukes inntil +110°C (bare for p-type eller n-type) |
- Konstruksjon M30
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
IFL 15-30L-10TP-2130-2 5,0M |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101149484 |
EAN (European Article Number) |
4030661151892 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Tillatelser - Standard
|
CCC |
Gobale egenskaper
Standard |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Huskonstruksjonsform |
sylinder, gjenget |
Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
ikke i flukt |
Kapslingsmateriale |
Messing |
Materialet for husbelegg |
nikkelbelagt |
Aktivt område |
Plast |
Materiale for terminalfikseringen |
plast |
Bruttovekt |
120 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, status |
Nei |
Ledningsbøssing |
Ja |
Antall ledere |
3 |
Mekaniske data
Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum |
30 Nm |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Bryterdistanse |
15 mm |
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel |
5 m |
Konnektor stikk |
Kabel |
Ledertverrsnitt |
0,34 mm2 |
Materiale for kabelmantel |
Thermoflex 155 |
Mekaniske data - mål
ISO-gjenger på sensor |
M30 |
bredde på tvers av plan |
36 AF |
Lengde på sensor |
98 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +130 °C |
Protection class |
0 |
Elektriske data
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
1,8 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 30 VDC |
driftssstrøm |
200 mA |
Koblingselement |
Normalt åpen kontakt (NO) |
Beskyttelseskabling integrert |
induktiv interferensbeskyttelse Beskyttet mot omvendt polaritet |
Brytefrekvens, cirka |
60 Hz |
Elektriske data - Digital utgang
Voltage drop Ud, maximum |
1,2 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,2 A |
Koblingsutgang |
p-type |
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type) |
Klemme H 30 er inkludert i leveransen |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (vedlegg/hurtiganvisning)
EU-samsvarserkklæring
CCC-sertifisering
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | IFL Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40, M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R.. |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Inductive proximity switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60947-5-2:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, January 16, 2023 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 22.09.2024, 02:29