NDAN6WS
NDAN6WS
Downloads
Produkt-typebetegnelse: NDA6N(1)(2) |
(1) |
(2) |
- Roterende stasjon for Potensiometer
- Tetthetsgrad IP69K
- Monteringshull Ø 22,3 mm
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
NDAN6WS |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101169824 |
EAN (European Article Number) |
4250116200412 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-12-13 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000222 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000222 |
Tillatelser - Standard
|
IFA cULus UKCA |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Versjon |
Roterende drev for potensiometer |
Design |
Without limit stop |
Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
vilkårlig |
Forseglingstype |
Membran Leppetettinger |
Materialet i frontring |
ABS, krombelagt |
Materialet i potensiometer-kontakten |
Nikkelbelagt, messing / rustfritt stål |
Materialet i dreieknapp |
ABS |
Farge for Betjeningsdel |
Hvit |
Farge for frontringen |
Sølv |
Farge på dreieknappen |
Grå |
Bruttovekt |
50 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
monteringsflens |
Ja |
Fullstendig insolert |
Ja |
Mekaniske data
Montering |
monteringsflens |
Tiltrekkingsmoment for skruer |
0,6 Nm |
Mekaniske data - mål
Høyde |
26 mm |
Monteringsdybde |
50 mm |
Dreieknappens diameter |
26 mm |
Frontringens diameter |
44,5 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Sjaktlengde |
30 … 40 mm |
Sjaktdiameter, maksimum |
6 mm |
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm} |
1,5 mm |
Tykkelse på frontplaten, maksimum |
6 mm |
Avstand |
50 x 60 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
sjokkresitanse |
30 g / 18 ms |
motstandsdyktig mot vibrasjon |
20 g / 10 ... 150 Hz |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Potensiometrene er ikke inkludert i leveransen, og må bestilles fra de aktuelle produsentene.: Potensiometrene er ikke inkludert i leveransen, og må bestilles fra de aktuelle produsentene. |
Note
Note (General) |
For montering av potensiometer, gis det et sentralhulls-feste og to forskjellige fester med tre hull. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
UL sertifikat
BG-testsertifikat
Brosjyre
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | E, N and R programme |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
EMC-Directive * | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 7, 2020 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 22.09.2024, 07:27