Posisjosbryter NY
Bryteprinsipp
Kapslingsmateriale
Antall sikkerhetskontakter
Data
PS116
- Plast bryterhus
- Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
- Tetthetsgrad IP66, IP67
PS215
- metallhus
- Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
- Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
- Tetthetsgrad IP66, IP67
- Lysdiodeversjon tilgjengelig
PS216
- Plast bryterhus
- Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
- Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
- Tetthetsgrad IP66, IP67
- Lysdiodeversjon tilgjengelig
PS226
- Plast bryterhus
- Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
- Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
- Tetthetsgrad IP66, IP67
- Lysdiodeversjon tilgjengelig
PS315
- metallhus
- Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
- Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
- Tetthetsgrad IP66, IP67
- Lysdiodeversjon tilgjengelig
PS316
- Plast bryterhus
- Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
- Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
- Tetthetsgrad IP66, IP67
- Lysdiodeversjon tilgjengelig
235
- metallhus
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- Tetthetsgrad IP65 / IP67
236
- Plast bryterhus
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- Tetthetsgrad IP65 / IP67
255
- metallhus
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- Tetthetsgrad IP65 / IP67
256
- Plast bryterhus
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- Tetthetsgrad IP65 / IP67
332
- metallhus
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- Tetthetsgrad IP65 / IP67
335
- metallhus
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- Tetthetsgrad IP65 / IP67
336
- Plast bryterhus
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- Tetthetsgrad IP65 / IP67
355
- metallhus
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- Tetthetsgrad IP65 / IP67
POSISJONSBRYTER: MODULÆR PS-SERIE
Posisjonsbrytere av type 1 i samsvar med EN ISO 14119 brukes overalt der posisjonen til bevegelige deler i systemer og maskiner må overvåkes eller bestemte posisjoner (f.eks. endeposisjoner) må detekteres. Bryterne brukes til å implementere nye arbeidsprosesser på den ene siden og til å signalisere at de er avsluttet på den andre. Posisjonsbryterne i den modulære PS-serien har kapslingsgrad IP66 eller IP67 og kan brukes i alle industrielle applikasjoner på tvers av alle sektorer.KAN BRUKES FLEKSIBELT: POSISJONSBRYTERE I DEN MODULÆRE PS-SERIEN
PS-serien har en modulær design med komponenter som kan brukes universelt på tvers av alle seriene, noe som reduserer antall varianter. Dette reduserer lagerkostnadene og øker samtidig tilgjengeligheten. Alle posisjonsbrytere i PS116-, PS2xx- og PS3xx-seriene kan velges som komplette brytere eller brukes som grunnbrytere som en del av det modulære systemet. Avhengig av bruksområde kan grunnbryteren kombineres med en rekke ulike betjeningselementer. Dette sikrer størst mulig fleksibilitet i bruken.
UTFORMING OG VIRKEMÅTE FOR POSISJONSBRYTERE MED SIKKERHETSFUNKSJON
Alle posisjonsbrytere i den modulære PS-serien er utstyrt med tvangsbrytende NC-kontakter IEC 60947-5-1 og er tilgjengelige i både treg- og hurtigbrytende utførelse. I kombinasjon med en egnet sikkerhetsevaluering kan en enkeltposisjonsbryter brukes opp til ytelsesnivå (PL) d (sannsynlighet for en farlig feil per time mellom 0,00001 og 0,0001 %). PL e er også mulig når det brukes to brytere (feilsannsynlighet mellom 0,000001 og 0,00001 %). Detaljert informasjon om Schmersal posisjonsbrytere med sikkerhetsfunksjon er tilgjengelig i Schmersal produktkatalog.