RSS16-D-ST8H

Varenummer: 103004370

Produkt-typebetegnelse:

RSS16 (1)-(2)-(3)-(4)


(1)
utenstandard kodet
I1individuelt kodet
I2individuelt kodet, brukbar flere ganger

(2)
Dmed diagnostisk utgang
SDmed seriell diagnosefunksjon

(3)
utenuten forrigling
Rmed fast posisjon, holdekraft 40 … 60 N

(4)
ST8Hmed konnektorplugg M12, sentrert
CCmed bæreklemmer
SKmed skrueforbindelse
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Universell koding med RFID-teknologi
  • 1 x konnektorplugg M12, 8-polet
  • Seriekabling ubegrenset
  • uten forrigling
  • Plast bryterhus
  • RFID-teknologi for behov-basert vern mot manipulering
  • 3 forskjellige retninger av aktuering
  • Dørstopp med magnetisk forrigling
  • Tilkoblingsterminal eller plugg-tilkobling
  • Egnet for seriekobling
  • Gjentatt individuell koding med RFID-teknologi

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

RSS16-D-ST8H

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103004370

EAN (European Article Number)

4030661456843

eCl@ss number, version 12.0

27-27-46-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-03

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-24-03

ETIM number, version 7.0

EC001829

ETIM number, version 6.0

EC001829

Tillatelser - Standard

Data

TÜV

cULus

FCC

IC

UKCA

ANATEL

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 60947-5-3

Generell informasjon

Universell koding

Kodenivå i henhold til ISO 14119

lav

Aktivt prinsipp

RFID

Huskonstruksjonsform

Blokk

Installasjonsbetingelser (mekaniske)

ikke i flukt

Sensortopologi

Sensor for seriekabling

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende

Aktivt område

Plast, glassfiber forsterket termoplast

Reaksjonstid, maksimum

100 ms

Farens varighet, maksimum

200 ms

Bruttovekt

160 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

DIagnostisk utgang

Ja

Kortslutningsdeteksjon

Ja

Kortslutningsgjenkjenning

Ja

Seriekabling

Ja

Sikkerhetsfunksjoner

Ja

Kan forbindes i kaskade

Ja

Integrert indikator, status

Ja

Antall lysdioder

2

Antall halvlederutganger med signalfunksjon

1

Antall sikre digitale utganger

2

Klassifisering

Standarder, forskrifter

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, up to

e

Kontrollkategori iht. EN ISO 13849

4

PFH-verdi

6,30 x 10⁻¹¹ /h

PFD-verdi

1,50 x 10⁻⁵

Safety Integrity Level (SIL)

3

Mission time

20 år

Mekaniske data

Nøkkelinnganger

frontside

bak

topp

Aktivt område

på side

frontside

dekselside

Montering

2 x M5, Sylinderhodeskrue

Tightening torque of the fixing screws

2 Nm

Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3

Switch distance, typical

15 mm

Sikret bryteravstand "PÅ"

12 mm

Sikret bryteravstand "AV"

30 mm

Hysterese, (bryterdistanse), maksimum

2 mm

Gjenta nøyaktighet R

0,5 mm

Mechanical data - Connection technique

Note (length of the sensor chain)

Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current

Note (series-wiring)

Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD

Kabelføring

M12 (A-kodet)

Konnektor stikk

Konnektor M12, 8-polet

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

91 mm

Bredde på sensor

52 mm

Høyde på sensor

30 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

IP67

IP66

Ambient temperature

-28 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-28 ... +85 °C

Relativ fuktighet, maksimum

93 %

Note (Relative humidity)

ikke kondenserende

ikke-ising

sjokkresitanse

30 g / 11 ms

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2 000 m

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

32 VDC

Nominell impulsmotstandsspenning

0,8 kV

Overvoltage category

III

Forurensningsgrad iht. VDE 0100

3

Elektriske data

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 %

Driftsstrøm, minimum

0,5 mA

No-load supply current I0, typical

100 mA

Rated operating voltage

24 VDC

driftssstrøm

2 100 mA

Nødvendig nominell kortslutningsstrøm iht EN 60947-5-1

100 A

Tid til beredskap, maksimum

2 000 ms

Brytefrekvens, maksimum

1 Hz

Utilisation category DC-12

24 VDC / 0,05 A

Electrical data - Safety digital inputs

Current consumption of the safety inputs

5 mA

Electrical data - Safety digital outputs

Driftssstrøm (sikkerhetsutganger)

1 000 mA

Utgangsstrøm (sikret utgang), maksimum

1 A

Sikkerhetsutgang

p-type

Voltage drop Ud, maximum

1 V

Leakage current Ir, maximum

0,5 mA

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

1 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

1 A

Elektriske data - diagnoseutgang

Driftssstrøm (diagnose-utgang)

50 mA

Design of control elements

p-type

Voltage drop Ud, maximum

2 V

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

0,05 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

0,05 A

Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)

Interfering radiation

IEC 61000-6-4

EMC rating

IEC 60947-3

Statusvisning

Merk (Lysdiode for brytertilstandsindikator)

Multifarget lysdiode: grønn, rød

Gul lysdiode: koblingsforhold

Grønn lysdiode: tilførselsspenning

Rød lysdiode : feil

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Actuator must be ordered separately.

Tilbehør

Anbefaling (aktivator)

RST16-1

Recommended safety switchgear

PROTECT PSC1

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Språk filter

ANATEL certification

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

Video ID: rss16-00

Variety of options and approach directions

(Vimeo)


Video ID: rss16-01

Basic function (Vimeo)


Video ID: rss16-02

Variable mounting options (Vimeo)


Video ID: rss16-03

Single device connection (Vimeo)


Video ID: rss16-04

Series connection with serial diagnostics (Vimeo)


Video ID: rss16-05

Cross-fault with controlled shut-down process (Vimeo)


Video ID: rss16-06

Tolerance to misalignment (Vimeo)


Video ID: rss16-07

Warning when actuator is in limit range (Vimeo)


Video ID: rss16-11

Product information RSS16 (Vimeo)


Video ID: Mr-Safety-RSS16

(Vimeo)


EU Conformity Declaration
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:RSS16
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Berührungslos wirkender Sicherheits-Sensor
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 RED-Richtlinie2014/53/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 Teile 1-7:2010
Benannte Stelle der Baumusterprüfung:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn-Nr.: 0035
EG-Baumusterprüfbescheinigung:01/205/5412.02/20
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 26. Oktober 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 13.05.2024, 16:17