RSS16-I2-D-R-ST8H
RSS16-I2-D-R-ST8H
Produkt-typebetegnelse: RSS16 (1)-(2)-(3)-(4) |
(1) | |
uten | standard kodet |
I1 | individuelt kodet |
I2 | individuelt kodet, brukbar flere ganger |
(2) | |
D | med diagnostisk utgang |
SD | med seriell diagnosefunksjon |
(3) | |
uten | uten forrigling |
R | med fast posisjon, holdekraft 40 … 60 N |
(4) | |
ST8H | med konnektorplugg M12, sentrert |
CC | med bæreklemmer |
SK | med skrueforbindelse |
- Gjentatt individuell koding med RFID-teknologi
- Kodenivå "høy" i henhold til ISO 14119
- Seriekabling ubegrenset
- 1 x konnektorplugg M12, 8-polet
- med fast posisjon
- Plast bryterhus
- RFID-teknologi for behov-basert vern mot manipulering
- 3 forskjellige retninger av aktuering
- Dørstopp med magnetisk forrigling
- Tilkoblingsterminal eller plugg-tilkobling
- Egnet for seriekobling
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
RSS16-I2-D-R-ST8H |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103004367 |
EAN (European Article Number) |
4030661456935 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-03 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001829 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001829 |
Tillatelser - Standard
|
TÜV cULus FCC IC UKCA ANATEL |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-3 |
Generell informasjon |
Individuelt kodet, multippel innlæring |
Kodenivå i henhold til ISO 14119 |
Høy |
Aktivt prinsipp |
RFID |
Huskonstruksjonsform |
Blokk |
Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
ikke i flukt |
Sensortopologi |
Sensor for seriekabling |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende |
Aktivt område |
Plast, glassfiber forsterket termoplast |
Reaksjonstid, maksimum |
100 ms |
Farens varighet, maksimum |
200 ms |
Bruttovekt |
275 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Forriglingsmagnet |
Ja |
DIagnostisk utgang |
Ja |
Kortslutningsdeteksjon |
Ja |
Kortslutningsgjenkjenning |
Ja |
Seriekabling |
Ja |
Sikkerhetsfunksjoner |
Ja |
Kan forbindes i kaskade |
Ja |
Integrert indikator, status |
Ja |
Antall lysdioder |
2 |
Antall halvlederutganger med signalfunksjon |
1 |
Antall sikre digitale utganger |
2 |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
Kontrollkategori iht. EN ISO 13849 |
4 |
PFH-verdi |
6,30 x 10⁻¹¹ /h |
PFD-verdi |
1,50 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 år |
Mekaniske data
Nøkkelinnganger |
frontside bak topp |
Aktivt område |
på side frontside dekselside |
Montering |
2 x M5, Sylinderhodeskrue |
Tightening torque of the fixing screws |
2 Nm |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Switch distance, typical |
15 mm |
Sikret bryteravstand "PÅ" |
5 mm |
Sikret bryteravstand "AV" |
30 mm |
Hysterese, (bryterdistanse), maksimum |
2 mm |
Gjenta nøyaktighet R |
0,5 mm |
Mechanical data - Connection technique
Note (length of the sensor chain) |
Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current |
Note (series-wiring) |
Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD |
Kabelføring |
M12 (A-kodet) |
Konnektor stikk |
Konnektor M12, 8-polet |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
91 mm |
Bredde på sensor |
52 mm |
Høyde på sensor |
30 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 IP66 IP67 |
Ambient temperature |
-28 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-28 ... +85 °C |
Relativ fuktighet, maksimum |
93 % |
Note (Relative humidity) |
ikke kondenserende ikke-ising |
sjokkresitanse |
30 g / 11 ms |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2 000 m |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
32 VDC |
Nominell impulsmotstandsspenning |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Forurensningsgrad iht. VDE 0100 |
3 |
Elektriske data
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
Driftsstrøm, minimum |
0,5 mA |
No-load supply current I0, typical |
100 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
driftssstrøm |
2 100 mA |
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm iht EN 60947-5-1 |
100 A |
Tid til beredskap, maksimum |
2 000 ms |
Brytefrekvens, maksimum |
1 Hz |
Utilisation category DC-12 |
24 VDC / 0,05 A |
Electrical data - Safety digital inputs
Current consumption of the safety inputs |
5 mA |
Electrical data - Safety digital outputs
Driftssstrøm (sikkerhetsutganger) |
1 000 mA |
Utgangsstrøm (sikret utgang), maksimum |
1 A |
Sikkerhetsutgang |
p-type |
Voltage drop Ud, maximum |
1 V |
Leakage current Ir, maximum |
0,5 mA |
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
1 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
1 A |
Elektriske data - diagnoseutgang
Driftssstrøm (diagnose-utgang) |
50 mA |
Design of control elements |
p-type |
Voltage drop Ud, maximum |
2 V |
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0,05 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0,05 A |
Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
Interfering radiation |
IEC 61000-6-4 |
Statusvisning
Merk (Lysdiode for brytertilstandsindikator) |
Multifarget lysdiode: grønn, rød Gul lysdiode: koblingsforhold Grønn lysdiode: tilførselsspenning Rød lysdiode : feil |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Actuator must be ordered separately. |
Tilbehør
Anbefaling (aktivator) |
RST16-1-R |
Recommended safety switchgear |
PROTECT PSC1 SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
ANATEL certification
TÜV-sertifisering
UL sertifikat
FCC-Zertifikat
IC-Zertifikat
UKCA certificate
Brosjyre
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
kablingseksempel
Kontaktplassering
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | RSS16 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RED-Directive | 2014/53/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
Notified body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
EC-Type Examination Certificate: | 01/205/5412.02/20 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, October 26, 2020 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | RSS16 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Radio Equipment Regulations | 2017 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland UK Ltd. 1011 Stratford Road Solihull, B90 4BN ID: 2571 |
Type examination certificate: | 01/205U/5412.00/22 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 17, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 22.09.2024, 03:57