Sikkerhetslysgitre
Tetthetsgrad
Deteksjonsmulighet for testlegemer på v = 1,6 m/s
Høyde for beskyttelsesfeltet
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, minimum
Kabling av stik, mottaker
Kontrollkategori iht. EN ISO 13849
Arbeidstempratur, minimum
Reaksjonstid, maksimum
Lysstrålekoding
Utblendingsfunksjon
Bluetooth
Klokkekontroll mulig
mutingfunksjon
Overstyring
Start/omstartssperre

SLG440COM
- Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
- Status and diagnostics via App with bluetooth
- User-friendly parameter setting, no tools required
- Reliable safety concept in case of interferences (EMC, welding sparks)
- Process safety with highest availability
- active integrated set-up tool
- optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)

SLG440
- Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
- User-friendly parameter setting, no tools required
- Reliable safety concept in case of interferences (EMC, welding sparks)
- Process safety with highest availability
- active integrated set-up tool
- optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)

SLG440AS-i
- Sikkerhetstype 4 i samsvar med IEC 61496-1
- Integrert AS-grensesnitt
- Område 0,3 m … 12 m
- Konfigurerbare slukkefunksjoner
- Integrert statusindikator

SLG445
- Sikkerhetstype 4 i samsvar med IEC 61496-1
- Brukervennlig parameterinnstilling, ikke nødvendig med verktøy
- Pålitelig sikkerhetskonsept i tilfelle interferens (EMC, sveisegnister)
- Prosesssikkerhet med høyest mulig tilgjengelighet
- Integrert oppsettsverktøy
- Multifunksjonell

SLG240COM
- Sikkerhetstype 2 i samsvar med IEC 61496-1
- Brukervennlig parameterinnstilling, ikke nødvendig med verktøy
- Pålitelig sikkerhetskonsept i tilfelle interferens (EMC, sveisegnister)
- Prosesssikkerhet med høyest mulig tilgjengelighet
- Integrert oppsettsverktøy