TQ 441-01/01Y-UE-R-M20
Varenummer:
101160100
TQ 441-01/01Y-UE-R-M20
Varenummer:
101160100
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Produkt-typebetegnelse: TQ 441-(1)(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-M20 |
(1) | |
11 | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt |
20 | 2 NO-kontakter |
(2) | |
Y | IP65 |
X | IP54 |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
- metallhus
- ensidig betjening / line inntil 25 meter
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
TQ 441-01/01Y-UE-R-M20 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101160100 |
EAN (European Article Number) |
4030661188836 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-07 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-07 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-06-07 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Tillatelser - Standard
Data |
cULus |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-1 |
Kapslingsmateriale |
Formstøpt lett legering, lakkert |
Materiale for deksel |
Stål |
Bruttovekt |
720 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Fast posisjon |
Ja |
Antall åpnere |
2 |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
30 000 bevegelser |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
0,6 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring |
2 x M20 x 1,5 |
Kabeldimensjon, maksimum |
4 mm² |
Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
Tightening torque of electrical connection |
1,7 Nm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
400 V |
Nominell impulsmotstandsspenning |
4 kV |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
10 A |
Rated operating voltage |
380 VAC |
driftssstrøm |
4 000 mA |
Bryteprinsipp |
Overlappende glidekontakter |
koplingsfrekvens |
3 600 /h |
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
Monteringseksempel
ID: ktq44m01
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 14.05.2024, 17:51