SFB-PN-IRT-8M12-IOP-V2
SFB-PN-IRT-8M12-IOP-V2
- Boîtiers de distribution de sécurité pour PROFINET/PROFIsafeNET/ROFIsafe
- pour la connexion de max. 8 dispositifs de sécurité
- Dual-Port Switch intégré, compatible IRT
- Etanchéité IP67
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
SFB-PN-IRT-8M12-IOP-V2 |
Référence d’article (n° de commande) |
103040357 |
EAN (European Article Number) |
4030661561554 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-26-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-26-04 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-24-26-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001599 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001599 |
Homologations - Règlementations
|
TÜV cULus UKCA |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 61131-1 EN IEC 61131-2 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Matériau du boîtier |
Plastique, polyamide PA 6 GF |
Matériau de la plaque d'identification |
Plastique, polyamide PA |
Matériau de la fenêtre de regard |
Polyamide PACM 12 |
Matériau de l'enrobage électronique |
Polyuréthane 2K PU |
Poids brut |
655 g |
Données générales - Caractéristiques
Afficheur intégré, en général |
Oui |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Classification de sécurité - Entrées de sécurité à 2 canaux
Performance Level, jusqu'à |
e |
Catégorie |
4 |
Diagnostic Coverage (DC) Level |
99 % |
Valeur PFH |
1,10 x 10⁻⁹ /h |
PFDavg |
9,60 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour |
3 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Temps de réaction, entrée de sécurité locale ⇒ bus de terrain, maximum |
20 ms |
remarque |
Le SFB répond aux exigences comme PDDB (détecteur de proximité avec comportement défini en cas de défauts) selon EN 60947-5-3 en liaison avec des capteurs magnétiques (2 contacts NF) jusqu'à PL e / SIL 3. |
Classification de sécurité - Entrées de sécurité à 1 canal
Performance Level, jusqu'à |
d |
Catégorie |
2 |
Diagnostic Coverage (DC) Level |
90 % |
Valeur PFH |
2,30 x 10⁻⁷ /h |
PFDavg |
2,00 x 10⁻² |
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour |
1 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Temps de réaction: entrée de sécurité locale ⇒ bus de terrain, maximum |
20 ms |
Intervalle de test pour couverture des défauts |
10 s |
Classification de sécurité - Sorties de sécurité à 1 canal
Performance Level, jusqu'à |
d |
Catégorie |
3 |
Diagnostic Coverage (DC, niveau de couverture diagnostique) Level |
90 % |
Valeur PFH |
1,00 x 10⁻⁷ /h |
PFDavg |
8,80 x 10⁻³ |
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour |
2 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Temps de réaction bus de terrain ⇒ sortie de sécurité locale, maximum |
50 ms |
Classification de sécurité - Sorties de sécurité à 2 canaux
Performance Level, jusqu'à |
e |
Catégorie |
4 |
Diagnostic Coverage (DC, niveau de couverture diagnostique) Level |
99 % |
Valeur PFH |
1,20 x 10⁻⁹ /h |
PFDavg |
1,10 x 10⁻⁴ |
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour |
3 |
Notes (Safety Integrity Level) |
This product must only be replaced in the application by an identical product of type SFB-PN-IRT-8M12-IOP-V2 with part no. 103040357. The older product version has a lower safety level. |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Temps de réaction bus de terrain ⇒ sortie de sécurité locale, maximum |
50 ms |
Données mécaniques
Fixation |
Vis |
Exécution des vis de fixation |
2x M6 |
Couple de serrage pour les vis de fixation, max. |
3 Nm |
Type of the fixing screws, viewing window |
2x TX10 (Torx) |
Tightening torque of the fastening screws for the viewing window, maximum |
0,6 Nm |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Connecteur femelle/mâle M12 |
Raccordement connecteur, entrée/sortie |
X0 - X7: M12, 8-pôles, codage A |
Connecteur de raccordement , Mise sous tension I/O |
M12-POWER, 4 pôles, codage T |
Connecteur de raccordement, bus de terrain |
M12, 4 pôles, codage D |
Tightening torque of electrical connection, minimum |
0,8 Nm |
Couple de serrage du raccord électrique, max. |
1,5 Nm |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur |
222,8 mm |
Largeur |
63 mm |
Hauteur |
36,1 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP66 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Humidité relative, min. |
10 % |
Humidité relative, max. |
95 % |
Remarque (humidité relative) |
sans condensation |
Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm / 5 g |
Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 11 ms |
Degré de protection |
III |
Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum |
2 000 m |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
32 VDC |
Tension assignée de tenue aux chocs |
0,8 kV |
Catégorie de surtension |
III |
Degré d'encrassement selon IEC/EN 60664-1 |
3 |
Données électriques
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
Consommation |
200 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Courant permanent |
10 000 mA |
Remarque (données électriques, fusible recommandé) |
External fuse protection required ≤ 10A slow blow when used to UL 61010. |
Temporisation à la mise sous tension, maximum |
8 000 ms |
Device Watchdog Time |
10 ms |
Device Acknowledgement Time, maximum |
25 ms |
Reaction Time Safety Input, maximum |
20 ms |
Reaction Time Safety Output, maximum |
50 ms |
Données électriques - Protocoles de communication
Feldbus Protokoll |
PROFINET / PROFIsafe |
Fieldbus specification |
V2.3, Conformance Class C |
Specification safety fieldbus |
V2.4 |
Fieldbus properties |
Media Redundancy Protocol (MRP) Fast Start Up |
Fieldbus network load class |
3 |
Vitesse de transmission |
100 Mbit/s Full Duplex |
Adressage |
Discovery and Configuration Protocol (DCP) |
Switch intégré |
Dual Port, 100 Mbit/s, IRT capable |
Fieldbus services |
I&M0 ... I&M3, SNMP, LLDP |
Interface de service |
WEB-Interface HTTP |
Données électriques – Borniers
Bezeichnung, Geräteanschlüsse |
X0 ... X7 |
Cable length, device port |
30 m |
Données électriques - Alimentation d' appareils externes
Description, alimentation |
A1 and A2 |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Rated operating current |
800 mA |
Internal electrical fuse |
1.5 A (Integrated automatic resettable fuse) |
Données électriques - Entrées de sécurité tout-ou-rien
Description, entrées de sécurité |
X1 and X2 |
Seuils de commutation des entrées de sécurité |
−3 V … 5 V (Low) 13 V ... 30 V (High) |
Consommation électrique des entrées de sécurité à 24V |
6 mA |
Permissible residual drive current |
1 mA |
Test pulse duration, minimum |
0,01 ms |
Test pulse duration, maximum |
1 ms |
Test pulse interval, minimum |
20 ms |
Test pulse interval, maximum |
120 000 ms |
Classification ZVEI CB24I, creux |
C1 |
Classification ZVEI CB24I, source |
C1 C2 C3 |
Données électriques - Sorties de sécurité
Description, sorties de sécurité |
DO |
Mise en œuvre |
protégé contre les courts-circuits, commutation P |
Chute de tension Ud, max. |
2 V |
Courant restant |
0,5 mA |
Tension, catégorie d'utilisation DC-12 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-12 |
0,8 A |
Tension, catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-13 |
0,8 A |
Remarque, catégorie d'utilisation DC-13 |
Inductive load, maximum 400 mH |
Switching frequency, maximum |
1 Hz |
Test pulse duration, maximum |
1 ms |
Test pulse interval, minimum |
15 ms |
Test pulse interval, maximum |
500 ms |
Classification ZVEI CB24I, source |
C1 |
Classification ZVEI CB24I, creux |
C1 |
Données électriques - Entrées diagnostiques / FB-Interface
Designation, Diagnostic inputs / FB-Interface |
DI |
Switching thresholds |
−3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Current consumption at 24V |
12 mA |
Input debounce filter |
10 ms |
Data transfer rate FB-Interface |
19,2 kBaud |
Données électriques - Sortie pulsée
Description, sorties pulsées |
Y1 and Y2 |
Design of control elements |
protégé contre les courts-circuits, commutation P |
Chute de tension Ud, max. |
1 V |
Current leakage Ir, maximum |
0,5 mA |
Tension, catégorie d'utilisation DC-12 |
24 VDC |
Y1 rated current at 24 V |
15 mA |
Y2 rated current at 24 V |
10 mA |
Y2 rated current at 0 V |
30 mA |
Test pulse interval, typical |
500 ms |
Test pulse duration, maximum |
1 ms |
Classification ZVEI CB24I, creux |
C1 |
Classification ZVEI CB24I, source |
C1 |
Indication d'état par - LED 01
Etat LED |
LED d'erreur raccordement pour appareil |
Position de la LED |
E: 0 ... 7 |
Couleur LED |
verte / rouge |
Indication d'état par - LED 02
Etat LED |
LED d'entrée raccordement pour appareil |
Position de la LED |
I: 0 ... 7 |
Couleur LED |
jaune |
Indication d'état par - LED 03
Etat LED |
Port Ethernet LED de liaison |
Position de la LED |
L: P1 + P2 |
Couleur LED |
verte |
Indication d'état par - LED 04
Etat LED |
LED d'activité Port Ethernet |
Position de la LED |
A: P1 + P2 |
Couleur LED |
jaune |
Indication d'état par - LED 05
Etat LED |
LED erreur système |
Position de la LED |
"SF": module |
Couleur LED |
verte / rouge |
Indication d'état par - LED 06
Etat LED |
LED erreur bus |
Position de la LED |
"BF": module |
Couleur LED |
rouge |
Indication d'état par - LED 07
Etat LED |
Erreur-LED boîtier de distribution |
Position de la LED |
"Err": module |
Couleur LED |
verte / rouge |
Indication d'état par - LED 08
Etat LED |
Power-LED boitier de distribution |
Position de la LED |
"Pwr": module |
Couleur LED |
verte |
Données diverses
Remarque (applications) |
Boîtier de distribution de sécurité avec E/S décentralisées |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Guide de mise en route
Manuel de référence
Certificat CE avec examen de type
Certificat UL
Certificat UKCA
Fiches descriptives des appareils
Logiciel de configuration (document avec lien)
Brochure
Information client
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | SFB |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety fieldbox (IO module with fieldbox interface) |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 61131-2:2007 EN 60947-5-3:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
Notified body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
EC-Type Examination Certificate: | 01/205/5878.00/22 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, May 4, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | SFB-PN-IRT SFB-EIP |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety fieldbox (IO module with fieldbox interface) |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 61131-2:2007 EN 60947-5-3:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 parts 1-7:2010 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland UK Ltd. 1011 Stratford Road Solihull, B90 4BN ID: 2571 |
Type examination certificate: | 01/205U/5878.01/23 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, October 16, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 6/04/2025 11:21