schmersal_s_icon.png

SFB-PN-IRT-8M12-IOP-V2

项目编号: 103040357

  • PROFINET/PROFIsafe安全现场总线盒
  • 可连接多达8个安全开关装置
  • 集成双端口开关,支持IRT
  • 防护等级 IP67

订货数据

型号

SFB-PN-IRT-8M12-IOP-V2

商品编号(订购编号)

103040357

EAN(欧洲商品编号)

4030661561554

eCl@aa number,版本:12.0

27-24-26-04

eCl@aa number,版本:11.0

27-24-26-04

eCl@aa number,版本:9.0

27-24-26-04

ETIM 编号,7.0 版

EC001599

ETIM 编号,6.0 版

EC001599

许可 - 标准

证书

TÜV

cULus

UKCA

总体数据

标准型

EN IEC 61131-1

EN IEC 61131-2

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

外壳材料

热塑塑料,聚酰胺PA 6 GF

标识标签材料

塑料,聚酰胺 PA

观察窗原材料

聚酰胺 PACM 12

电子封装原材料

聚氨酯 2K PU

毛重

655 g

总体数据 - 产品特性

整个系统检测,通用

安全评估

标准型

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

安全评估 - 安全输入 双通道

性能水平,最高

e

类别

4

Diagnostic Coverage (DC) Level

99 %

PFH值

1.10 x 10⁻⁹ /h

PFDavg

9.60 x 10⁻⁵

安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用

3

任务时间

20 年

本地安全输入的响应时间 ⇒ 现场总线,最大值

20 ms

注意

SFB符合EN 60947-5-3的PDDB(在故障条件下具有明确行为的接近开关)的要求,并与磁传感器(2个常闭触点)组合使用,最高PL e / SIL 3。

安全评估 - 安全输入 单通道

性能水平,最高

d

类别

2

Diagnostic Coverage (DC) Level

90 %

PFH值

2.30 x 10⁻⁷ /h

PFDavg

2.00 x 10⁻²

安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用

1

任务时间

20 年

本地安全输入的响应时间 > 现场总线,最大值

20 ms

错误检测测试间隔

10 s

安全评估 - 安全输出 单通道

性能水平,最高

d

类别

3

诊断覆盖率(DC)水平

90 %

PFH值

1.00 x 10⁻⁷ /h

PFDavg

8.80 x 10⁻³

安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用

2

任务时间

20 年

反应时间 现场总线 > 本地安全输出

50 ms

安全评估 - 安全输出 双通道

性能水平,最高

e

类别

4

诊断覆盖率(DC)水平

99 %

PFH值

1.20 x 10⁻⁹ /h

PFDavg

1.10 x 10⁻⁴

安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用

3

说明 (安全完整性等级)

在应用中,该产品只能由型号为 SFB-PN-IRT-8M12-IOP-V2 且部件号为 103040357 的相同产品替换。旧版产品的安全级别较低。

任务时间

20 年

反应时间 现场总线 > 本地安全输出

50 ms

机械参数

安装

螺钉

固定螺丝类型

2x M6

固定螺钉的紧锢力矩, 最大值

3 Nm

固定螺丝类型, 查看窗口

2x TX10 (Torx)

观察窗紧固螺钉的扭矩,最大

0.6 Nm

机械参数 - 连接技术

连接器

M12连接插座/连接器

终端连接器,输入/输出

X0 - X7: M12,8芯,A编码

终端连接器,功率 I/O

M12 功率, 4芯, T编码

端子连接器,现场总线

M12, 4-极, D-码

电气连接 紧固力矩, 最低

0.8 Nm

电气连接 紧固力矩,最大值

1.5 Nm

机械参数 - 尺寸

长度

222.8 mm

宽度

63 mm

高度

36.1 mm

环境条件

防护等级

IP66

IP67

工作环境温度

-25 ... +55 °C

储存和运输温度

-25 ... +70 °C

最小相对湿度

10 %

最大相对湿度

95 %

注(相对湿度)

无冷凝

抗振动

10 ... 150 Hz, 振幅 .35 mm / 5 g

耐冲击

30 g / 11 ms

防护等级

III

最大允许安装海拔高度

2,000 m

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压 Ui

32 VDC

额定冲击耐受电压 Uimp

0.8 kV

过电压级别

III

污染等级

3

电气参数

工作电压

24 VDC -15 % / +10 % (稳定PELV电源)

电流消耗

200 mA

额定工作电压

24 VDC

工作电流

10,000 mA

备注(电子参数,保险丝容量)

要求外部熔断器保护≤ 10A 用于 UL 61010 时,吹风速度较慢。

准备就绪时间,最大

8,000 ms

Device Watchdog Time

10 ms

Device Acknowledgement Time, maximum

25 ms

Reaction Time Safety Input, maximum

20 ms

Reaction Time Safety Output, maximum

50 ms

电气参数 - 通信协议

Feldbus Protokoll

PROFINET / PROFIsafe

现场总线 说明书

V2.3, Conformance Class C

说明书安全固定总线

V2.4

现场总线属性

Media Redundancy Protocol (MRP)

Fast Start Up

现场总线网络负载等级

3

传输速率

100 Mbit/s Full Duplex

编址

Discovery and Configuration Protocol (DCP)

集成开关

Dual Port, 100 Mbit/s, IRT fähig

现场总线服务

I&M0 ... I&M3, SNMP, LLDP

服务界面

WEB-Interface HTTP

电气参数 - 设备端口

Bezeichnung, Geräteanschlüsse

X0 ... X7

电缆长度,设备端口

30 m

电气参数 - 外部电源设备

名称,电源

A1 还有 A2

额定工作电压

24 VDC

额定工作电流

800 mA

内部电气保险丝

1.5 A (集成式自动复位保险丝)

电子参数 - 安全数字输入

指定,安全输入

X1 和 X2

开关阈值

−3 V … 5 V (Low)

13 V ... 30 V (高)

24V时,电流消耗

6 mA

允许剩余驱动电流

1 mA

测试脉冲持续时间,最低

0.01 ms

测试脉冲持续时间, 最大

1 ms

测试脉冲间隔, 最低限度

20 ms

测试脉冲间隔,最大

120,000 ms

分类 ZVEI CB24I,接收器

C1

分类 ZVEI CB24I,信号源

C1

C2

C3

电气参数 - 安全数字输出

指定,安全输出

DO

控制元件的设计

短路保护,P型

电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大

2 V

泄漏电流 Ir, 最大植

0.5 mA

电压,应用类别 DC-12

24 VDC

电流,应用类别 DC-12

0.8 A

电压,应用类别 DC-13

24 VDC

电流,应用类别 DC-13

0.8 A

注,使用标准 DC-13

感性负载, 最大400 mH

转换频率,最大

1 Hz

测试脉冲持续时间, 最大

1 ms

测试脉冲间隔, 最低限度

15 ms

测试脉冲间隔,最大

500 ms

分类 ZVEI CB24I,信号源

C1

分类 ZVEI CB24I,接收器

C1

电气参数 - 诊断输入 / FB-Interface

指定,诊断输入 / FB-Interface

DI

开关阈值

−3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

24V时,电流消耗

12 mA

输入消抖滤波器

10 ms

数据传输速率 FB-界面

19,2 kBaud

电气参数 - 测试脉冲输出

指定,测试脉冲输出

Y1和Y2

控制元件的设计

短路保护,P型

电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大

1 V

电流漏泄 Ir, 最大植

0.5 mA

电压,应用类别 DC-12

24 VDC

Y1 额定电流 at 24 V

15 mA

Y2 额定电流 at 24 V

10 mA

Y2 额定电流 at 0 V

30 mA

测试脉冲间隔,典型

500 ms

测试脉冲持续时间, 最大

1 ms

分类 ZVEI CB24I,接收器

C1

分类 ZVEI CB24I,信号源

C1

LED状态显示 - LED 01

LED状态

错误 LED设备端口

LED 位置

E: 0 ... 7

LED颜色

绿色/红色

LED状态显示 - LED 02

LED状态

输入 LED设备端口

LED 位置

I: 0 ... 7

LED颜色

黄色

LED状态显示 - LED 03

LED状态

LED连接以太网端口

LED 位置

L: P1 + P2

LED颜色

绿色

LED状态显示 - LED 04

LED状态

LED活动以太网端口

LED 位置

A: P1 + P2

LED颜色

黄色

LED状态显示 - LED 05

LED状态

系统故障LED

LED 位置

"SF": 模块

LED颜色

绿色/红色

LED状态显示 - LED 06

LED状态

总线故障LED

LED 位置

"BF": 模块

LED颜色

红色

LED状态显示 - LED 07

LED状态

总线盒故障LED

LED 位置

"Err": 模块

LED颜色

绿色/红色

LED状态显示 - LED 08

LED状态

电源LED 现场总线盒

LED 位置

"Pwr": 模块

LED颜色

绿色

其他数据

备注(应用)

安全接线盒,带分布式I/Os

语言条件

下载最新版本的Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-SFB-PN

(Vimeo)


EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:SFB
Type:See ordering code
Description of the component:Safety fieldbox (IO module with fieldbox interface)
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 61131-2:2007
EN 60947-5-3:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5878.00/22
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, May 4, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SFB-PN-IRT
SFB-EIP
Type:See ordering code
Description of the component:Safety fieldbox (IO module with fieldbox interface)
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 61131-2:2007
EN 60947-5-3:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5878.01/23
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, October 16, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/10/21 上午10:34