schmersal_s_icon.png

AZM150SK-02/11RIT-024-B6L

Varenummer: 153032221

  • Plast bryterhus
  • 8 startplan med roterende hode
  • Individuelle kodevarianter med høy koding til ISO 14119
  • Enkel montering, spesielt på 40 mm-profiler

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

AZM150SK-02/11RIT-024-B6L

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

153032221

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-26-03

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-26-03

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-03

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC002593

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC002593

Tillatelser - Standard

Data

TÜV

cULus

CCC

Gobale egenskaper

Standard

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Kodenivå i henhold til ISO 14119

Høy

Aktivt prinsipp

elektromekanisk

Kapslingsmateriale

Plast, polyamid PA 6 GF

Bruttovekt

639 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

åpner med spenning

Ja

Nødutgang

Ja

Antall aktiveringsretninger

2

Antall eksterne kontakter

1

Antall sikkerhetskontakter

3

Klassifisering

Standard

EN ISO 13849-1

Performance Level, up to

c

Kontrollkategori

1

B10D Åpner (NC)

2.000.000 bevegelser

Merk

Electrical life on request.

B10D Normalt åpen kontakt (NO)

1.000.000 bevegelser

Merk

at 10% Ie and ohmic load

Mission time

20 år

Klassifisering - sikkerhetsutganger

B10D Normalt åpen kontakt (NO)

1.000.000 bevegelser

Note (B10D Normally open contact (NO))

På 10% Ie og ohmsk last

Klassifisering - Feilutelukkelse

Please note:

Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.

Performance Level, up to

d

Kontrollkategori

3

Merk

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Mission time

20 år

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 bevegelser

Note (Mechanical lifetime)

from device version V2 (see type plate)

Klemmekraft iht. EN ISO 14119

1.500 N

Klemmekraft, maksimum

1.950 N

Holdekraft, cirka

50 N

tvangsbrytende vandring

10 mm

Positiv åpningskraft per NC-kontakt, minimum

10 N

Tvangsbrytende kraft, minimum

40 N

Aktueringshastighet, maksikum

0,3 m/s

Montering

Skruer

Type of the fixing screws

4x M5

Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet

0,5 Nm

Merk

Torx T10

Mechanical data - Connection technique

Kabelføring

3 x M20 x 1,5

Konnektor stikk

Skruetilslutning

Kabeldimensjon, minimum

0,25 mm²

Kabeldimensjon, maksimum

2,5 mm²

Note

Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.

Tillatt kabeltype

solid single-wire

solid multi-wire

flexible

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

64 mm

Bredde på sensor

40 mm

Høyde på sensor

204 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

IP67

Arbeidstempratur

-25 ... +55 °C

Lagrings- og transporttemparatur

-40 ... +85 °C

Relativ fuktighet, maksimum

93 %

Note (Relative humidity)

ikke kondenserende

ikke-ising

Protection class

II

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

300 V

Nominell impulsmotstandsspenning

4 kV

Overvoltage category

II

Forurensningsgrad

2

Elektriske data

Termisk teststrøm

5 A

Merkespenning

24 VDC

Nødvendig nominell kortslutningsstrøm

1.000 A

Elektriske strømforbruk, maksimum

8,5 W

Koblingselement

NC-kontakter, NO-kontakt

Bryteprinsipp

slow action, positive break NC contact

Maksimal koblingsfrekvens

1.000 /h

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

Elektriske data - Solenoidkontroll INN

Arbeidssyklus magnet

100 %

Testpulsens varighet, maksimum

5 ms

Testpulsintervall, minimum

50 ms

Elektriske data - Sikkerhetskontakter

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

4 A

Elektriske data - Hjelpekontaktene

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

4 A

Diverse data

Merknad (app-applikasjoner)

skyvbar sikkerhetsvern

avtakbare vern

hengslet beskyttelsesanordning

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Slot cover for dust-proof covering of the opening not in use

The actuator is included in the scope of delivery

Note

Note (Emergency exit)

I nødsfall aktivering fra farlig område

Montering bare innenfor det vernede området

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

Video ID: AZM150

General Presentation AZM150 (Vimeo)


EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZM150
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Shanghai, June 16, 2023
  GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM150
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Shanghai, June 16, 2023
 GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 14.09.2025, 06:16