schmersal_s_icon.png

BN 310-10Z 15,0M

Varenummer: 101183410

Downloads

ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Ikke-kontakt prinsipp
  • Aktuering fra side
  • Flat konstruksjon
  • Aktueringsoverflaten og retningen på aktueringen markert med brytersymbol
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Plast bryterhus
  • Aktueringsavstand opp til 60 mm avhengig av aktuerende magnet og versjon
  • 2 reed-kontakter

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

BN 310-10Z 15,0M

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101183410

EAN (European Article Number)

4030661319339

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-43-02

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-01-05

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-01-05

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC002544

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC002544

Tillatelser - Standard

Data

cULus

Gobale egenskaper

Aktivt prinsipp

Magnetisk drev

Huskonstruksjonsform

rektangulær

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast

Bruttovekt

697 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Egnet for heiser

Ja

Antall lukkere

1

Mekaniske data

Betjeningselement

Magnet

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000.000 bevegelser

Aktueringshastighet, maksikum

18 m/s

Montering

Hus med monteringsspor

Mechanical data - Switching distances

Bryterdistanse

5 mm … 50 mm

BP 10 = 5 mm

2 x BP 10 = 17 mm

Note (Switching distance Sn)

Aktueringsavstand opp til 60 mm avhengig av aktuerende magnet og versjon Angivelse av koblingsavstandene gjelder ved betjening av enkeltmonterte apparater uten ferromagnetisk påvirkning. Forandring av avstandene, positiv eller negativ, er mulig gjennom ferrmagnetisk påvirkning. Ved plassering av flere magnetaktuatorer må man ta hensyn til den gjensidige påvirkningen.

Merk (bryterdistanse)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Gjenta nøyaktighet R

0,3 mm

Mechanical data - Connection technique

Lengde for kabel

15 m

Konnektor stikk

ferdigkoplet kabel

Number of cable wires

2

Ledertverrsnitt

0,75 mm2

Ledertverrsnitt

18 AWG

Materiale for kabelmantel

PVC

Kabeltype

H03VV-F

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

13 mm

Bredde på sensor

88 mm

Høyde på sensor

25 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

Arbeidstempratur

-25 ... +75 °C

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

sjokkresitanse

30 g / 11 ms

Elektriske data

Brytespenning, maksimum

250 VAC

Brytespenning, maksimum

250 VDC

Brytestrøm, maksimum

3 A

Bryteeffekt, maksimum

120 W

Bryteeffekt, maksimum

120 VA

Bryteprinsipp

Reedkontakter, ikke-kontakt prinsipp

Prelltid, minimum

0,3 ms

Prelltid, maksimum

0,6 ms

Maksimal koblingsfrekvens

1.080.000 /h

Maximum switching time close (NO)

1,5 ms

Maximum switching time open (NC)

1,5 ms

Koblingselement

Normally open contact (NO)

Minimum switching time close (NO)

0,3 ms

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Actuator must be ordered separately.

Tilbehør

Anbefaling (aktivator)

BP 10

2x BP 10

BP 15

2x BP 15

2x BP 15/2

BP 34

BP 20

BP 31

BP 11

BP 12

BP 21

BE 20

Recommendation (actuator, lift switchgear)

BP 10

2 x BP 15/2

2 x BP 15

2 x BP 10

BP 15

BP 34

Note

Note (General)

Åpne- og lukkefunksjonene avhenger av retningen til aktueringen, de aktuerende magnetene og polariteten til de aktuerende magnetene.

Når bryterne og aktuatorene kommer sammen, må fargene sammenfalle: Rød (S) til rød (S) og grønn (N) til grønn (N). Dette gjelder ikke for den bistabile kontakten.

Bryteren skal monteres på jern med et ikke-magnetisk lag på minst 20 mm.


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 12.09.2025, 11:59