Produkt bilde

PH-COM4-ER-04

no Keyfeatures
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse
PH-COM4-ER-04
Gobale egenskaper
Produktnavn
Beskyttende hus IP69K
Enclosure material
Polycarbonate
Vekt, maksimum
3,3 g
Vekt, minimum
2,8 g
PA6
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk
Kabelforfeste fast integrert
Lengde for kabel
10 m
Kabling av stik, mottaker
Konnektorplugg M12, 8-polet
Kabling av stik, sender
Konnektorplugg M12, 4-polet
Mekaniske data - mål
Height, minimum
1370 mm
Høyde, maksimum
1 770 mm
Diameter of the protective tube
50 mm
Diameter of the enclosure cabs
60 mm
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad
IP69K iht. IEC/EN 60529
Arbeidstempratur, minimum
-10 °C
Arbeidstempratur, maksimum
+50 °C
Lagrings- og transporttemparatur, minimum
-25 °C
Lagrings- og transporttemparatur, maksimum
+70 °C

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 04.04.2020 00:32:13