RS655
- metallhus
- Line trekk og linebrudd deteksjon
- Tetthetsgrad IP66, IP67
- Sentralforbindelse terminal
- Mekanisk Bryteposisjonsindikasjon
- tosidig betjening / line inntil 2 x 100 meter
Produkt-typebetegnelse: RS65(1)-Z22-(2)-(3) |
(1) | |
5 | Grauguss, lackiert |
6 | Duroplast |
(2) | |
G024 | Meldeleuchte 24 VDC, rot |
G115 | Meldeleuchte 115 VAC, rot |
G230 | Meldeleuchte 230 VAC, rot |
(3) | |
uten | Standardausführung (ohne Dupline® Eingangsmodul) |
DS | Mit integriertem Dupline® Eingangsmodul |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
Farge på signallampen
Arbeidstempratur, maksimum
Arbeidstempratur, minimum
Spenningstype
Systemkomponenter
Accessories