schmersal_s_icon.png

RS655-Z22-DS

Varenummer: 153031618

Downloads

ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkt-typebetegnelse:
RS65(1)-Z22-(2)-(3)

(1)
5Grauguss, lackiert
6Duroplast

(2)
G024Meldeleuchte 24 VDC, rot
G115Meldeleuchte 115 VAC, rot
G230Meldeleuchte 230 VAC, rot

(3)
utenStandardausführung (ohne Dupline® Eingangsmodul)
DSMit integriertem Dupline® Eingangsmodul
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • metallhus
  • Line trekk og linebrudd deteksjon
  • Tetthetsgrad IP66, IP67
  • Sentralforbindelse terminal
  • Mekanisk Bryteposisjonsindikasjon
  • tosidig betjening / line inntil 2 x 100 meter

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

RS655-Z22-DS

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

153031618

EAN (European Article Number)

4030661532950

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-37-12-01

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-37-12-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-37-12-01

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC002033

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC002033

Tillatelser - Standard

Data

cULus

CCC

Gobale egenskaper

Standard

EN 620

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

Kapslingsmateriale

Støpt jern, lakkert

Materiale for deksel

Støpt jern, lakkert

Lengden på trekk, maksimum

100 m

Bruttovekt

6.200 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Antall eksterne kontakter

2

Antall sikkerhetskontakter

2

Klassifisering

Standard

EN ISO 13849-1

Mission time

20 år

Klassifisering - sikkerhetsutganger

B10D Åpner (NC)

100.000 bevegelser

Mekaniske data

Betjeningselement

Arm med rulle N300

Mekanisk levetid, minimum

100.000 bevegelser

Actuation direction

Aktiveringsretning høyre- og venstrerotering hver gang 75°

Mechanical data - Connection technique

Kabelføring

2 x M25 x 1,5

Konnektor stikk

Fjærtrinseforbindelse

Kabeldimensjon, minimum

0,5 mm², fleksibel

Kabeldimensjon, maksimum

2,5 mm², fleksibel

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP66

IP67

Arbeidstempratur

-40 ... +70 °C

Protection class

I

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

300 V

Nominell impulsmotstandsspenning

4 kV

Forurensningsgrad

3

Elektriske data

Termisk teststrøm

6 A

Merkespenning

230 VAC

Merkespenning

24 VDC

Utstyrskategori AC-15

230 VAC

Utstyrskategori AC-15

3 A

Utstyrskategori DC-13

24 VDC

Utstyrskategori DC-13

3 A

Bryteprinsipp

Moment

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

Elektriske data – kommunikasjonsprotokoller

Feldbus Protokoll

DuplineSafe

Elektriske data - Dupline

Rated impulse withstand voltage Uimp

0,8 kV

Cable section, minimum

0.2 mm², rigid

0.25 mm², flexible

Cable section, maximum

2.5 mm², flexible

4 mm², rigid

Elektriske data - DuplineSafe

Merkespenning

8,3 VDC

Current consumption

1 mA

Diverse data

Merknad (app-applikasjoner)

Trekkwire-nødstoppbrytere

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

Video ID: HDS

(Vimeo)


EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:RS655 / RS656
Type:See ordering code
Description of the component:Pull-wire emergency stop switch for safety applications
(1) optionally with Dupline® or DuplineSafe® input module)
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 1) EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN ISO 13850:2015
EN 620:2021
EN ISO 13849-1:2015
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Shanghai, August 22, 2024
  GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 07.09.2025, 07:57