RS656-Z22-G230

Varenummer: 153031617

Downloads

ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkt-typebetegnelse:
RS65(1)-Z22-(2)-(3)

(1)

(2)

(3)
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Tetthetsgrad IP66, IP67
  • Plast bryterhus
  • Line trekk og linebrudd deteksjon
  • Sentralforbindelse terminal
  • Mekanisk Bryteposisjonsindikasjon
  • tosidig betjening / line inntil 2 x 100 meter

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

RS656-Z22-G230

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

153031617

EAN (European Article Number)

4030661533025

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-01

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-37-12-01

ETIM number, version 7.0

EC002033

ETIM number, version 6.0

EC002033

Tillatelser - Standard

Data

IFA

cULus

EAC

Gobale egenskaper

Standard

EN 620

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

Kapslingsmateriale

trykkinnstilling plast

Materiale for deksel

trykkinnstilling plast

Lengden på trekk, maksimum

100 m

Bruttovekt

2 771 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Signallampe

Ja

Antall eksterne kontakter

2

Antall sikkerhetskontakter

2

Klassifisering

Standarder, forskrifter

EN ISO 13849-1

Mission time

20 år

Klassifisering - sikkerhetsutganger

B10D Åpner (NC)

100 000 bevegelser

Mekaniske data

Betjeningselement

Arm med rulle N300

Mekanisk levetid, minimum

100 000 bevegelser

Actuation direction

Aktiveringsretning høyre- og venstrerotering hver gang 75°

Mechanical data - Connection technique

Kabelføring

2 x M25 x 1,5

Konnektor stikk

Fjærtrinseforbindelse

Kabeldimensjon, minimum

0,5 mm², fleksibel

Kabeldimensjon, maksimum

2,5 mm², fleksibel

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP66

IP67

Ambient temperature

-40 ... +70 °C

Protection class

II

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

300 V

Nominell impulsmotstandsspenning

4 kV

Forurensningsgrad iht. IEC/EN 60947-1

3

Elektriske data

Termisk teststrøm

6 A

Utstyrskategori AC-15

230 VAC

Utstyrskategori AC-15

3 A

Utstyrskategori DC-13

24 VDC

Utstyrskategori DC-13

3 A

Bryteprinsipp

Moment

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

Diverse data

Merknad (app-applikasjoner)

Trekkwire-nødstoppbrytere

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

Video ID: HDS

(Vimeo)


EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:RS655 / RS656
Type:See ordering code
Description of the component:Pull-wire emergency stop switch for safety applications
(1) optionally with Dupline® or DuplineSafe® input module)
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 1) EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN ISO 13850:2015
EN 620:2002 + A1:2010
EN ISO 13849-1:2015
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Shanghai, March 18, 2024
  GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 22.09.2024, 17:41