SLC440-ER-0330-30-H1
SLC440-ER-0330-30-H1
Produkt-typebetegnelse: SLC440-ER(1)-(2)-01 |
(1) | |
0170 | Beskyttelsesfelthøyde 170 mm |
0250 | Beskyttelsesfelthøyde 250 mm |
0330 | Beskyttelsesfelthøyde 330 mm |
0410 | Beskyttelsesfelthøyde 410 mm |
0490 | Beskyttelsesfelthøyde 490 mm |
0570 | Beskyttelsesfelthøyde 570 mm |
0650 | Beskyttelsesfelthøyde 650 mm |
0730 | Beskyttelsesfelthøyde 730 mm |
0810 | Beskyttelsesfelthøyde 810 mm |
0890 | Beskyttelsesfelthøyde 890 mm |
0970 | Beskyttelsesfelthøyde 970 mm |
1050 | Beskyttelsesfelthøyde 1050 mm |
1130 | Beskyttelsesfelthøyde 1130 mm |
1210 | Beskyttelsesfelthøyde 1210 mm |
1290 | Beskyttelsesfelthøyde 1290 mm (bare for oppløsning 30 mm, 50 mm) |
1370 | Beskyttelsesfelthøyde 1370 mm (bare for oppløsning 30 mm, 50 mm) |
1450 | Beskyttelsesfelthøyde 1450 mm (bare for oppløsning 30 mm, 50 mm) |
1530 | Beskyttelsesfelthøyde 1530 mm (bare for oppløsning 30 mm, 50 mm) |
1610 | Beskyttelsesfelthøyde 1610 mm (bare for oppløsning 30 mm, 50 mm) |
1690 | Beskyttelsesfelthøyde 1690 mm (bare for oppløsning 30 mm, 50 mm) |
1770 | Beskyttelsesfelthøyde 1770 mm (bare for oppløsning 30 mm, 50 mm) |
(2) | |
14 | Oppløsning 14 mm, område 0,3 m ... 7 m |
30 | Oppløsning 30 mm, område 0,3 m ... 10 m |
- Sikkerhetstype 4 i samsvar med IEC 61496-1
- Integrert oppsettsverktøy
- Integrert kontaktorkontroll
- Prosesssikkerhet med høyest mulig tilgjengelighet
- Brukervennlig parameterinnstilling, ikke nødvendig med verktøy
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
SLC440-ER-0330-30-H1 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103039654 |
EAN (European Article Number) |
4030661553122 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Tillatelser - Standard
Data |
TÜV cULus |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Kapslingsmateriale |
Aluminium |
Reaksjonstid, maksimum |
10 ms |
Bruttovekt |
700 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Start/omstartssperre |
Ja |
Kontaktorovervåkning integrert |
Ja |
Lysstrålekoding |
Ja |
Utblendingsfunksjon |
Ja |
7-segmentsdisplay |
Ja |
Integrert indikator, status |
Ja |
Integrert indikator, diagnose |
Ja |
Bluetooth |
Ja |
Antall sikre digitale utganger |
2 |
Antall stråler |
16 |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, up to |
e |
Kontrollkategori iht. EN ISO 13849 |
4 |
PFH-verdi |
5,14 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 år |
Sikkerhetstype iht. IEC 61496-1 |
4 |
Mekaniske data
Deteksjonsmulighet for testlegemer på v = 1,6 m/s |
30 mm |
Høyde for beskyttelsesfeltet |
330 mm |
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, minimum |
4 m |
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum |
20 m |
Bølgelengde for laserdiode |
850 nm |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Stikkontakt |
Kabling av stik, mottaker |
Konnektorplugg M12, 8-polet |
Kabling av stik, sender |
Konnektorplugg M12, 4-polet |
Lengde på den låsbare kabelen, maksimum |
100 m |
Mekaniske data - mål
Senderens høyde |
411 mm |
Mottakerens høyde |
421 mm |
Lengde på sensor |
33 mm |
Bredde på sensor |
27,8 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Protection class |
III |
Elektriske data
Brytespenning OSSD, høy tilstand |
24 V |
Elektriske strømforbruk fra mottakeren, maksimum |
10 W |
Elektrisk strømforbruk fra senderen, maksimum |
5 W |
Electrical data - Safety digital outputs
Utgangsstrøm (sikret utgang), maksimum |
0,25 A |
Sikkerhetsutgang |
p-type |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Sett med 2 monteringsvinkler |
Tilbehør
Recommended safety switchgear |
SRB-E 301 |
Note
Note (General) |
Im Ved feil (brudd på 0 V-tilførselen) er maksimal lekkasjestrøm 1 mA. |
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
kablingseksempel
UK Declaration of Conformity |
Company: | Safety Control GmbH Am Industriepark 2a 84453 Mühldorf / Inn Germany |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Series SLC440 Series SLG440 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety light curtain / Safety light grid |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Radio Equipment Regulations | 2017 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Approved body for Type Examination: | TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20 45141 Essen ID n°: 0044 |
Type examination certificate: | 44 205 16019910 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Mühldorf, September 5, 2022 |
Authorised signature Klaus Schuster Managing Director | Authorised signature Christian Spranger Managing Director |
EU-Konformitätserklärung |
Original | Safety Control GmbH Am Industriepark 2a 84453 Mühldorf / Inn Germany |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | Serie SLC440 Serie SLG440 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Sicherheits-Lichtvorhang / -Lichtgitter |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RED-Richtlinie | 2014/53/EU | |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20, 45141 Essen Kenn-Nr.: 0044 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 44 205 16019910 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Mühldorf, 2. März 2021 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Klaus Schuster Geschäftsführer | Rechtsverbindliche Unterschrift Christian Spranger Geschäftsführer |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 14.05.2024, 03:36