Trygg bryting og overvåking
Sikkerhetsbryter med separat aktivator

Applikasjon:
Sikkerhetsbrytere med separate aktivatorer er egnet for skyve-, hengslene eller spesielt avtakbare sikkerhetsvern som må lukkes for å sikre nødvendig driftsikkerhet. De er også egnet for profilmontering og eksisterende utstyr.
Kombinert med sikkerhetskontrollmoduler oppnår alle sikkerhetsbrytere i klasse 2 som er vist i dette kapittelet kategori 3 eller 4 iht. ISO 13849-1.
Konstruksjon og virkemåte:
På sikkerhetsbryterne i klasse 2 er ikke bryterelementene fysisk koblet til aktivatoren, men brakt funksjonelt sammen eller separert for bryting. Når verneinnretningen er åpnet, separeres aktivatoren fra grunnenheten. I prosessen blir NC-kontakter tvangsmessig åpnet og NO-kontakter lukket.
Mantlingen på alle sikkerhetsbryterne er IP 67-klassifisert. Sikkerhetsbryterne kan monteres i enhver ønsket monteringsposisjon.
Sikkerhetsbrytere med separate aktivatorer er egnet for skyve-, hengslene eller spesielt avtakbare sikkerhetsvern som må lukkes for å sikre nødvendig driftsikkerhet. De er også egnet for profilmontering og eksisterende utstyr.
Kombinert med sikkerhetskontrollmoduler oppnår alle sikkerhetsbrytere i klasse 2 som er vist i dette kapittelet kategori 3 eller 4 iht. ISO 13849-1.
Konstruksjon og virkemåte:
På sikkerhetsbryterne i klasse 2 er ikke bryterelementene fysisk koblet til aktivatoren, men brakt funksjonelt sammen eller separert for bryting. Når verneinnretningen er åpnet, separeres aktivatoren fra grunnenheten. I prosessen blir NC-kontakter tvangsmessig åpnet og NO-kontakter lukket.
Mantlingen på alle sikkerhetsbryterne er IP 67-klassifisert. Sikkerhetsbryterne kan monteres i enhver ønsket monteringsposisjon.
Nøkkelbryter med lås

Applikasjon:
Solenoidsperrer i AZM-serien som fungerer sammen med kontrollelementene for en maskin, feks. feilsikre stillstandsmonitorer eller feilsikre forsinkelsestidsur, sørger for at skyvende, hengslede og avtagbare verneinnretninger som gitre, hetter eller dører ikke kan åpnes før farlige tilstander (f.eks. etterløpsbevegelser) er avsluttet.
Disse solenoidsperrene kan også brukes der åpning av en verneinnretning representerer et utillatt inngrep i en produksjonsprosess.
Konstruksjon og virkemåte:
På solenoidsperrer i AZM-serien er ikke bryterelementet fysisk koblet til aktivatoren, men brakt funksjonelt sammen eller separert ved bryting. Når verneinnretningen åpnes i usperret tilstand, separeres aktivatoren fra grunnenheten. I prosessen blir NC-kontakter tvangsmessig åpnet og NO-kontakter lukket.
Sperringen utføres ved hjelp av en låsebolt / forriglingsbolt. Denne forriglingsbolten blokkerer aktivatoren slik at den ikke kan trekkes tilbake fra sperren. Maskinkontrolkretsen er bare aktivert når aktivatoren har blitt matet inn i sperren og forriglingsbolten er i blokkerende posisjon. Dette sikres ved kontaktovervåking av forriglingsbolten.
Det finnes to sperremodi. Ved "Strøm for å låse opp" holdes forriglingsbolten i sperren ved hjelp av fjærtrykk. Når det sendes strøm gjennom ikke-sperringsviklingen fjernes sperren og NC-kontaktene åpnes. Verneinnretningen kan åpnes. Ved "Strøm for å låse1) 1er virkemåten omvendt.
Solenoidsperrene AZM 150, 161, 170, 190 og 415 er utstyrt med beskyttelse for feilaktig låsing. Solenoidsperrene kan monteres i enhver ønskelig monteringsposisjon.
Solenoidsperrene kan monteres i enhver ønsket monteringsposisjon. Beskyttelsesklasse for solenoidsperrene er IP 54, IP 65 eller IP 67.
1) I henhold til Tyske Tekniske Rådgiveres politikk kan disse sperrene bare brukes etter en omhyggelig vurdering av ulykkesfaren, ettersom verneinnretningen kan åpnes umiddelbart dersom strømtilførselen svikter.
Solenoidsperrer i AZM-serien som fungerer sammen med kontrollelementene for en maskin, feks. feilsikre stillstandsmonitorer eller feilsikre forsinkelsestidsur, sørger for at skyvende, hengslede og avtagbare verneinnretninger som gitre, hetter eller dører ikke kan åpnes før farlige tilstander (f.eks. etterløpsbevegelser) er avsluttet.
Disse solenoidsperrene kan også brukes der åpning av en verneinnretning representerer et utillatt inngrep i en produksjonsprosess.
Konstruksjon og virkemåte:
På solenoidsperrer i AZM-serien er ikke bryterelementet fysisk koblet til aktivatoren, men brakt funksjonelt sammen eller separert ved bryting. Når verneinnretningen åpnes i usperret tilstand, separeres aktivatoren fra grunnenheten. I prosessen blir NC-kontakter tvangsmessig åpnet og NO-kontakter lukket.
Sperringen utføres ved hjelp av en låsebolt / forriglingsbolt. Denne forriglingsbolten blokkerer aktivatoren slik at den ikke kan trekkes tilbake fra sperren. Maskinkontrolkretsen er bare aktivert når aktivatoren har blitt matet inn i sperren og forriglingsbolten er i blokkerende posisjon. Dette sikres ved kontaktovervåking av forriglingsbolten.
Det finnes to sperremodi. Ved "Strøm for å låse opp" holdes forriglingsbolten i sperren ved hjelp av fjærtrykk. Når det sendes strøm gjennom ikke-sperringsviklingen fjernes sperren og NC-kontaktene åpnes. Verneinnretningen kan åpnes. Ved "Strøm for å låse1) 1er virkemåten omvendt.
Solenoidsperrene AZM 150, 161, 170, 190 og 415 er utstyrt med beskyttelse for feilaktig låsing. Solenoidsperrene kan monteres i enhver ønskelig monteringsposisjon.
Solenoidsperrene kan monteres i enhver ønsket monteringsposisjon. Beskyttelsesklasse for solenoidsperrene er IP 54, IP 65 eller IP 67.
1) I henhold til Tyske Tekniske Rådgiveres politikk kan disse sperrene bare brukes etter en omhyggelig vurdering av ulykkesfaren, ettersom verneinnretningen kan åpnes umiddelbart dersom strømtilførselen svikter.
Posisjosbryter NY

Applikasjon:
Posisjonsbrytere med sikkerhetsfunksjon er egnet for skyve- og hengslede sikkerhetsvern som må være lukket for å sikre nødvendig driftsikkerhet.
Kombinert med sikkerhetsovervåkingsmoduler oppnår alle posisjonsbrytere av klasse 1 som er vist i dette kapittelet kontrolkategori 3 eller 4 iht. ISO 13849-1.
Ytterligere applikasjoner for posisjonsbrytere i klasse 1 er de mest varierte posisjonsoppgaver. De varierte kravene som stilles i praksis kan møtes i detalj av et bredt utvalg aktiveringselementer.
Konstruksjon og virkemåte:
På posisjonsbrytere i klasse 1 er verneinnretningen og den tvangsavbrytende NC-kontakten positivt sammenknyttet.
Mantlingen på alle sikkerhetsbryterne er IP 67-klassifisert. Sikkerhetsbryterne kan monteres i enhver ønsket monteringsposisjon.
Posisjonsbrytere med sikkerhetsfunksjon er egnet for skyve- og hengslede sikkerhetsvern som må være lukket for å sikre nødvendig driftsikkerhet.
Kombinert med sikkerhetsovervåkingsmoduler oppnår alle posisjonsbrytere av klasse 1 som er vist i dette kapittelet kontrolkategori 3 eller 4 iht. ISO 13849-1.
Ytterligere applikasjoner for posisjonsbrytere i klasse 1 er de mest varierte posisjonsoppgaver. De varierte kravene som stilles i praksis kan møtes i detalj av et bredt utvalg aktiveringselementer.
Konstruksjon og virkemåte:
På posisjonsbrytere i klasse 1 er verneinnretningen og den tvangsavbrytende NC-kontakten positivt sammenknyttet.
Mantlingen på alle sikkerhetsbryterne er IP 67-klassifisert. Sikkerhetsbryterne kan monteres i enhver ønsket monteringsposisjon.
Sikkerhetsbryter for hengslede vern

Applikasjon:
Disse sikkerhetsbryterne er egnet for hengslede sikkerhetsvern som må være lukket for å sikre nødvendig driftsikkerhet.
Mangfoldet av krav som finnes i praksis kan tilfredsstilles ved hjelp av det store utvalget av sikkerhetsbrytere for hengslede vern.
Avhengig av den spesielle versjonen av bryterne, kan små dører og serviceluker så vel som tunge hengslede dører på ingeniørmaskiner og anlegg beskyttes på en måte som sikrer enkelt oppsett og vedlikehold.
Konstruksjon og virkemåte:
En generell fordel ved de sikkerhetsbryterne som vises her, er den integrerte kammen i sikkerhetsbryteren. Kravene i EN 1088, som eksempelvis positiv forbindelse mellom kam og aktivator samt beskyttelse mot tukling blir dermed oppfylt.
Denne kombinasjonen i bryteren gir kostnadsfordeler for brukeren ved at man unngår å måtte montere en spesialkonstruert kam. Disse sikkerhetsbryterne monteres med treg effekt.
Sikkerhetsbryteren er utstyrt som glidekontakt.
Disse sikkerhetsbryterne er egnet for hengslede sikkerhetsvern som må være lukket for å sikre nødvendig driftsikkerhet.
Mangfoldet av krav som finnes i praksis kan tilfredsstilles ved hjelp av det store utvalget av sikkerhetsbrytere for hengslede vern.
Avhengig av den spesielle versjonen av bryterne, kan små dører og serviceluker så vel som tunge hengslede dører på ingeniørmaskiner og anlegg beskyttes på en måte som sikrer enkelt oppsett og vedlikehold.
Konstruksjon og virkemåte:
En generell fordel ved de sikkerhetsbryterne som vises her, er den integrerte kammen i sikkerhetsbryteren. Kravene i EN 1088, som eksempelvis positiv forbindelse mellom kam og aktivator samt beskyttelse mot tukling blir dermed oppfylt.
Denne kombinasjonen i bryteren gir kostnadsfordeler for brukeren ved at man unngår å måtte montere en spesialkonstruert kam. Disse sikkerhetsbryterne monteres med treg effekt.
Sikkerhetsbryteren er utstyrt som glidekontakt.
Sikkerhetssensorer

Applikasjon:
De magnetske sikkerhetssensorene brukes for posisjonsovervåking av skyve-, hengslede og avtakbare sikkerhetsvern. Sensorer uten integrert evaluering kan bare brukes for sikkerhetsoppgaver iht. IEC 60947-5-3 i kombinasjon med en sikkerhetsvernmonitor for beskyttelse inntil kontrollkategori 4 iht. ISO 13849-1.
Bruk av magnetiske sikkerhetssensorer er spesielt fordelaktig der ekstremt skitne forhold kan forekomme eller der man må opprettholde høye hygienestandarder. Dette gjøres ganske enkelt ved å rengjøre enhetene.
En annen fordel er muligheten for skjult montering under ikke-magnetiske materialer. Arbeidsflater og lagringsområder kan innrettes uten behov for støvoppsamlende kanter eller andre funksjonelt betingede innskjæringer eller fremspring.
Magnetiske sikkerhetssensorer i BNS-serien ka også brukes der det er behov for større toleranser.
Konstruksjon og virkemåte:
Disse enhetene består av multikanalssikkerhetssensorer og en aktiveringsmagnet.
Alle magnetiske sikkerhetssensorer har mantler i termoplast, og er beskyttet opp til beskyttelsesklasse IP 67 eller 65.
De magnetske sikkerhetssensorene brukes for posisjonsovervåking av skyve-, hengslede og avtakbare sikkerhetsvern. Sensorer uten integrert evaluering kan bare brukes for sikkerhetsoppgaver iht. IEC 60947-5-3 i kombinasjon med en sikkerhetsvernmonitor for beskyttelse inntil kontrollkategori 4 iht. ISO 13849-1.
Bruk av magnetiske sikkerhetssensorer er spesielt fordelaktig der ekstremt skitne forhold kan forekomme eller der man må opprettholde høye hygienestandarder. Dette gjøres ganske enkelt ved å rengjøre enhetene.
En annen fordel er muligheten for skjult montering under ikke-magnetiske materialer. Arbeidsflater og lagringsområder kan innrettes uten behov for støvoppsamlende kanter eller andre funksjonelt betingede innskjæringer eller fremspring.
Magnetiske sikkerhetssensorer i BNS-serien ka også brukes der det er behov for større toleranser.
Konstruksjon og virkemåte:
Disse enhetene består av multikanalssikkerhetssensorer og en aktiveringsmagnet.
Alle magnetiske sikkerhetssensorer har mantler i termoplast, og er beskyttet opp til beskyttelsesklasse IP 67 eller 65.
Trekkwire-nødstoppbrytere

Applikasjon:
Det er montert nødstoppbrytere på maskiner og anleggskomponenter som ikke kan beskyttes av vakter. I motsetning til nødstopp-trykknapper med sopphode, kan nødstoppfunksjonen utløses fra ethvert punkt på ledningen.
I forbindelse med en sikkerhetskomponent for NØDSTOPP-applikasjoner i AES- og AZR-serien, oppnår trekkwire-nødstoppbrytere kategori 3 eller 4 iht. ISO 13849-1.
Konstruksjon og virkemåte:
Alle trekkwire-nødstoppbrytere tilfredsstiller den europeiske standarden EN ISO 13850. De har en positiv forbindelse mellom NC-kontaktene og wiren. Trekkwire-nødstoppbrytere bringes til driftstilstand ved forhåndsstramming av wiren, dvs. NC-kontaktene blir deretter lukket og NO-kontaktene åpnet.
Alle trekkwire-nødstoppbrytere har wirebruddovervåking. Ved å trekke i eller ryke wiren, blir NC-kontaktene tvangsmessig åpnet og NO-kontaktene er lukket. Trekkwire-nødstoppbryterne kan deretter bare settes tilbake i driftstilling ved hjelp av en tilbakestillingsprosedyre.
Det er montert nødstoppbrytere på maskiner og anleggskomponenter som ikke kan beskyttes av vakter. I motsetning til nødstopp-trykknapper med sopphode, kan nødstoppfunksjonen utløses fra ethvert punkt på ledningen.
I forbindelse med en sikkerhetskomponent for NØDSTOPP-applikasjoner i AES- og AZR-serien, oppnår trekkwire-nødstoppbrytere kategori 3 eller 4 iht. ISO 13849-1.
Konstruksjon og virkemåte:
Alle trekkwire-nødstoppbrytere tilfredsstiller den europeiske standarden EN ISO 13850. De har en positiv forbindelse mellom NC-kontaktene og wiren. Trekkwire-nødstoppbrytere bringes til driftstilstand ved forhåndsstramming av wiren, dvs. NC-kontaktene blir deretter lukket og NO-kontaktene åpnet.
Alle trekkwire-nødstoppbrytere har wirebruddovervåking. Ved å trekke i eller ryke wiren, blir NC-kontaktene tvangsmessig åpnet og NO-kontaktene er lukket. Trekkwire-nødstoppbryterne kan deretter bare settes tilbake i driftstilling ved hjelp av en tilbakestillingsprosedyre.
Nødstoppknapp

Applikasjon:
Kommando- og signalenhetene er svært viktige enheter i menneske-maskin-grensesnittet i industrielle bruksområder. De brukes for eksempel i kontrollskap, på kontrollpaneler, to-hånds kontroller, i heiskonstruksjon eller på transportør- og transportanlegg. Etter den manuelle aktueringen vil komponentene starte eller slå av arbeidsprosesser og funksjonelle prosesser.
Konstruksjon og virkemåte:
Kommandoenheter er tilgjengelige i form av trykknapper, styrespak-brytere eller nøkkelbrytere. Aktuatorene er koblet til koblingselementet gjennom en bajonettfatning.
Kommando- og signalenhetene er svært viktige enheter i menneske-maskin-grensesnittet i industrielle bruksområder. De brukes for eksempel i kontrollskap, på kontrollpaneler, to-hånds kontroller, i heiskonstruksjon eller på transportør- og transportanlegg. Etter den manuelle aktueringen vil komponentene starte eller slå av arbeidsprosesser og funksjonelle prosesser.
Konstruksjon og virkemåte:
Kommandoenheter er tilgjengelige i form av trykknapper, styrespak-brytere eller nøkkelbrytere. Aktuatorene er koblet til koblingselementet gjennom en bajonettfatning.
Kontrollpaneler

Standard i høyere kvalitet i stedet for "gjør-det-selv"
Grunnlaget for BDF-serien er et smalt hus i støtsikker plast, som kan monteres raskt og smidig på vanlige aluminiumsprofil-systemer som brukes i maskinteknikk og som kan romme fire styringselementer. Når det gjelder styringselementer, kan brukeren velge fra et omfattende utvalg av opplyste trykknapper, velgerbrytere, signaleringsenheter med LED, nøkkelbrytere og standard kompatible kommandoenheter for nødstopp.
Kan tilpasses etter brukerens behov
Alle styringselementene har de samme kontaktene. På denne måten kan brukeren velge plassering på kontrollpanelet avhengig av individuelle krav. Når det gjelder merkingen, kan BDF-kontrollpanelene tilpasses etter den enkeltes behov. Til dette tilbys det merkeområder med plastdeksel, der tolags identifikasjonsetiketter i plast kan brukes. Under utviklingen har Schmersals ingeniører intervjuet mange kunder om ønskede funksjoner og egenskaper, som for eksempel hva kontrollpanelet skal inneholde. Resultatene av disse undersøkelsene har blitt integrert i utformingen av BDF-serien.
Grunnlaget for BDF-serien er et smalt hus i støtsikker plast, som kan monteres raskt og smidig på vanlige aluminiumsprofil-systemer som brukes i maskinteknikk og som kan romme fire styringselementer. Når det gjelder styringselementer, kan brukeren velge fra et omfattende utvalg av opplyste trykknapper, velgerbrytere, signaleringsenheter med LED, nøkkelbrytere og standard kompatible kommandoenheter for nødstopp.
Kan tilpasses etter brukerens behov
Alle styringselementene har de samme kontaktene. På denne måten kan brukeren velge plassering på kontrollpanelet avhengig av individuelle krav. Når det gjelder merkingen, kan BDF-kontrollpanelene tilpasses etter den enkeltes behov. Til dette tilbys det merkeområder med plastdeksel, der tolags identifikasjonsetiketter i plast kan brukes. Under utviklingen har Schmersals ingeniører intervjuet mange kunder om ønskede funksjoner og egenskaper, som for eksempel hva kontrollpanelet skal inneholde. Resultatene av disse undersøkelsene har blitt integrert i utformingen av BDF-serien.
Sikkerhets lysbom

Applikasjon:
Optoelektroniske sikkerhetsinnretninger brukes som vern ved inngangs- eller farepunkter eller faresoner.
Sikkerhetslysbommene i SLB 240- og SLB 440-serien er veldig kompakte og har en integrert evaluering. Produktfamilien er konstruert som Type 2 (PL c) og Type 4 (PL e) og kan integreres direkte i sikkerhetskretsen.
Konstruksjon og virkemåte:
SLB-versjonene har et firedobbelt kodetrinn, slik at inntil 4 sensorpar kan betjenes i en retning på én applikasjon uten gjensidig forstyrrelse. Tilgjengelig driftsmodi er Oppsett, Automatisk eller Start på nytt, samt en diagnosemodus.
Utførelsene SLB440-H er egnet for utendørs bruk med integrert oppvarming i høye minusgrader, og overvåker tilgang til områder opp til 75 m.
Optoelektroniske sikkerhetsinnretninger brukes som vern ved inngangs- eller farepunkter eller faresoner.
Sikkerhetslysbommene i SLB 240- og SLB 440-serien er veldig kompakte og har en integrert evaluering. Produktfamilien er konstruert som Type 2 (PL c) og Type 4 (PL e) og kan integreres direkte i sikkerhetskretsen.
Konstruksjon og virkemåte:
SLB-versjonene har et firedobbelt kodetrinn, slik at inntil 4 sensorpar kan betjenes i en retning på én applikasjon uten gjensidig forstyrrelse. Tilgjengelig driftsmodi er Oppsett, Automatisk eller Start på nytt, samt en diagnosemodus.
Utførelsene SLB440-H er egnet for utendørs bruk med integrert oppvarming i høye minusgrader, og overvåker tilgang til områder opp til 75 m.
Sikkerhetslysgardiner, sikkerhetslysgitre

Applikasjon:
Optoelektroniske sikkerhetsinnretninger brukes som vern ved inngangs- eller farepunkter eller faresoner.
Sikkerhets-lysgitter og lysgardiner i SLG/SLC-serien kan bli integrert i maskinens og anleggets sikkerhetskonsept selv under trange plassforhold på grunn av den svært kompakte konstruksjonen.
Disse sikkerhetsinnretningene brukes også ofte på presser for å verne farepunkter eller -soner. Avhengig av de enkelte sikkerhetslysgitternes og -gardinenes oppløsning kan det gis beskyttelse av personer, hender og til og med fingre. Sikkerhetslysgittre og -lysgardiner i SLG/SLC-serien oppnår kontrollkategori 4 iht. ISO 13849-1.
Konstruksjon og virkemåte:
På optoelektroniske sikkerhetsinnretninger i seriene SLB/SLC/SLG er sender og mottaker montert i to separate mantler. Et usynlig infrarødt signal sendes fra senderen, registreres av mottakerens linsesystem og evalueres enten av interne eller eksterne sikkerhetsovervåkingsmoduler. Dersom lysstrålen brytes, brytes den sikre uteffekten.
Alle de optoelektroniske sikkertsinnretningene som er oppført her er vedlikeholdsfrie, og karakteriseres av enkel montering og justering.
Optoelektroniske sikkerhetsinnretninger brukes som vern ved inngangs- eller farepunkter eller faresoner.
Sikkerhets-lysgitter og lysgardiner i SLG/SLC-serien kan bli integrert i maskinens og anleggets sikkerhetskonsept selv under trange plassforhold på grunn av den svært kompakte konstruksjonen.
Disse sikkerhetsinnretningene brukes også ofte på presser for å verne farepunkter eller -soner. Avhengig av de enkelte sikkerhetslysgitternes og -gardinenes oppløsning kan det gis beskyttelse av personer, hender og til og med fingre. Sikkerhetslysgittre og -lysgardiner i SLG/SLC-serien oppnår kontrollkategori 4 iht. ISO 13849-1.
Konstruksjon og virkemåte:
På optoelektroniske sikkerhetsinnretninger i seriene SLB/SLC/SLG er sender og mottaker montert i to separate mantler. Et usynlig infrarødt signal sendes fra senderen, registreres av mottakerens linsesystem og evalueres enten av interne eller eksterne sikkerhetsovervåkingsmoduler. Dersom lysstrålen brytes, brytes den sikre uteffekten.
Alle de optoelektroniske sikkertsinnretningene som er oppført her er vedlikeholdsfrie, og karakteriseres av enkel montering og justering.
Tohåndsbetjeningspaneler

Applikasjon:
To håndkontrollpaneler er ikke-separerbare beskyttelsesinnretninger. De brukes generelt for å sørge for at maskinoperatøren som gir et kontrollsignal for en bevegelse som kan være farlig har begge hender trygt plassert. Tohånds-kontrollpaneler sørger følgelig for at operatøren ikke kan intervenere i farlige bevegelsesprosesser når en maskin eller et anlegg er blitt startet.
Applikasjonsomrpdene inkluderer presser for metallarbeid, pulvermetallurgi, trykke- og papirbehandlende maskiner, beskjæringsmaskiner og lignende, såvel som maskiner i gummi-, plast- og kjemiindustrien.
Tohånds-kontrollpaneler er foretrukne beskyttelsesinnretninger for bruk i oppspenningsarbeid og enkeltstøtsoperasjoner for matings- og demonteringsprosesser.
Ytterligere informasjon om tohånds-betjeningskonsoller og evalueringen av dem er gitt i EN 574.
For å oppnå kategori 0 iht. EN 60204-1, er en ekstra signalevalueringskrets nødvendig. Sikerhetsovervåkingsmoduler for sikker evaluering av signaler fra tohånds-betjeningspaneler og nødstoppinnretninger finnes i kapittel xx.
Konstruksjon og virkemåte:
Tohånds-kontrollpaneler er beskyttelsesinnretninger som krever samtidig bruk av begge hender for aktivering. Hendene holdes unna faresonen. For igangsetting og drift av en farlig maskin eller et anlegg, er tohåndsbetjening aktiv så lenge faren vedvarer.
Tohånds-kontrollpanelene er standardmessig montert med en nødstopp-trykknapp iht. EN ISO 13850 og to betjeningsenheter. I tillegg er det vernehetter over betjeningselementene, noe som forhindrer enkel manipulering av beskyttelsesfunksjonene ved hjelp av eksempelvis hender, mage, hofter, lår eller knær.
EN 574 skiller mellom ulike typer tohånds-bryterkretser med hensyn til teknisk grad av betjeningssikkerhet. Valg av type anhenger i så henseende av evalueringen og risikovurderingen.
To håndkontrollpaneler er ikke-separerbare beskyttelsesinnretninger. De brukes generelt for å sørge for at maskinoperatøren som gir et kontrollsignal for en bevegelse som kan være farlig har begge hender trygt plassert. Tohånds-kontrollpaneler sørger følgelig for at operatøren ikke kan intervenere i farlige bevegelsesprosesser når en maskin eller et anlegg er blitt startet.
Applikasjonsomrpdene inkluderer presser for metallarbeid, pulvermetallurgi, trykke- og papirbehandlende maskiner, beskjæringsmaskiner og lignende, såvel som maskiner i gummi-, plast- og kjemiindustrien.
Tohånds-kontrollpaneler er foretrukne beskyttelsesinnretninger for bruk i oppspenningsarbeid og enkeltstøtsoperasjoner for matings- og demonteringsprosesser.
Ytterligere informasjon om tohånds-betjeningskonsoller og evalueringen av dem er gitt i EN 574.
For å oppnå kategori 0 iht. EN 60204-1, er en ekstra signalevalueringskrets nødvendig. Sikerhetsovervåkingsmoduler for sikker evaluering av signaler fra tohånds-betjeningspaneler og nødstoppinnretninger finnes i kapittel xx.
Konstruksjon og virkemåte:
Tohånds-kontrollpaneler er beskyttelsesinnretninger som krever samtidig bruk av begge hender for aktivering. Hendene holdes unna faresonen. For igangsetting og drift av en farlig maskin eller et anlegg, er tohåndsbetjening aktiv så lenge faren vedvarer.
Tohånds-kontrollpanelene er standardmessig montert med en nødstopp-trykknapp iht. EN ISO 13850 og to betjeningsenheter. I tillegg er det vernehetter over betjeningselementene, noe som forhindrer enkel manipulering av beskyttelsesfunksjonene ved hjelp av eksempelvis hender, mage, hofter, lår eller knær.
EN 574 skiller mellom ulike typer tohånds-bryterkretser med hensyn til teknisk grad av betjeningssikkerhet. Valg av type anhenger i så henseende av evalueringen og risikovurderingen.
Aktiveringsinnretning

Applikasjon:
Sammen med andre sikkerhetstiltak brukes konsentbrytere for å beskytte personer mot potensielt farlige situasjoner der det er nødvendig å deaktivere maskinvern helt eller delvis i spesielle driftsmodi.
Disse spesialsituasjonene vil typisk omfatte maskinoppsett, serivcearbeid eller observasjon av prosesser. Dersom operatøren slipper knappen, eller – ved tretrinnsversjon – trykker knappen helt ned gjennom midtinnstillingen, blir kontrollkommandoen trygt avbrutt.
Sammen med andre sikkerhetstiltak brukes konsentbrytere for å beskytte personer mot potensielt farlige situasjoner der det er nødvendig å deaktivere maskinvern helt eller delvis i spesielle driftsmodi.
Disse spesialsituasjonene vil typisk omfatte maskinoppsett, serivcearbeid eller observasjon av prosesser. Dersom operatøren slipper knappen, eller – ved tretrinnsversjon – trykker knappen helt ned gjennom midtinnstillingen, blir kontrollkommandoen trygt avbrutt.
Sikkerhetsrelatert taktil sensor

Applikasjon:
Taktile sikkerhetsovervåkende innretninger aktiveres ved fysisk kontakt, og stopper den farlige bevegelsen. Mangfoldet av applikasjoner krever konstruktivt forskjellige innretninger.
Sikkerhetslist
Sikkerhetskantene i SE-serien er egnet for sikring av klemmende og skjærende punkter, som kan være til stede på vern, løftebord og plattformer, mobile lagringshyller, prosessbord, lagringsheiser, heisdører, lasteramper, løftende og tiltende innretninger og industriporter. De stopper den farlige bevegelsen umiddelbart, og forhindrer dermed personskade og materiell skade.
Sikkerhetsklaffer
Brede materialinnganger eller mateområder stiller andre krav til sikting av betjeningsperonalet og maskinen. Her kommer sikkerhetsklaffen SL 300 i bruk.
Sikkerhesmatter
Flat sikring rundt maskiner og anlegg er en annen form for beskyttelse. Her blir gulvflaten foran faresonen belagt med sikkerhetsmatten SMS. Avhengig av formen på området som skal belegges kan man føye flere sikkerhetsmatter sammen, og koble dem elektrisk til hverandre. Når det trås på sikkerhetsmatten, utløses et signal som stopper maskinen.
Hver av de tre systemene som er beskrevet tilfredsstiller kravene i hhv. sikkerhetskategori 3, 1 eller 4 iht. ISO 13849-1.
Konstruksjon og virkemåte:
Sikkerhetskantene i SE-serien består av 3 grunnelementer, dvs. en aluminiumsprodil, en gummiprofil og et par pluggsensorer.
Deformeringen av gummiprofilen på sikkerhetskanten evalueres. Grunnelementet er en feilsikker sender/mottakerenhet i begge ender av gummiprofilen. Deformeringen av gummiprofilen reduserer eller avbryter IR-signalet mellom sender og mottaker. Den tilkoblede sikkerhetsovervåkingsmodulen evaluerer reduksjonen i IR-signalet, og stopper farlig bevegelse. En etterkoblet sikkerhetskomponent evaluerer denne dempingen av IR-signalene på en filesikker måte, og stopper den farlige bevegelsen. Denne måleprosedyren, dvs. i kombinasjon med en tilkoblet overvåkingsmodul, tilfredsstiller sikkerhetskravene i kontrollkategori 4 iht. ISO 13849-1. Løsninger for kategori 1 er også tilgjengelige.
EN ISO 13856-2 oppsummerer kravene til sikkerhetskanter, og beskriver deres konstruksjon og typeprøving. Sikkerhetsrelevante egenskaper som driftstemperatur, responstider, belastning, bevegelsesterkel og endestilling er også definert i denne normen.
ISO 13849-1 beskriver retningslinjene for konstruksjon av sikkerhetsrelaterte maskinkontrollkomponenter.
Faren ved bruk av en lokal maskin eller enhet må beregnes. Jo større fare, desto strengere er sikkerhetskravene til kontrollen.
Sikkerhetskant-systemet i SE-serien med en tilkoblet sikkerhetsovervåkingsmodul i SE-400 C-serien tilfredsstiller kravene i kontrollkategori 4. Selv om det er 2 feil i systemet, vil sikkerhetskanten sørge for trygg og effektiv stopp av maskinen eller enheten.
For applikasjoner i kontrollkategori 1 iht. ISO 13849-1, kan SE-serien kobles til en sikkerhetsovervåkingsmodul i SE-100 C-serien.
Ved bruk av en sikkerhetskant må man sørge for at hastigheten på den farlige bevegelsen er lavere enn maksimal starthastighet for sikkerhetskanten. Stopplengden på den farlige komponenten og de spesifikke profildataene må tilpasses til hverandre. På den ene siden må stopplengden være tilstrekkelig til å stoppe maskinen i verste tilfelle, og på den andre siden må belastningen på den truede delen av kroppen ikke overskride maksimumsgrensen. Under planleggingen må man være oppmerksom på utførelsen på begge sider. Dersom endestillingen for den valgte sikkerhetskanten er utilstrekkelig må enten maskinens stopplengde reduseres eller man må vurdere å bruke en annen modell.
Den påkrevde minimale endestillingen må beregnes med en sikkerhetsfaktor på minst 1,2. Sikkerhetskoeffisienten må økes dersom endestillingen er påvirket av andre maskinelementer (se også EN 13856-2 vedlegg C)
SL 300-sikkerhetsklaffene består av en klaff og bærerprofil og en posisjonsbryter klasse 1. Aktiveringen av klaffprofilen forårsaker en tvangsmessig brytning av posisjonsbryteren slik at det korresponderende maskindrevet slås av.
SMS 4/5-sikkerhetsmatter inkluderer 2 strømførende stålplater. Platene holdes fra hverandre med isolerende bånd. Konstruksjonen er støpt i Plastisol, en mekanisk robust plast som er høymotstandig mot kjemikalier.
Ved aktivering av sikkerhetsmatten blir den innvendige stålplaten litt bøyd, noe som forårsaker en elektrisk kortslutning. Dette signalet evalueres av en tilkoblet sikkerhetsovervåkingsmodul som umiddelbart initierer maskinstopp.
Taktile sikkerhetsovervåkende innretninger aktiveres ved fysisk kontakt, og stopper den farlige bevegelsen. Mangfoldet av applikasjoner krever konstruktivt forskjellige innretninger.
Sikkerhetslist
Sikkerhetskantene i SE-serien er egnet for sikring av klemmende og skjærende punkter, som kan være til stede på vern, løftebord og plattformer, mobile lagringshyller, prosessbord, lagringsheiser, heisdører, lasteramper, løftende og tiltende innretninger og industriporter. De stopper den farlige bevegelsen umiddelbart, og forhindrer dermed personskade og materiell skade.
Sikkerhetsklaffer
Brede materialinnganger eller mateområder stiller andre krav til sikting av betjeningsperonalet og maskinen. Her kommer sikkerhetsklaffen SL 300 i bruk.
Sikkerhesmatter
Flat sikring rundt maskiner og anlegg er en annen form for beskyttelse. Her blir gulvflaten foran faresonen belagt med sikkerhetsmatten SMS. Avhengig av formen på området som skal belegges kan man føye flere sikkerhetsmatter sammen, og koble dem elektrisk til hverandre. Når det trås på sikkerhetsmatten, utløses et signal som stopper maskinen.
Hver av de tre systemene som er beskrevet tilfredsstiller kravene i hhv. sikkerhetskategori 3, 1 eller 4 iht. ISO 13849-1.
Konstruksjon og virkemåte:
Sikkerhetskantene i SE-serien består av 3 grunnelementer, dvs. en aluminiumsprodil, en gummiprofil og et par pluggsensorer.
Deformeringen av gummiprofilen på sikkerhetskanten evalueres. Grunnelementet er en feilsikker sender/mottakerenhet i begge ender av gummiprofilen. Deformeringen av gummiprofilen reduserer eller avbryter IR-signalet mellom sender og mottaker. Den tilkoblede sikkerhetsovervåkingsmodulen evaluerer reduksjonen i IR-signalet, og stopper farlig bevegelse. En etterkoblet sikkerhetskomponent evaluerer denne dempingen av IR-signalene på en filesikker måte, og stopper den farlige bevegelsen. Denne måleprosedyren, dvs. i kombinasjon med en tilkoblet overvåkingsmodul, tilfredsstiller sikkerhetskravene i kontrollkategori 4 iht. ISO 13849-1. Løsninger for kategori 1 er også tilgjengelige.
EN ISO 13856-2 oppsummerer kravene til sikkerhetskanter, og beskriver deres konstruksjon og typeprøving. Sikkerhetsrelevante egenskaper som driftstemperatur, responstider, belastning, bevegelsesterkel og endestilling er også definert i denne normen.
ISO 13849-1 beskriver retningslinjene for konstruksjon av sikkerhetsrelaterte maskinkontrollkomponenter.
Faren ved bruk av en lokal maskin eller enhet må beregnes. Jo større fare, desto strengere er sikkerhetskravene til kontrollen.
Sikkerhetskant-systemet i SE-serien med en tilkoblet sikkerhetsovervåkingsmodul i SE-400 C-serien tilfredsstiller kravene i kontrollkategori 4. Selv om det er 2 feil i systemet, vil sikkerhetskanten sørge for trygg og effektiv stopp av maskinen eller enheten.
For applikasjoner i kontrollkategori 1 iht. ISO 13849-1, kan SE-serien kobles til en sikkerhetsovervåkingsmodul i SE-100 C-serien.
Ved bruk av en sikkerhetskant må man sørge for at hastigheten på den farlige bevegelsen er lavere enn maksimal starthastighet for sikkerhetskanten. Stopplengden på den farlige komponenten og de spesifikke profildataene må tilpasses til hverandre. På den ene siden må stopplengden være tilstrekkelig til å stoppe maskinen i verste tilfelle, og på den andre siden må belastningen på den truede delen av kroppen ikke overskride maksimumsgrensen. Under planleggingen må man være oppmerksom på utførelsen på begge sider. Dersom endestillingen for den valgte sikkerhetskanten er utilstrekkelig må enten maskinens stopplengde reduseres eller man må vurdere å bruke en annen modell.
Den påkrevde minimale endestillingen må beregnes med en sikkerhetsfaktor på minst 1,2. Sikkerhetskoeffisienten må økes dersom endestillingen er påvirket av andre maskinelementer (se også EN 13856-2 vedlegg C)
SL 300-sikkerhetsklaffene består av en klaff og bærerprofil og en posisjonsbryter klasse 1. Aktiveringen av klaffprofilen forårsaker en tvangsmessig brytning av posisjonsbryteren slik at det korresponderende maskindrevet slås av.
SMS 4/5-sikkerhetsmatter inkluderer 2 strømførende stålplater. Platene holdes fra hverandre med isolerende bånd. Konstruksjonen er støpt i Plastisol, en mekanisk robust plast som er høymotstandig mot kjemikalier.
Ved aktivering av sikkerhetsmatten blir den innvendige stålplaten litt bøyd, noe som forårsaker en elektrisk kortslutning. Dette signalet evalueres av en tilkoblet sikkerhetsovervåkingsmodul som umiddelbart initierer maskinstopp.
Fotbryter

Applikasjon:
Sikkerhets-fotbrytere monteres på maskiner og anlegg som permissive brytere i tilfelle der manuell betjening ikke er mulig.
Konstruksjon og virkemåte:
Alle sikkerhets-fotbrytere er montert med et skjold som beskyttelse mot utilsiktet betjening. Når fotpedalen aktiveres så langt som til trykkpunktet, lukkes NO-kontakten. Dersom pedalen ved fare aktiveres forbi trykkpunktet, blir den tvangsbrytende NC-kontakten åpnet og mekanisk forriglet. Tilbakestillingsprosedyren foretas ved hjelp av en trykknapp. Under tilbakestillingsprosedyren beveges ikke bryteren gjennom aktiveringspunktet.
Sikkerhets-fotbrytere tilfredsstiller beskyttelsesklasse IP 65.
Sikkerhets-fotbrytere monteres på maskiner og anlegg som permissive brytere i tilfelle der manuell betjening ikke er mulig.
Konstruksjon og virkemåte:
Alle sikkerhets-fotbrytere er montert med et skjold som beskyttelse mot utilsiktet betjening. Når fotpedalen aktiveres så langt som til trykkpunktet, lukkes NO-kontakten. Dersom pedalen ved fare aktiveres forbi trykkpunktet, blir den tvangsbrytende NC-kontakten åpnet og mekanisk forriglet. Tilbakestillingsprosedyren foretas ved hjelp av en trykknapp. Under tilbakestillingsprosedyren beveges ikke bryteren gjennom aktiveringspunktet.
Sikkerhets-fotbrytere tilfredsstiller beskyttelsesklasse IP 65.
AS-grensesnitt "safety at work"

Applikasjon:
Enkle, trygge og pålitelig
AS-grensesnittet Safety at Work (SaW) er det første sikkerhetsbuss-systemet som er basert på den åpne standarden AS-International. Sikkerhetskomponenter som nødstopp-kommandoenheter, sikkerhetsbrytere, solenoidsperrer eller sikkerhetslysgardiner kobles enkelt til den gule AS-grensesnittkabelen. For evaluering av sikkerhetssignalene blir en "sikkerhetsmonitor" enkelt knyttet til AS-grensesnittsystemet.
Konstruksjon og virkemåte:
AS-grensesnittstandard i henhold til EN 50295
Med integrering av AS-grensesnittet SaW vil AS-grensesnittnettverket fortsette å fungere uendret. Velkjente komponenter som standard AS-grensesnittmaster, standard strømforsyning samt AS-grensesnittets gule kabel vil fortsatt utgjøre grunnlaget for alle AS-grensesnittinstallasjoner. En eksisterende maskin kan derfor enkelt utstyres med ytterligere AS-i SaW-komponenter. Sikkerhetens kjerne Sikkerhetsmonitoren analyserer all sendt informasjon fra hver sikkerhetsinnretning på AS-grensesnittnettverket.
Det viktigste når det gjelder sikkerhet
Dersom en sikkerhetsinnretning aktiveres eller det er en feil på en av sikkerhetsinnretningene, slår sikkerhetsmonitoren av øyeblikkelig for å skape en sikker tilstand. Sikkerhetsmonitoren er utstyrt med et eller to redundante par aktiveringsbaner for applikasjoner opp til kontrollkategori 4 iht. ISO 13849-1. Hver av monitorens sikkerhetsfunksjoner kan innstilles med en enkel dra-&-slipp-programvare. Deretter lastes konfigurasjonen ned til sikkerhetsmonitoren og beskyttes med et passord.
Sikker overføringsmekanisme
Kommunikasjonsprotokollen for sikkerhetsrelevante applikasjoner er basert på den uendrede AS-grensesnittstandarden for overføringer. Ved hvert AS-grensesnittanrop responderer hver sikkerhetsinnretning med et forhåndsinnstilt datatelegram. Informasjonen analyseres, og ved avvik fra de forhåndsinnstilte verdiene åpnes aktiveringsbanene. Maksimal responstid for sikker maskinstopp er 40 ms.
Kostnadsreduksjon med AS-grensesnittet Safety at Work Reduserer
Kostnader og installasjonstid – En tilbakevendende historie. Under såvel installasjon og idriftsetting som under vedlikehold støtter AS-grensesnittet SaW brukeren med integrert systemdiagnose. Den gir detaljert informasjon om årsaken til og lokaliseringen av feil, og setter brukeren i stand til raskt å finne og analysere en feilfunksjon, noe som minimemer maskinen dødtid. Med AS-grensesnittet Safety at Work kan du redusere kostnadene direkte.
Mer fleksibilitet med AS-grensesnittet Safety at Work
For å realisere individuelle sikkerhetsløsninger tilbyr SCHMERSAL maksimal fleksibilitet med sine mangfoldige serier av sikkerhetsinnretninger. Avhengig av applikasjonen kan brukeren velge den optimale løsningen fra et omfattende produktutvalg. Ettersom AS-grensesnittet SaW er et åpent system, har brukeren også mulighet til å inkludere ekstra sikkerhetskomponenter fra andre leverandører. AS-grensesnittet Safety at Work oppfyller sikkerhetskravene til de høyeste standardene.
Mindre installasjonstid med AS-grensesnitttet Safety at Work
Enklere og raskere med AS-grensesnittet SaW: Velg en sikkerhetsinnretning – Koble den til den gule AS-grensesnittkabelen – Konfigurer sikkerhetsfunksjonen i sikkerhetsmonitoren. – Det er alt.
Ingen ekstra innstillinger er nødvendige for sikkerhetskomponentene, de komplekse ledningene mellom sikkerhetskomponentene og kontrollskapet reduseres, installasjonstidene forkortes. Til og med strømforsyningen for den trygge sensorteknologien skjer via AS-grensesnitt 2-leder profilkabel. Strømmen til alle sikkerhetssensorene tilføres via en enkel gul AS-grensesnittkabel.
Systemfunksjoner for AS-grensesnittet SaW
• Opptil 31 standard- og sikkerhetsslaver på AS-grensesnittsystemet
• Ingen sikkerhets-PLC nødvendig
• Sikkerhetsrelevante signaler kan allokeres i grupper, og flere sikkerhetsmonitorer kan tilkobles
• Responstid er maks. 40 ms
• Sikkerhetsrelevante signaler kan integreres i anleggsdiagnostikk
• Sertifisert opp til kontrollkategori 4 iht. ISO 13849-1
• Sertifisert av TÜV (tysk teknisk kontrollorgan)
Enkle, trygge og pålitelig
AS-grensesnittet Safety at Work (SaW) er det første sikkerhetsbuss-systemet som er basert på den åpne standarden AS-International. Sikkerhetskomponenter som nødstopp-kommandoenheter, sikkerhetsbrytere, solenoidsperrer eller sikkerhetslysgardiner kobles enkelt til den gule AS-grensesnittkabelen. For evaluering av sikkerhetssignalene blir en "sikkerhetsmonitor" enkelt knyttet til AS-grensesnittsystemet.
Konstruksjon og virkemåte:
AS-grensesnittstandard i henhold til EN 50295
Med integrering av AS-grensesnittet SaW vil AS-grensesnittnettverket fortsette å fungere uendret. Velkjente komponenter som standard AS-grensesnittmaster, standard strømforsyning samt AS-grensesnittets gule kabel vil fortsatt utgjøre grunnlaget for alle AS-grensesnittinstallasjoner. En eksisterende maskin kan derfor enkelt utstyres med ytterligere AS-i SaW-komponenter. Sikkerhetens kjerne Sikkerhetsmonitoren analyserer all sendt informasjon fra hver sikkerhetsinnretning på AS-grensesnittnettverket.
Det viktigste når det gjelder sikkerhet
Dersom en sikkerhetsinnretning aktiveres eller det er en feil på en av sikkerhetsinnretningene, slår sikkerhetsmonitoren av øyeblikkelig for å skape en sikker tilstand. Sikkerhetsmonitoren er utstyrt med et eller to redundante par aktiveringsbaner for applikasjoner opp til kontrollkategori 4 iht. ISO 13849-1. Hver av monitorens sikkerhetsfunksjoner kan innstilles med en enkel dra-&-slipp-programvare. Deretter lastes konfigurasjonen ned til sikkerhetsmonitoren og beskyttes med et passord.
Sikker overføringsmekanisme
Kommunikasjonsprotokollen for sikkerhetsrelevante applikasjoner er basert på den uendrede AS-grensesnittstandarden for overføringer. Ved hvert AS-grensesnittanrop responderer hver sikkerhetsinnretning med et forhåndsinnstilt datatelegram. Informasjonen analyseres, og ved avvik fra de forhåndsinnstilte verdiene åpnes aktiveringsbanene. Maksimal responstid for sikker maskinstopp er 40 ms.
Kostnadsreduksjon med AS-grensesnittet Safety at Work Reduserer
Kostnader og installasjonstid – En tilbakevendende historie. Under såvel installasjon og idriftsetting som under vedlikehold støtter AS-grensesnittet SaW brukeren med integrert systemdiagnose. Den gir detaljert informasjon om årsaken til og lokaliseringen av feil, og setter brukeren i stand til raskt å finne og analysere en feilfunksjon, noe som minimemer maskinen dødtid. Med AS-grensesnittet Safety at Work kan du redusere kostnadene direkte.
Mer fleksibilitet med AS-grensesnittet Safety at Work
For å realisere individuelle sikkerhetsløsninger tilbyr SCHMERSAL maksimal fleksibilitet med sine mangfoldige serier av sikkerhetsinnretninger. Avhengig av applikasjonen kan brukeren velge den optimale løsningen fra et omfattende produktutvalg. Ettersom AS-grensesnittet SaW er et åpent system, har brukeren også mulighet til å inkludere ekstra sikkerhetskomponenter fra andre leverandører. AS-grensesnittet Safety at Work oppfyller sikkerhetskravene til de høyeste standardene.
Mindre installasjonstid med AS-grensesnitttet Safety at Work
Enklere og raskere med AS-grensesnittet SaW: Velg en sikkerhetsinnretning – Koble den til den gule AS-grensesnittkabelen – Konfigurer sikkerhetsfunksjonen i sikkerhetsmonitoren. – Det er alt.
Ingen ekstra innstillinger er nødvendige for sikkerhetskomponentene, de komplekse ledningene mellom sikkerhetskomponentene og kontrollskapet reduseres, installasjonstidene forkortes. Til og med strømforsyningen for den trygge sensorteknologien skjer via AS-grensesnitt 2-leder profilkabel. Strømmen til alle sikkerhetssensorene tilføres via en enkel gul AS-grensesnittkabel.
Systemfunksjoner for AS-grensesnittet SaW
• Opptil 31 standard- og sikkerhetsslaver på AS-grensesnittsystemet
• Ingen sikkerhets-PLC nødvendig
• Sikkerhetsrelevante signaler kan allokeres i grupper, og flere sikkerhetsmonitorer kan tilkobles
• Responstid er maks. 40 ms
• Sikkerhetsrelevante signaler kan integreres i anleggsdiagnostikk
• Sertifisert opp til kontrollkategori 4 iht. ISO 13849-1
• Sertifisert av TÜV (tysk teknisk kontrollorgan)
Nøkkeloverføringssystem

Applikasjon:
SHGV-serien er spesielt egnet i mer komplekse produksjonssystemer og anlegg for å beskytte delt vedlikehold og servicedører som bare brukes sjelden.
Andre bruksområder omfatter situasjoner der elektrisk støt er mulig, bruksområder med høyere omgivelsestemperaturer, spesifikk bruk under ekstreme omgivelsesforhold og i kjemi- og prosessteknikk i lys av eksplosjonsvern (se også eksplosjonsbeskyttet koblingsanlegg).
Konstruksjon og virkemåte:
Det grunnleggende funksjonelle kjennetegnet ved et fanget nøkkelsystemet er, avhengig av driftstilstanden til maskinens styringssystem, at nøkkelen er fanget og ikke kan trekkes tilbake enten i automatisk modus (vakt låst) i et styringselement (f. eks. nøkkelbryter), eller i en tumbler-sylinderlås, hvis vakten er åpen (i en avmagnetisert tilstand).
Hovedfunksjonen til systemet er at den avtakbare nøkkelen er fanget enten i vaktlåsingen eller i nøkkelvelgerbryteren.
Seriene SHGV, SVE, SVM
SHGV-serien er spesielt egnet i mer komplekse produksjonssystemer og anlegg for å beskytte delt vedlikehold og servicedører som bare brukes sjelden.
Andre bruksområder omfatter situasjoner der elektrisk støt er mulig, bruksområder med høyere omgivelsestemperaturer, spesifikk bruk under ekstreme omgivelsesforhold og i kjemi- og prosessteknikk i lys av eksplosjonsvern (se også eksplosjonsbeskyttet koblingsanlegg).
Konstruksjon og virkemåte:
Det grunnleggende funksjonelle kjennetegnet ved et fanget nøkkelsystemet er, avhengig av driftstilstanden til maskinens styringssystem, at nøkkelen er fanget og ikke kan trekkes tilbake enten i automatisk modus (vakt låst) i et styringselement (f. eks. nøkkelbryter), eller i en tumbler-sylinderlås, hvis vakten er åpen (i en avmagnetisert tilstand).
Hovedfunksjonen til systemet er at den avtakbare nøkkelen er fanget enten i vaktlåsingen eller i nøkkelvelgerbryteren.
Seriene SHGV, SVE, SVM
Säker koppling och övervakning innehåller ett omfångsrikt sortiment av säkerhetsrelaterade förreglingsbrytare för lägesövervakning av skyddsdörrar och beröringsfri säkring av riskzoner. Erbjudandet omfattar allt från nödstoppsbrytare, positionsbrytare med säkerhetsfunktion, säkerhetsbrytare och fotbrytare. Dessutom erbjuder Schmersal ljusridåer och ljusbommar.