Sikkerhetslysgardiner
Deteksjonsmulighet for testlegemer på v = 1,6 m/s
Høyde for beskyttelsesfeltet
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, minimum
Kabling av stik, mottaker
Kontrollkategori iht. EN ISO 13849
Arbeidstempratur, minimum
Reaksjonstid, maksimum
Lysstrålekoding
Utblendingsfunksjon
Bluetooth
Klokkekontroll mulig
mutingfunksjon
Kontaktorovervåkning integrert
Overstyring
Start/omstartssperre
SLC440COM
- Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
- Status and diagnostics via App with bluetooth
- Automatic start or restart interlock
- active integrated set-up tool
- Process safety with highest availability
- User-friendly parameter setting, no tools required
- optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)
SLC440
- Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
- Status and diagnostics via App with bluetooth
- active integrated set-up tool
- Blanking: fixed/floating
- Double acknowledgement/reset
- Integrated contactor control
- Beam coding
- Process safety with highest availability
- User-friendly parameter setting, no tools required
- optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)
SLC440AS-i
- Sikkerhetstype 4 i samsvar med IEC 61496-1
- Integrert AS-grensesnitt
- Beskyttelsesfelthøyde 170 mm - 1770 mm
- Konfigurerbare slukkefunksjoner
- Integrert statusindikator
SLC445
- Multifunctional
- Muting
- Cyclic mode
- Double acknowledgement/reset
- Multiscan
- Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
- active integrated set-up tool
- Blanking: fixed/floating
- Status and diagnostics via 7-segment display
- Integrated contactor control
- User-friendly parameter setting, no tools required
SLC240COM
- Sikkerhetstype 2 i samsvar med IEC 61496-1
- Brukervennlig parameterinnstilling, ikke nødvendig med verktøy
- Pålitelig sikkerhetskonsept i tilfelle interferens (EMC, sveisegnister)
- Prosesssikkerhet med høyest mulig tilgjengelighet
- Integrert oppsettsverktøy