T3Z 068-22YR
T3Z 068-22YR
Produkt-typebetegnelse: T3Z 068-(1)YR(2)(3) |
(1) | |
11 | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt |
22 | 2 NO-kontakter / 2 NC-kontakter |
33 | 3 NO-kontakten / 3 NC-kontakten (ikke i kombinasjon med -2909) |
(2) | |
uten | Tilbakstiller med ring |
S | Nøkkelresett (ikke i kombinasjon med-2909) |
(3) | |
uten | uten indikatorlampe |
G | med indikatorlampe (ikke i kombinasjon med -2909) |
2909 | Utvendige deler i rustfritt stål |
- 2 brytere i én innkapsling
- metallhus
- tosidig betjening / line inntil 2 x 50 meter
- Robust design
- Lav aktiveringskraft
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
T3Z 068-22YR |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101087881 |
EAN (European Article Number) |
4030661057170 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Tillatelser - Standard
Data |
TÜV cULus CCC |
Gobale egenskaper
Standard |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Kapslingsmateriale |
Støpt jern, lakkert |
Materiale for deksel |
Støpt jern, lakkert |
Lengden på trekk, maksimum |
50 m |
Bruttovekt |
4 540 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Tilbakstiller med ring |
Ja |
Antall eksterne kontakter |
2 |
Antall sikkerhetskontakter |
2 |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 år |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC) |
100 000 bevegelser |
Mekaniske data
Betjeningselement |
Arm med rulle N300 |
Mekanisk levetid, minimum |
50 000 bevegelser |
Vinkel for tvangsbrudd |
32 ° |
Aktiviseringskraft, maksimum |
50 N |
Note (Actuating force) |
30 N i tauretning |
Actuation direction |
Aktiveringsretning høyre- og venstrerotering hver gang 75° |
Tvangsbrytende kraft, minimum |
50 N |
Tvangsbrytende dreiekraft |
0,2 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Kabeldimensjon, minimum |
0,75 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
1,5 mm² |
Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
250 VAC |
Nominell impulsmotstandsspenning |
4 kV |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
10 A |
Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
2,5 A |
Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
Utstyrskategori DC-13 |
6 A |
Koblingselement |
NO-kontakt, NC-kontakt |
Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Note
Note (General) |
Ved 3 m avstand er melomliggende wirestøtter nødvendig, se tilbehør |
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
Dimensjonsriktig tegning diverse
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 14.05.2024, 16:49