schmersal_s_icon.png

NØKKEL AZ 15/16-B2 KPL.

Varenummer: 101095558

Downloads

ePlan Data
SISTEMA Data
  • For svært små aktiveringsradier på linje med aktivatorplanet

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

NØKKEL AZ 15/16-B2 KPL.

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101095558

EAN (European Article Number)

4030661268118

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Gobale egenskaper

Kodenivå i henhold til ISO 14119

lav

Materiale for aktivator

Rustfritt stål (V2A)

Bruttovekt

17 g

Mekaniske data

Aktiveringsradius, minimum

45 mm

Nøkkel

rett

fleksibel

Note

Note (General)

Akselen på hengselet bør være 11 mm over toppkanten av sikkerhetsbryteren og på samme plan

Justerbar aktiveringsradius, minimum 45 mm, ved hjelp av sekskantnøkkel 2,5 mm (a)


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 30.05.2025, 11:26