schmersal_s_icon.png

NØKKEL AZ 15/16-B6 KPL.

Varenummer: 101137434

Downloads

ePlan Data
SISTEMA Data
  • For svært små aktiveringsradeir i plan med eller 90° til aktivatorplanet

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

NØKKEL AZ 15/16-B6 KPL.

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101137434

EAN (European Article Number)

4030661104706

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Gobale egenskaper

Kodenivå i henhold til ISO 14119

lav

Materiale for aktivator

Rustfritt stål (V2A)

Bruttovekt

20 g

Mekaniske data

Aktiveringsradius, minimum

25 mm

Nøkkel

fleksibel

inkludert ved levering

Merknad (inkludert ved levering, antall og type)

Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten

Note

Note (General)

Akselen på hengselet bør være 11 mm over toppkanten av sikkerhetsbryteren og på samme plan

Aktiveringsradius kan justeres med en unbrakonøkkrel NV 2,5 mm (a/b) til minimum 25 mm på den smale siden og 38 mm på den brede siden av aktivatoren.


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 04.06.2025, 02:18