schmersal_s_icon.png

MS 6610-11-K-Z 2,0M

Varenummer: 101095240

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkt-typebetegnelse:
M(1) 66(2)0-11-k-z-(3)

(1)
SHalbrunde Gummikalotte
2STeleskopdruckbolzen
2RRollen-Teleskopdruckbolzen

(2)
utenohne Befestigungsflansch
0mit Befestigungsflansch (nur für S)

(3)
UMit Rolle quer zur Schalterachse (nur für 2R)
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Plast bryterhus

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

MS 6610-11-K-Z 2,0M

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101095240

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Tillatelser - Standard

Data

CCC

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 60947-5-1

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast

Materiale for aktivator

Synthetic rubber (NBR)

Bruttovekt

150 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Antall åpnere

1

Antall lukkere

1

Mekaniske data

Betjeningselement

rubber collar

Mekanisk levetid, minimum

3 000 000 bevegelser

Aktiviseringskraft

8 N

Contact opening

0.35 mm

Tilbakefjæringskraft, minimum

1 N

Aktueringshastighet, minimum

10 mm/min

Repeat accuracy of switching points

0,05 mm

Mechanical data - Connection technique

Lengde for kabel

2 m

Konnektor stikk

H05VV-F 3x 0,75 mm²

Note

0.75 mm²

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

250 V

Nominell impulsmotstandsspenning

4 kV

Elektriske data

Termisk teststrøm

4 A

Utstyrskategori AC-15

230 VAC

Utstyrskategori AC-15

1 A

Koblingselement

Change-over contact with single break

Bryteprinsipp

Snappfeste med selvrensende kontakt

koplingsfrekvens

30 000 /h

Materiale for kontakter, elekrisk

gullbelagt sølv


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 10.02.2025, 22:11