T 6881-11-1-1637
Varenummer:
101180461
T 6881-11-1-1637
Varenummer:
101180461
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- skru- eller flatstiftterminal
- Plast bryterhus
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
T 6881-11-1-1637 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101180461 |
EAN (European Article Number) |
4030661313924 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Tillatelser - Standard
|
cULus CCC |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-1 |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast |
Materiale for aktivator |
Thermoplastic |
Bruttovekt |
23 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere |
1 |
Antall lukkere |
1 |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
30 000 000 bevegelser |
Aktiviseringskraft |
7 N |
Contact opening |
> 2 x 1,25 mm |
Aktueringshastighet |
60 mm/min |
Aktueringshastighet, minimum |
1 mm/min |
Repeat accuracy of switching points |
0,02 mm |
Mechanical data - Connection technique
Kabeldimensjon, maksimum |
2 x 1,5 mm² |
Konnektor (mekanisk) |
Skrueforbindelse |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP40 |
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblinger |
IP00 (uten konnektor) |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
250 VAC |
Nominell impulsmotstandsspenning |
4 kV |
Forurensningsgrad iht. VDE 0100 |
3 |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
10 A |
Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
2,5 A |
Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
Utstyrskategori DC-13 |
6 A |
Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
Prelltid, maksimum |
3 ms |
koplingsfrekvens |
3 000 /h |
Kontaktomslagstid, maksimum |
5 ms |
Materiale for kontakter, elekrisk |
gullbelagt sølv |
Språk filter
Datablad
EU-samsvarserkklæring
UL sertifikat
CCC-sertifisering
Dataark (foreløpig PDF)
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Brytervandringsdiagram
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 21.01.2025, 14:41