NØKKEL AZ 15/16-B1-2245 KPL.
Varenummer:
101137408
NØKKEL AZ 15/16-B1-2245 KPL.
Varenummer:
101137408
- Demper vibrasjoner på verneinnretninger
- Spesielt egnet for skyvedører
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
NØKKEL AZ 15/16-B1-2245 KPL. |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101137408 |
EAN (European Article Number) |
4030661280912 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Gobale egenskaper
Kodenivå i henhold til ISO 14119 |
lav |
Materiale for aktivator |
Rustfritt stål (V2A) |
Bruttovekt |
17 g |
Mekaniske data
Nøkkel |
rett gummiramme |
Note
Note (General) |
Maks. 200 Ncm tiltrekkingsmoment for montering av aktivator |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning betjener
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 26.04.2024, 12:53